Черв'ячні редуктори UNIVERSAL SMI

Тихі і плавні

  • Потужність: 0.16 HP - 5.5 HP
  • Крутний момент: 186 lb-inch - 3,780 lb-inch
Типорозміри: 5
Передаточні числа: 5,00 - 3000,00

Мотор-редуктори SMI з черв'ячною передачею відрізняються компактністю і високою питомою потужністю. При цьому мають безшумну обертальну трансмісію. Завдяки своїй простій, але ефективній конструкції мають значну габаритну перевагу відносно інших типів редукторів для встановлення в обмеженому просторі. Черв'ячні редуктори SMI доступні у такому виконанні: гладка поверхня, закрита поверхня.

  • Порожній або суцільний вал
  • Насадне, фланцеве і лапове виконання
  • Кутовий мотор-редуктор

  • Великі навантаження
  • Спеціально підібрана конфігурація для конкретного застосування
  • Плавний і безшумний хід
  • Можливе виконання в алюмінієвому корпусі для полегшення
  • Модульні, компактні і універсальні
  • Гладка поверхня для легкого очищення
  • nsd tupH виконання
  • Спеціально підібрана конфігурація для конкретного застосування