Циліндро-конічні редуктори MAXXDRIVE®

Індустріальні редуктори

  • Потужність: 2.0 - 2,850 HP
  • Крутний момент: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • Міцний, високотехнологічний моноблочний корпус
  • Модульна та гнучка конструкція для оптимальної адаптації до вашої програми
  • Низький рівень шуму
Типорозміри: 11
Монтажне положення: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Передаточні числа: 12.5:1 - 30,000:1

Промисловий двоступеневий зубчастий редуктор MAXXDRIVE® конічної конструкції виготовляється у вигляді перевіреного блоку у всіх типорозмірах. За допомогою різних варіантів ущільнення промислові редуктори можуть бути адаптовані до різноманітних умов навколишнього середовища. Варіанти охолодження та нагрівання забезпечують гнучке регулювання температури ,а це означає, що можливо використання в дуже мінливих умовах навколишнього середовища та продовжуєтеся термін використання мастила. Великі роликові підшипники й великі міжцентрові відстані збільшують навантажувальну спроможність редуктора і подовжують термін використання окремих компонентів. Ми пропонуємо швидкий підбір та короткий термін постачання. Це стало можливим завдяки знанням наших експертів про конкретні вимоги до кожного додатка, а також щодо оптимального зберігання.

  • Великий вибір підшипників вихідного валу для оптимальної адаптації до застосування
  • Доступні ефективні варіанти охолодження
  • Широкий вибір монтажних положень двигуна
  • Можливе постачання готових до встановлення компонентів систем з муфтою, гальмами, моніторингом тощо
  • Модульні вмонтовані механізми блокування зворотного ходу забезпечують легкий доступ

  • Оптимальне ущільнення забезпечує тривалий період використання без витоків.
  • Низький рівень шуму завдяки високоточним конічним шестерням
  • Ефективне охолодження вентиляторів завдяки оптимізованим вентиляторам і направленню повітряного потоку
  • Високий крутний момент
  • Збільшений термін служби мастила мінімізує витрати на технічне обслуговування
  • Симетричний дизайн
  • Можливе дзеркальне та похиле встановлення
  • Оптимальна інтеграція в програму клієнта; через 6 можливих положень установки.
  • Вхідні та вихідні вали можна адаптувати до розмірів замовника.
  • Висока надійність
  • Тривалий термін служби
  • Висока точність