- 0.12 kW — 45 kW
- IP66
- Сертифікати та дозволи, видані в різних країнах світу
- Клас енергоефективності IE3
Універсальний двигун
Асинхронний двигун для використання в усьому світі
Двигун для використання у будь-якій точці світу.
Двигун UNIVERSAL від компанії NORD повністю відповідає своїй назві. Він пропонує користувачам двигун, призначений для всіх основних світових ринків. Численні сертифікати роблять його придатним для використання в усьому світі. Різноманітні захисні функції також забезпечують міцність і високу експлуатаційну надійність.
- Можливість використання в усьому світі завдяки сертифікатам CE, UL, CSA, CCC, ISI та UA
- У стандартній комплектації оснащений 3 термісторами PTC для захисту двигуна
- Висока універсальність завдяки широкому діапазону розмірів корпусів за стандартом IEC від 63 до 225
Версії продукту
- Гнучке кріплення двигуна: двигун на лапах B3, фланцевий двигун IEC B5 або B14, фланець NEMA C, двигун NEMA на лапах
- Одинарні та подвійні капельозахисні кожухи вентилятора для механічного захисту
- Опціональне гальмо (BRE+)
- Роз'єм двигуна (MS) для підключення за принципом «plug-and-play»
- Допоміжний вентилятор (F) для охолодження двигуна
- Різноманітні опції з модульних систем продукції
Характеристики продукту
- 3 термістори PTC для захисту двигуна
- Використання у всьому світі завдяки сертифікатам CE, UL, CSA, CCC, ISI та UA
Важливе повідомлення:
Product is available in series production
Управління життєвим циклом продукту
Планувати. Розвивати. Модернізувати.
Щоб допомогти вам надійно планувати роботу ваших систем у довгостроковій перспективі, ми присвоюємо всім поколінням продуктів статус життєвого циклу. Тут ви можете дізнатися, що означає кожна фаза та які послуги доступні вам на кожному етапі.
Дізнатися більшеІнструменти NORD для підтримки ваших додатків
Наші програмні інструменти, дані та функції допоможуть вам оптимально використовувати приводні рішення від NORD. Тут ви знайдете відповідні модулі для обраного продукту. Зацікавилися? Тоді відкрийте для себе всі можливості нашої підтримки додатків у розділі «Програмне забезпечення» .
Наше сервісне обслуговування для вашого приводного рішення
Ми супроводжуємо вас від початкового проектування до введення в експлуатацію та пропонуємо довгострокову підтримку, адаптовану до ваших індивідуальних потреб. Нижче ви знайдете основні теми сервісу для вашої лінійки продуктів. Не знайшли те, що шукали? Тоді просто відвідайте наш розширений розділ сервісу !
Зв'яжіться зі своїм консультантом NORD