Двигуни IE3 з плавним ходом

Асинхронні двигуни гігієнічного виконання

  • 0.12 kW — 2.2 kW
  • IP66
  • Сертифікати та дозволи, видані в різних країнах світу
  • Клас енергоефективності IE3
  • Гігієнічна конструкція, що піддається миттю під тиском, доступна з покриттям NXD tupH® для захисту поверхні відповідно до вимог харчової безпеки

Гладка поверхня, що забезпечує відповідність найвищим гігієнічним стандартам.

Двигуни Smooth мають конструкцію, яка забезпечує легкість очищення та можливість миття під струменем води. У поєднанні з обробкою поверхні NXD tupH®, що відповідає вимогам харчової безпеки, вони забезпечують високу стійкість до кислот і лугів. Таким чином, вони відповідають суворим гігієнічним вимогам таких галузей, як харчова, напоїв та фармацевтична, гарантуючи при цьому надійну та довготривалу роботу. 

  • Конструкція, що дозволяє мити під струменем води, для легкого очищення та високого рівня гігієни
  • Посилений захист у зонах миття завдяки обробці поверхні NXD tupH®
  • Відповідає світовим стандартам харчової безпеки при оснащенні поверхневим захистом NXD tupH®

Версії продукту

  • Додаткові опції: Гальма (BRE), інкрементний енкодер (IG)
  • Захист двигуна: 3 термістори PTC (TF), 3 теплові вимикачі (TW), нагрівач для запобігання конденсації (SH)
  • Роз'єм двигуна (MS) для підключення за принципом «Plug-and-Play»
  • Ефективний захист алюмінієвих поверхонь: NXD BASIC® або NXD tupH®, придатний для контакту з харчовими продуктами, для тривалої експлуатації в складних умовах роботи
  • Різноманітні опції з модульної системи продуктів

Характеристики продукту

  • Застосування у всьому світі
  • Клас ефективності IE3
  • Гнучке поєднання з усіма компонентами NORD, що дозволяє адаптувати систему до конкретних умов експлуатації

B1091 - Посібник з інструкціями щодо монтажу — асинхронні двигуни (у тому числі вибухозахищені)


B1091 - Посібник з інструкціями щодо монтажу — асинхронні двигуни (у тому числі вибухозахищені)
  • Завантажити Українська
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

B1091-1 - Посібник з використання - Посібник із проектування до інструкцій по збірці та експлуатації


B1091-1 - Посібник з використання - Посібник із проектування до інструкцій по збірці та експлуатації
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

M7010 - Каталог - Двигуни з гладкою поверхнею


M7010 - Каталог - Двигуни з гладкою поверхнею
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

M7000 - Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder


M7000 - Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

- Додаток M7000: Ізоляція преміум-класу


- Додаток M7000: Ізоляція преміум-класу
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

C210101 - Декларація про відповідність (UKCA) — Асинхронні двигуни NORD


C210101 - Декларація про відповідність (UKCA) — Асинхронні двигуни NORD
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

C210102 - Декларація відповідності (CE) — асинхронні двигуни NORD


C210102 - Декларація відповідності (CE) — асинхронні двигуни NORD
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

C240100 - Сертифікація типу BV для морських та офшорних застосувань — асинхронні двигуни NORD потужністю <100 кВт


C240100 - Сертифікація типу BV для морських та офшорних застосувань — асинхронні двигуни NORD потужністю <100 кВт
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

C251107 - Сертифікат CSA - асинхронні двигуни


C251107 - Сертифікат CSA - асинхронні двигуни
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

C261003 - Сертифікат UL - асинхронні двигуни


C261003 - Сертифікат UL - асинхронні двигуни
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

S9099 - NORDAC FUSION − Drive solution with decentralised NORDAC ON inverter


S9099 - NORDAC FUSION − Drive solution with decentralised NORDAC ON inverter
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

S9093 - Optimised design Asynchronous motors


S9093 - Optimised design Asynchronous motors
  • Завантажити Англійська
Детальна документація
Серія

Важливе повідомлення:

Product is available in series production

Управління життєвим циклом продукту

Планувати. Розвивати. Модернізувати.

Щоб допомогти вам надійно планувати роботу ваших систем у довгостроковій перспективі, ми присвоюємо всім поколінням продуктів статус життєвого циклу. Тут ви можете дізнатися, що означає кожна фаза та які послуги доступні вам на кожному етапі.

Дізнатися більше

Інструменти NORD для підтримки ваших додатків

Наші програмні інструменти, дані та функції допоможуть вам оптимально використовувати приводні рішення від NORD. Тут ви знайдете відповідні модулі для обраного продукту. Зацікавилися? Тоді відкрийте для себе всі можливості нашої підтримки додатків у розділі «Програмне забезпечення» .

NORDCON

Додаток NORDCON для Windows та мобільний додаток NORDCON від компанії NORD — це зручні інструменти для швидкого введення в експлуатацію та для ефективної оптимізації приводів. Обидва рішення забезпечують легкий доступ до електронних систем приводу, просте керування параметрами та широкі можливості діагностики.

Наше сервісне обслуговування для вашого приводного рішення

Ми супроводжуємо вас від початкового проектування до введення в експлуатацію та пропонуємо довгострокову підтримку, адаптовану до ваших індивідуальних потреб. Нижче ви знайдете основні теми сервісу для вашої лінійки продуктів. Не знайшли те, що шукали? Тоді просто відвідайте наш розширений розділ сервісу !

Дизайн та інженерія

Спрощено проектування приводу
Завдяки широкому асортименту продуктів, які пропонує наша модульна система NORD, можна реалізувати майже всі програми наших клієнтів. Великий вибір може перетворитися на потік інформації. Цифрова система самообслуговування чи особиста консультація Ми допоможемо вам у виборі приводу та покажемо вам, як отримати найкращу систему приводу для вас.

Запасні частини та система управління запасними частинами

Швидке доставлення запасних частин
Відмови та технічні проблеми коштують часу та грошей. Щоб гарантувати, що ви отримаєте найкращу можливу підтримку в разі надзвичайної ситуації, ми готові допомагати вам цілодобово і пропонуємо послуги з постачання запасних частин, запасних дисків і технічної підтримки 24/7. Наші досвідчені інженери та техніки розв'яжуть проблеми з вашими машинами та приводами швидко та ефективно.

Вимоги національного законодавства

Електричні приводи в промислових застосуваннях споживають до 70 % усієї необхідної енергії. Це відкриває для багатьох підприємств широкі можливості для оптимізації. NORD DRIVESYSTEMS надає повну інформацію про всі актуальні міжнародні стандарти та нормативи з енергоефективності.

Додаткова інформація про продукт

Захист від корозії

NORD має належний захист поверхні для вашого застосування – незалежно від того, яким впливам навколишнього середовища вона піддається. Ми гарантуємо стійкий та довговічний захист приводних систем — як у приміщеннях, так і зовні, а також у середовищах з інтенсивним миттям та в офшорних середовищах.

NXD BASIC® та NXD tupH®

Покриття NXD було спеціально розроблено для алюмінію. Воно надає алюмінієвим поверхням підвищену корозійну стійкість та забезпечує ефективне використання алюмінієвих компонентів у складних системах та в екстремальних умовах експлуатації, зокрема у середовищах з інтенсивним миттям.

Зв'яжіться зі своїм консультантом NORD