Синхронні двигуни IE4

Синхронний двигун

  • 1.1 kW — 5.5 kW
  • Сертифікати та дозволи, видані в різних країнах світу
  • Клас енергоефективності IE4
  • Постійна висока ефективність у всьому діапазоні регулювання

Висока ефективність для оптимальної загальної вартості володіння

Завдяки технології постійних магнітів стандартні синхронні двигуни NORD забезпечують високий ККД відповідно до класу ефективності IE4. Практично постійна частота обертання двигуна полегшує управління роботою обладнання. Синхронні двигуни NORD сумісні з усіма редукторами та частотними перетворювачами з модульної системи продукції, що дозволяє створювати гнучкі комбінації для рішень, які знижують експлуатаційні витрати.

  • Клас ефективності IE4
  • Ідеально підходить для скорочення кількості варіантів, оскільки висока ефективність досягається незалежно від навантаження
  • Гнучке поєднання з усіма компонентами NORD, що дозволяє адаптувати їх до кожної конкретної задачі

Версії продукту

  • Гальмо (BRE+), гальмо зі зниженим рівнем шуму (NRB1/2), допоміжний вентилятор (F)
  • Вибір енкодера для задоволення різноманітних вимог
  • 3 терморезистори PTC (TF), 3 теплові вимикачі (TW), нагрівач для запобігання конденсації (SH) та різні конструкції вентиляторів забезпечують захист від перегріву
  • Роз'єм двигуна (MS) для підключення за принципом «plug-and-play»
  • Широкий вибір опцій із модульної системи продуктів

Характеристики продукту

  • Застосування у всьому світі
  • Клас ефективності IE4
  • Ідеально підходить для зменшення кількості варіантів, оскільки ефективність досягається незалежно від навантаження
  • Гнучке поєднання з усіма компонентами NORD, що дозволяє адаптувати систему до конкретних умов застосування

B5000 - Посібник з інструкціями щодо монтажу — синхронні двигуни (PMSM)


B5000 - Посібник з інструкціями щодо монтажу — синхронні двигуни (PMSM)
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

M5000 - Каталог - IE5+ Синхронні двигуни


M5000 - Каталог - IE5+ Синхронні двигуни
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

TI60-0001 - Інформація про продукт-Синхронні двигуни IE4, IE5


TI60-0001 - Інформація про продукт-Синхронні двигуни IE4, IE5
  • Завантажити Українська
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

C210103 - Декларація про відповідність (CE) — синхронні двигуни


C210103 - Декларація про відповідність (CE) — синхронні двигуни
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

C261004 - Сертифікат UL — синхронні двигуни NORD


C261004 - Сертифікат UL — синхронні двигуни NORD
  • Завантажити Англійська
Детальна документація
Серія

Важливе повідомлення:

Product is available in series production

Управління життєвим циклом продукту

Планувати. Розвивати. Модернізувати.

Щоб допомогти вам надійно планувати роботу ваших систем у довгостроковій перспективі, ми присвоюємо всім поколінням продуктів статус життєвого циклу. Тут ви можете дізнатися, що означає кожна фаза та які послуги доступні вам на кожному етапі.

Дізнатися більше

Інструменти NORD для підтримки ваших додатків

Наші програмні інструменти, дані та функції допоможуть вам оптимально використовувати приводні рішення від NORD. Тут ви знайдете відповідні модулі для обраного продукту. Зацікавилися? Тоді відкрийте для себе всі можливості нашої підтримки додатків у розділі «Програмне забезпечення» .

NORDCON

Додаток NORDCON для Windows та мобільний додаток NORDCON від компанії NORD — це зручні інструменти для швидкого введення в експлуатацію та для ефективної оптимізації приводів. Обидва рішення забезпечують легкий доступ до електронних систем приводу, просте керування параметрами та широкі можливості діагностики.

Наше сервісне обслуговування для вашого приводного рішення

Ми супроводжуємо вас від початкового проектування до введення в експлуатацію та пропонуємо довгострокову підтримку, адаптовану до ваших індивідуальних потреб. Нижче ви знайдете основні теми сервісу для вашої лінійки продуктів. Не знайшли те, що шукали? Тоді просто відвідайте наш розширений розділ сервісу !

Дизайн та інженерія

Спрощено проектування приводу
Завдяки широкому асортименту продуктів, які пропонує наша модульна система NORD, можна реалізувати майже всі програми наших клієнтів. Великий вибір може перетворитися на потік інформації. Цифрова система самообслуговування чи особиста консультація Ми допоможемо вам у виборі приводу та покажемо вам, як отримати найкращу систему приводу для вас.

Запасні частини та система управління запасними частинами

Швидке доставлення запасних частин
Відмови та технічні проблеми коштують часу та грошей. Щоб гарантувати, що ви отримаєте найкращу можливу підтримку в разі надзвичайної ситуації, ми готові допомагати вам цілодобово і пропонуємо послуги з постачання запасних частин, запасних дисків і технічної підтримки 24/7. Наші досвідчені інженери та техніки розв'яжуть проблеми з вашими машинами та приводами швидко та ефективно.

Вимоги національного законодавства

Електричні приводи в промислових застосуваннях споживають до 70 % усієї необхідної енергії. Це відкриває для багатьох підприємств широкі можливості для оптимізації. NORD DRIVESYSTEMS надає повну інформацію про всі актуальні міжнародні стандарти та нормативи з енергоефективності.

Додаткова інформація про продукт

Консультування з питань енергоефективності та TCO

Завдяки нашій інноваційній продукції та широкому спектру послуг ми допоможемо вам знайти найбільш потрібне та енергоефективне рішення для вашої приводної техніки. Всі компоненти приводів, редуктори, двигуни або перетворювачі частоти, оптимізовані для ресурсозберігаючого використання.

NORD ECO

Наша концепція консультування базується на багаторічному досвіді у виробництві електродвигунів, а також на співпраці з клієнтами з понад 100 галузей. З NORD ECO ви отримаєте детальний огляд фактичного енергоспоживання вашої установки та, завдяки ґрунтовному аналізу, визначите конкретні можливості економії – для підвищення ефективності, економічності та екологічності ваших приводних систем.

Зв'яжіться зі своїм консультантом NORD