- 0.12 kW — 17.5 kW
- Класи енергоефективності IE2, IE3
- Затверджено відповідно до вимог ATEX та HazLoc
- Типи захисту від займання: «Підвищена безпека» (e), «Герметична оболонка, стійка до тиску» (d/de), «Іскронебезпечна конструкція»
Захист від вибуху газу
Вибухозахищений асинхронний двигун
Безпечне рішення для приміщень з вибухонебезпечними газовими сумішами
Щоб забезпечити безпечну експлуатацію наших рішень у середовищах, де можуть бути присутні вибухонебезпечні гази, компанія NORD пропонує вибухозахищені двигуни власного виробництва. У різних модифікаціях вони забезпечують захист від газів категорій 2G та 3G, які можуть бути присутніми в зонах 1 та 2 відповідно до Директиви ATEX. У цих системах застосовуються типи захисту від займання: «Підвищена безпека» (e), «Герметична конструкція, стійка до тиску» (d/de) та «Іскронебезпечна конструкція».
- Десятиліття досвіду компанії NORD у сфері вибухозахищених двигунів
- Рівні безпеки можна точно підібрати відповідно до вимог застосування
- Можливість адаптації до різних категорій та зон
- Універсальне застосування завдяки наявності всіх необхідних міжнародних сертифікатів
Версії продукту
- Доступна версія з кріпленням на ніжці
- Широкий діапазон розмірів каркасів та рівнів потужності для індивідуального пристосування до умов експлуатації
- Різноманітні варіанти з модульної системи продукції
Характеристики продукту
- Класи ефективності IE2, IE3
- Сертифіковано відповідно до ATEX для типів захисту від займання «Підвищена безпека» (e), «Герметична камера» (d/de), «Іскробезпечна конструкція»
- Сертифіковано відповідно до HazLoc для класу 1, розділу 2, груп A–D
- Універсальне застосування завдяки конструкціям, розробленим під конкретні умови експлуатації
Важливе повідомлення:
Product is available in series production
Управління життєвим циклом продукту
Планувати. Розвивати. Модернізувати.
Щоб допомогти вам надійно планувати роботу ваших систем у довгостроковій перспективі, ми присвоюємо всім поколінням продуктів статус життєвого циклу. Тут ви можете дізнатися, що означає кожна фаза та які послуги доступні вам на кожному етапі.
Дізнатися більшеІнструменти NORD для підтримки ваших додатків
Наші програмні інструменти, дані та функції допоможуть вам оптимально використовувати приводні рішення від NORD. Тут ви знайдете відповідні модулі для обраного продукту. Зацікавилися? Тоді відкрийте для себе всі можливості нашої підтримки додатків у розділі «Програмне забезпечення» .
Наше сервісне обслуговування для вашого приводного рішення
Ми супроводжуємо вас від початкового проектування до введення в експлуатацію та пропонуємо довгострокову підтримку, адаптовану до ваших індивідуальних потреб. Нижче ви знайдете основні теми сервісу для вашої лінійки продуктів. Не знайшли те, що шукали? Тоді просто відвідайте наш розширений розділ сервісу !