- 0.12 kW — 55 kW
- Клас енергоефективності IE2, IE3
- Затверджено відповідно до вимог ATEX та HazLoc
- Тип захисту від займання «Захист за допомогою корпусу» (Ex t)
Захист від вибуху пилу
Вибухозахищений асинхронний двигун
Безпечне рішення для приміщень з вибухонебезпечним пилом
Щоб забезпечити безпечну експлуатацію наших рішень у середовищах, де можуть бути присутні вибухонебезпечні пили, компанія NORD пропонує двигуни з вибухозахистом власного виробництва. У різних модифікаціях вони забезпечують захист від пилу категорій 2D та 3D, який може бути присутнім у зонах 21 та 22 відповідно до Директиви ATEX. У цих системах застосовується тип захисту від займання «Захист за допомогою корпусу» (Ex t).
- Десятиліття досвіду компанії NORD у сфері вибухозахищених двигунів
- Рівні безпеки можна точно адаптувати до вимог конкретного застосування
- Можливість адаптації до різних категорій та зон
- Універсальне застосування, оскільки отримано всі необхідні сертифікати, визнані у всьому світі
Версії продукту
- Доступна версія з кріпленням на ніжці (B3)
- Широкий діапазон розмірів корпусу та рівнів потужності для індивідуального пристосування до конкретних умов застосування
- Для зони 21: 3 терморезистори PTC (TF), кришка вентилятора, захищена від крапель (RD), другий кінець валу (WE), заглушка отвору для конденсату (KB)
- Для зони 22: Як для зони 21, плюс зворотний стопор (RLS, для розмірів корпусу 80–180), гальмо (BRE), ручний важіль розблокування гальма (HL), ручний важіль розблокування гальма з блокуванням (FHL), допоміжний вентилятор (F, для розмірів корпусу 63–180), інкрементний енкодер разом із допоміжним вентилятором (IG + F)
- Різні опції з модульної системи продукції
Характеристики продукту
- Класи ефективності IE1, IE3
- Сертифіковано відповідно до ATEX для типу захисту від займання «захист корпусом» (Ex t)
- Сертифіковано відповідно до HazLoc для класу II, розділу 2, груп F та G
- Сертифіковано згідно з CCC Ex для роботи від мережі
- Універсальне застосування завдяки конструкціям, розробленим під конкретні потреби
Важливе повідомлення:
Product is available in series production
Управління життєвим циклом продукту
Планувати. Розвивати. Модернізувати.
Щоб допомогти вам надійно планувати роботу ваших систем у довгостроковій перспективі, ми присвоюємо всім поколінням продуктів статус життєвого циклу. Тут ви можете дізнатися, що означає кожна фаза та які послуги доступні вам на кожному етапі.
Дізнатися більшеІнструменти NORD для підтримки ваших додатків
Наші програмні інструменти, дані та функції допоможуть вам оптимально використовувати приводні рішення від NORD. Тут ви знайдете відповідні модулі для обраного продукту. Зацікавилися? Тоді відкрийте для себе всі можливості нашої підтримки додатків у розділі «Програмне забезпечення» .
Наше сервісне обслуговування для вашого приводного рішення
Ми супроводжуємо вас від початкового проектування до введення в експлуатацію та пропонуємо довгострокову підтримку, адаптовану до ваших індивідуальних потреб. Нижче ви знайдете основні теми сервісу для вашої лінійки продуктів. Не знайшли те, що шукали? Тоді просто відвідайте наш розширений розділ сервісу !