Універсальний черв'ячний редуктор SI

Черв'ячна передача з високою питомою потужністю

  • 0.12 kW — 4.0 kW
  • 0.12 kW — 4.0 kW
  • Висока стійкість до перевантажень для безпечної експлуатації
  • Гнучке застосування завдяки модульній конструкції
  • Невеликі вимоги до простору завдяки компактній конструкції

Висока питома потужність у компактних габаритах

Універсальні черв'ячні редуктори SI мають значні переваги щодо компактності порівняно з іншими типами редукторів. Завдяки своїй простій, але ефективній конструкції вони забезпечують високу питому потужність при компактних розмірах. Вони відрізняються безшумною передачею крутного моменту.

  • Високе передавальне число в компактному корпусі завдяки принципу конструкції черв'ячної передачі
  • Самоблокування підвищує безпеку
  • Модульна конструкція полегшує індивідуальну конфігурацію відповідно до конкретного застосування

Версії продукту

  • Розміри: 5
  • Співвідношення: 5.00 - 3000.00
  • Доступні варіанти з суцільним та порожнистим валом
  • Доступні варіанти з кріпленням на валу, фланці та лапах
  • Кутовий редуктор
  • Доступна конструкція за стандартом IEC
  • Опціонально: попередній ступінь з циліндричним конічним редуктором 10:1 та подвійний черв'ячний редуктор
  • Опціонально доступні з посиленою вихідною частиною
  • Доступний алюмінієвий варіант
  • Різноманітні варіанти з модульної системи продукції

Характеристики продукту

  • Висока перевантажувальна здатність, що забезпечує надійну роботу та тривалий термін експлуатації
  • Невелика вага завдяки алюмінієвому корпусу
  • Тиха робота
  • Універсальність застосування завдяки конструкціям, розробленим під конкретні завдання

B1000 - Посібник з інструкціями щодо монтажу — коробка передач


B1000 - Посібник з інструкціями щодо монтажу — коробка передач
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

B2000 - Інструкція з експлуатації та монтажу — вибухозахищені редуктори


B2000 - Інструкція з експлуатації та монтажу — вибухозахищені редуктори
  • Завантажити Українська
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

G2122 - Каталог-Вибухозахист ATEX


G2122 - Каталог-Вибухозахист ATEX
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

G1000 - Каталог - Редактор - Приводи з постійною частотою обертання


G1000 - Каталог - Редактор - Приводи з постійною частотою обертання
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

G5000 - Каталог мотор-редуктори з енергоефективністю IE5+


G5000 - Каталог мотор-редуктори з енергоефективністю IE5+
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

C411000 - Декларація відповідності (ATEX) - Редуктор (2D+2G)


C411000 - Декларація відповідності (ATEX) - Редуктор (2D+2G)
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

C412000 - Декларація відповідності (ATEX) - Редуктор (3D+3G)


C412000 - Декларація відповідності (ATEX) - Редуктор (3D+3G)
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

S9098


S9098
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

PL1035 - Перелік запасних частин - Універсальний черв'ячний редуктор SI, SMI


PL1035 - Перелік запасних частин - Універсальний черв'ячний редуктор SI, SMI
  • Завантажити Англійська
Детальна документація
Серія

Важливе повідомлення:

Product is available in series production

Управління життєвим циклом продукту

Планувати. Розвивати. Модернізувати.

Щоб допомогти вам надійно планувати роботу ваших систем у довгостроковій перспективі, ми присвоюємо всім поколінням продуктів статус життєвого циклу. Тут ви можете дізнатися, що означає кожна фаза та які послуги доступні вам на кожному етапі.

Дізнатися більше

Інструменти NORD для підтримки ваших додатків

Наші програмні інструменти, дані та функції допоможуть вам оптимально використовувати приводні рішення від NORD. Тут ви знайдете відповідні модулі для обраного продукту. Зацікавилися? Тоді відкрийте для себе всі можливості нашої підтримки додатків у розділі «Програмне забезпечення» .

NORDCON

Додаток NORDCON для Windows та мобільний додаток NORDCON від компанії NORD — це зручні інструменти для швидкого введення в експлуатацію та для ефективної оптимізації приводів. Обидва рішення забезпечують легкий доступ до електронних систем приводу, просте керування параметрами та широкі можливості діагностики.

Наше сервісне обслуговування для вашого приводного рішення

Ми супроводжуємо вас від початкового проектування до введення в експлуатацію та пропонуємо довгострокову підтримку, адаптовану до ваших індивідуальних потреб. Нижче ви знайдете основні теми сервісу для вашої лінійки продуктів. Не знайшли те, що шукали? Тоді просто відвідайте наш розширений розділ сервісу !

Запасні частини та система управління запасними частинами

Швидке доставлення запасних частин
Відмови та технічні проблеми коштують часу та грошей. Щоб гарантувати, що ви отримаєте найкращу можливу підтримку в разі надзвичайної ситуації, ми готові допомагати вам цілодобово і пропонуємо послуги з постачання запасних частин, запасних дисків і технічної підтримки 24/7. Наші досвідчені інженери та техніки розв'яжуть проблеми з вашими машинами та приводами швидко та ефективно.

Дизайн та інженерія

Спрощено проектування приводу
Завдяки широкому асортименту продуктів, які пропонує наша модульна система NORD, можна реалізувати майже всі програми наших клієнтів. Великий вибір може перетворитися на потік інформації. Цифрова система самообслуговування чи особиста консультація Ми допоможемо вам у виборі приводу та покажемо вам, як отримати найкращу систему приводу для вас.

Цифрові послуги та самообслуговування

Швидка відповідь на всі запитання щодо нашого сервісу. Знайдіть документацію та запасні частини для свого замовлення за допомогою ідентифікатора продуктів NORD. Зверніться до нашого сервісу або відділу продажів. Або увійдіть на наш портал для клієнтів myNORD, самостійно створіть продукти NORD, виберіть їх і замовте.

Варіанти та застосування

NORD постачає індивідуальні рішення для приводів – повністю «під ключ». Кожен компонент нашого модульного конструктора можна легко доповнити двигуном, редуктором, приводною електронікою та аксесуарами. Ми супроводжуємо вас персонально, допомагаючи знайти та впровадити найкраще приводне рішення для вашої задачі. Дізнайтеся тут, які можливості пропонуються для цього продукту. 

  • Системи приводу з тактовим режимом у кінцевій стадії пакування

    Черв'ячні передачі ідеально підходять для циклічних процесів із низькими швидкостями. Тому в галузі кінцевого пакування їх застосовують переважно в обв'язувальних машинах або роликових конвеєрах. 

    • Точна робота для високої надійності  
    • Передаточне число до 3000:1 для універсальних конструкцій, адаптованих до конкретних застосувань 
    • Невеликі габарити завдяки компактній конструкції 
    • Самоблокування підвищує безпеку
  • Універсальні черв'ячні редуктори SI в інтралогістиці

    Завдяки високій питомій потужності та компактній конструкції шестерні з зубчастими колесами є ідеальним рішенням для приводів у внутрішній логістиці. Інші переваги:  

    • Незначна потреба в технічному обслуговуванні завдяки змащенню на весь термін експлуатації 
    • Гнучкі можливості застосування завдяки універсальним варіантам кріплення та модульності 
    • Центральне та децентралізоване керування за допомогою частотних перетворювачів від NORD 

Додаткова інформація про продукт

Консультування з питань енергоефективності та TCO

Завдяки нашій інноваційній продукції та широкому спектру послуг ми допоможемо вам знайти найбільш потрібне та енергоефективне рішення для вашої приводної техніки. Всі компоненти приводів, редуктори, двигуни або перетворювачі частоти, оптимізовані для ресурсозберігаючого використання.

Модернізація та розширення

Найсучасніша технологія
Модернізація приводу слугує для переходу на нові технології, підвищення ефективності й зменшення викидів CO₂. Скористайтеся перевагами технічного прогресу та оновіть свою приводну технологію! З NORD ви маєте на своєму боці компетентного та досвідченого партнера, який знає, що є важливим.

Зв'яжіться зі своїм консультантом NORD