SMIL

Мотор-редуктори NORD для кар'єру Durance Granulats

Компанія SMIL обрала мотор-редуктори Nord Drivesystems для нової конвеєрної системи кар'єру у м. Гардан (кар'єр розташований на півдні Франції), оператором якого є компанія Durance Granulats. Це збільшить рівень видобутку на 25%, при цьому вага руди, що переробляється, збільшиться з 400 000 до 500 000 тонн на рік.

SMIL

Орієнтованість на клієнта

Компанія-фахівець з металевих конструкцій знаходиться у м. Фронтіньян поряд з м. Монпельє. Назва компанії SMIL - це абревіатура від Société de Montage Industriels du Languedoc (Товариство компаній-монтажників Лангедока). Компанія є виробником комплексних конвеєрних систем, переважно призначених для важких вантажів. Компанія, головним чином, обслуговує клієнтів на трьох ринках: кар'єри та шахти, промислові будівлі, а також авіаційні та морські операції. Компанія SMIL розробляє та виготовляє системи на замовлення та забезпечує надання всіх необхідних послуг на місці встановлення.

Орієнтованість на проект
Нова внутрішня система матеріально-технічного забезпечення, що постачається компанією SMIL, значно збільшує продуктивність у кар'єрі компанії Durance Granulats у м. Гардан на півдні Франції. Нові стрічкові конвеєри, обладнані мотор-редукторами серії SK 90 із циліндро-конічною зубчастою передачею, виготовлені компанією NORD, дозволяють

  • забезпечити розробку трьох джерел копалин замість одного,
  • підвищити рівень видобутку на 25%, забезпечуючи таким чином обсяг загальної переробки копалин 500 000 тонн на рік.

Завдання проєкту

Компанія Durance Granulats, дочірня компанія групи EUROVIA, є оператором кар'єру в районі м. Гардан на півдні Франції, де відбувається видобуток та переробка основних компонентів для будівельних матеріалів. У прагненні підвищення рівня продуктивності на цьому майданчику компанія Durance Granulats звернулася до компанії SMIL, яка є фахівцем з металевих конструкцій, для розробки проєкту та комплексного монтажу дробильно-сортувального заводу, що включає 25 нових стрічкових конвеєрів. Раніше працював і нині застарілий завод, був частково зруйнований і повністю модернізований в процесі експлуатації.

Розробка нових джерел. Одне з ключових завдань монтажу полягала у підвищенні продуктивності з метою подальшої розробки трьох різних джерел копалин (насамперед велася розробка лише одного джерела). Після закінчення проєкту став можливим видобуток піску, гравію, щебеню, як у самому кар'єрі, так і на другому майданчику за 30 км від нього. Ці матеріали використовуються, головним чином, у підстилаючому ґрунті та нижньому шарі при будівництві доріг. Третім джерелом є майданчик із переробки, на якому отримують матеріали з каменю для будівництва громадських будівель та споруд. Нова конвеєрна система компанії SMIL забезпечує зв'язок між пунктом отримання сировини, обладнанням для переробки та пунктом, у якому матеріали залишають кар'єр.

Конструктивне виконання, що забезпечує тривалий ресурс. Стрічкові конвеєри компанії SMIL вимагали такого розв'язання проблеми приводів, яке не тільки від початку дозволить здійснювати безпечну роботу, але також забезпечить надійну роботу в довгостроковій перспективі. Тим не менш, у разі будь-яких збоїв у роботі двигуна система приводу дозволяє здійснити гнучку заміну.

Прикладне рішення

Незважаючи на обмежений бюджет, компанія NORD змогла надати безпечні та прості рішення щодо приводів з високою надійністю та простим обслуговуванням для встановлення конвеєра.

Комплексна безпека. Стрічкові конвеєри були оснащені мотор-редукторами серії SK 90 із циліндро-конічною зубчастою передачею, ступенем захисту корпусу IP55 та системою блокування реверсу. Зазначена система є механізмом, який спрацьовує для запобігання переміщенню ременя у зворотному напрямку під дією ваги вантажу при зупинці конвеєра. Цей пристрій вбудовано у двигун. Компанія NORD поставила загалом 26 мотор-редукторів потужністю від 2,2 кВт до 22 кВт.

Надійний в експлуатації та зручний. Нероз'ємні картери редуктора UNICASE з вбудованими підшипниками валу забезпечують максимальну межу міцності при обертанні і чудову здатність по радіальним і осьовим навантаженням. Оскільки всі опорні поверхні пройшли механічну обробку з однієї установки, вони мають особливо тривалий термін служби. У цеху компанії SMIL було виконано попереднє складання для подальшого монтажу мотор-редукторів на кінцях конвеєра. На випадок поломки двигуна використовують універсальні двигуни з фітингами IEC для забезпечення швидкої і простої заміни.

Комплексна співпраця. На початковій стадії проєктування компанія SMIL звернулася за допомогою до груп компанії NORD, які допомагали визначити технічні характеристики обладнання, що найбільше підходить з урахуванням призначення. У той час, коли робота над складним проєктом у м. Гардан була на стадії реалізації, обладнання NORD Drivesystems також було обрано для інших конвеєрів, встановлених на іншому заводі, оператором якого є компанія Durance Granulats.

Мотор із конічно-циліндричною шестернею UNICASE

Конічно-циліндричний редуктор із міцним корпусом і великим передавальним числом

  • 0.12 kW — 200 kW
  • 0.12 kW — 200 kW
  • Висока щільність потужності
  • Невибагливість у догляді та тривалий термін експлуатації
  • Високі радіальні та осьові навантаження

Стандартні асинхронні двигуни

Асинхронні двигуни

  • 0.12 kW — 55 kW
  • Клас захисту: можна вільно обирати, а отже, індивідуально адаптувати
  • Сертифікати та дозволи, видані в різних країнах світу
  • Класи енергоефективності IE1 — IE4
  • Гнучке регулювання завдяки різноманітним варіантам двигунів

A6055 - Bulk industry


A6055 - Bulk industry
  • Завантажити Українська
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

CS0002 - SMIL_Стрічковий конвеєр


CS0002 - SMIL_Стрічковий конвеєр
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

Більш детальна інформація: