Завантаження/розвантаження сипких матеріалів та обробка мінералів
Довідкові звіти від наших клієнтів щодо сипучих матеріалів
Редуктори NORD DRIVESYSTEMS відповідають вимогам будівельної галузі. Наші індивідуальні привідні рішення надійно керують конвеєрними системами для продуктів із щебеню та гравію.
Конвеєрні стрічки, H+E Logistics (Німеччина)
NORD підтримує H+E Logistik GmbH у розширенні локальної транспортної мережі Лондона за допомогою безвідмовної, довговічної та малообслуговуваної привідної техніки для вивезення суглинистого ґрунту.
Lachenmeier Monsun A/S (Данія)
Компанія Lachenmeier Monsun A/S спеціалізується на плануванні та будівництві логістичних об’єктів для сипучих матеріалів, таких як зерно, олійне насіння та корми, і переважно покладається на привідні технології від NORD DRIVESYSTEMS.
Системи завантаження вантажу, JPM Inc. (США)
Компанія JPM Inc. з Північного Мічигану спеціалізується на проектуванні та управлінні сучасними системами для завантаження сипучих вантажів, таких як зерно, на вантажні судна. Системи компанії, здатні завантажувати понад 12 700 кубічних метрів зерна на годину, у своїй основній роботі покладаються на лебідкові системи з приводом з подвійним барабаном від NORD DRIVESYSTEMS. Надійність та довговічність цих редукторних двигунів NORD мають вирішальне значення для JPM/ILS, оскільки вони забезпечують мінімальний час простою та стабільну продуктивність для їхніх клієнтів.
Гравійний кар'єр, NorStone (Норвегія)
Надійні та гнучкі мотор-редуктори NORD дозволили NorStone знизити капітальні витрати, підвищити експлуатаційну надійність та скоротити витрати на енергоспоживання.
Гравійний кар'єр, SMIL (Франція)
Для кар'єру Durance Granulats компанія SMIL обладнала свої конвеєри приводами від NORD, що дозволило збільшити продуктивність на 25%.
Портова логістика, WISCO (Китай)
Більше 170 мотор-редукторів NORD у системах WISCO забезпечують надійну та злагоджену роботу кранів та роторних укладачів при завантаженні мільйонів тонн залізної руди.