Важка робота в Альпах

Індустріальні редуктори допомагають у гігантському будівельному проєкті

Завдяки надзвичайно вимогливому будівельному проекту в Швейцарських Альпах — на висоті приблизно 1700 метрів над рівнем моря — серце гігантського проєкту будується глибоко всередині гори: підземна печера для нової насосної станції, яка збільшить поточну потужність на 280 MВт до 1480 MВт. З граничним нахилом 45 градусів і перепадом висоти приблизно 180 м конвеєрні системи підстанції цілодобово транспортують 500 т видобутого матеріалу на годину.

Індустріальний редуктор SK 12407 у безперервній експлуатації

У центрі уваги – замовник

Проєкт Linthal 2015 включає земляні та будівельні роботи для підземної центральної станції насосної гідроакумулюючої електростанції (ГАЕС) та тунельної системи для води, що виробляє енергію. Будівництво нової масивної дамби для верхнього озера збільшить його акумульований об'єм з наявних 9 мільйонів м³ до 25 мільйонів м³. Існуюче буферне (компенсуюче) водосховище також розширюється відповідно. Будівництво в рамках найбільшого гідроенергетичного проекту у Швейцарії ведеться з великим розкидом висот над рівнем моря та всередині гірського масиву. Основна частина робіт у цьому швейцарському проєкті виконується у горах. Буферне водосховище на висоті близько 800 м - це нижня точка. На тисячу метрів вище за нього розташоване верхнє водосховище Limmernboden, ємність якого становить 92 мільйона м³.

На висоті близько 1700 м над рівнем моря і на відстані приблизно 600 м углиб гірського масиву створюється ядро цього гігантського проєкту розширення з величезними виритими відсіками для чотирьох груп машинного обладнання з вихідною потужністю 1000 МВт на новій насосній ГАЕС Limmern. Підземна станція складається з машинного відсіку довжиною 150 м, шириною 30 м з максимальною висотою 53 м, а також окремого трансформаторного приміщення з розмірами бл. 130 м (довжина) × 20 м (ширина) × 25 м (висота). Ця центральна станція утворює канал між двома озерами за допомогою системи верхнього та нижнього тунелів подачі води, паралельних напірних шахт та інших службових тунелів.

Завдання проєкту

У контексті проєкту розширення Linthal 2015 нова підземна насосна станція перекачуватиме воду з наявного резервуара (водосховища) Limmerboden на висоті 1860 метрів над рівнем моря в озеро Мутзеє, що знаходиться на 600 м вище, для постачання турбінам, що генерують електроенергію. Будівництво за цим проєктом ведеться фірмою Kraftwerke Linth-Limmern AG.

На відміну від звичайних гідроелектростанцій, насосні гідроакумулюючі електростанції забезпечені не тільки верхнім, а й додатковим нижнім резервуаром. При виробленні енергії вода з верхнього резервуару надходить у напірну систему. Вода надає руху турбіни, які, у свою чергу, живлять генератор-двигун. Електроенергія, що генерується, подається в мережу. Виходячи з турбіни, вода прямує в нижній резервуар. У разі надто великого вироблення електроенергії воду можна відкачати назад із резервуара в розташоване вище озеро, з якого її можна використовувати пізніше для отримання електрики. Таким чином, насосні ГАЕС можуть накопичувати енергію у формі води у резервуарах. Наливне водосховище — це визнаний засіб компенсації коливань подачі та витрати в електромережі — екологічно безпечний та економічний.

Застосоване рішення

Земляні роботи для викопування двох відсіків вже завершено. Виїмка породи здійснювалася безперервно 24 години на добу 7 днів на тиждень у 3-змінному режимі. При витягуванні матеріалу відсіки створювалися зверху вниз. Щодня з гірських надр виймалося близько 800 м³ породи, і сумарно для обох відсіків було вилучено майже 2445000 м2 гірської маси. Індустріальні редуктори NORD використовувалися в конвеєрних системах, розташованих у центральній зоні будівельного проекту Linthal 2015. Два «S-конвеєри» переміщали 500 т матеріалу на годину на відстань близько 260 метрів з граничним нахилом 45 градусів і різницею висот приблизно 180 м. Потім отримана маса спускалась по конвеєру в подрібнювальну установку. Ця конвеєрна стрічка приводилася в дію індустріальним редуктором NORD з контролером гальма, що одночасно активувало вироблення електрики. На другій конвеєрній стрічці подрібнений матеріал доставлявся до гравійної установки, де він зберігався до тих пір, поки не був потрібний для подальшої переробки як будівельний заповнювач для дамб або у вигляді бетону для стін та стель.

Для управління цією конвеєрною стрічкою служили два індустрілаьні редуктори NORD, які знаходилися ліворуч і праворуч від конвеєра та з'єднувалися спільним валом. Кожен із цих індустріальних редукторнів із класом захисту IP55 має привідну потужність, рівну 250 кВт. Швидкість конвеєрної стрічки становить 2,2 м/с.

Постачальником цієї комплексної привідної системи стала Getriebebau NORD AG, Швейцарія, компанія-учасник NORD DRIVESYSTEMS Group. Орієнтація на клієнта та близькість пунктів обслуговування до замовників особливо важливі для фахівців з приводів Арнегга, поруч із Санкт-Галленом. Гвідо Айгенман, менеджер Getriebebau NORD AG, Швейцарія, пояснює: «Ми продаємо клієнтську вигоду, а не лише продукцію. Окрім того, ми надаємо комплексний пакет послуг. Крім пусконалагодження, ми пропонуємо навчальний курс з технічного обслуговування, щоб замовник знав, на що слід звертати увагу. Нам особливо важлива можливість постачати готові, повністю укомплектовані системи, високоефективні та економічні. Користувачам потрібні не просто привідні елементи, але більшою мірою комплексні та ефективно працюючі системні рішення. Ми адаптуємо свої привідні системи до індивідуальних умов кожного замовника».

Начальник будівельної компанії, що зводить цю споруду, дуже задоволений продукцією та послугами NORD: «Я впевнений, що співпрацю з Getriebebau NORD Switzerland можна назвати дуже успішною. Усі наші вимоги враховувалися. Також хотілося б відзначити високий рівень організації постачання. З дня замовлення до доставки пройшло лише десять тижнів. В інших постачальників термін нерідко сягає чотирьох-п'яти місяців. Загалом ми дуже задоволені: дуже вдале співвідношення ціни та якості, чудове консультування та підтримка, постачання точно за графіком. І останнє, але не менш важливе — продукція NORD відрізняється високою ефективністю роботи та чудовою якістю».

Правокутні редуктори MAXXDRIVE® XC

Промислові редуктори

  • 3- та 4-ступеневі
  • Високоміцний, виготовлений з високою точністю цільний корпус
  • Модульна та гнучка конструкція для оптимальної адаптації до ваших потреб
  • Низький рівень шуму під час роботи

AS0304 - Drive solutions for belt conveyors in the bulk materials industry


AS0304 - Drive solutions for belt conveyors in the bulk materials industry
  • Завантажити Українська
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

Додаткова інформація: