Інші ринки
Довідкові звіти наших клієнтів з інших ринків
Продукція NORD DRIVESYSTEMS пропонує індивідуальні рішення для кожного ринку, будь то експлуатація сонячних електростанцій або найрізноманітніших підйомних механізмів
Завдяки співпраці з NORD компанії Blackmer вдалося значно покращити одну зі своїх виробничих ліній. Такою мірою, що планується використовувати концепцію NORD на всіх насосах Blackmer.
Данська компанія Celi Invest спеціалізується на виробництві електропривідних масажних щіток для корів. Безперебійну роботу цих щіток забезпечують привідні технології NORD DRIVESYSTEMS.
Інноваційні рішення у виробництві сухого льоду від Cold Jet (Данія)
Компанія NORD DRIVESYSTEMS здійснює тісну міжнародну співпрацю зі своїми клієнтами з метою розробки індивідуальних рішень для кожної задачі. Зокрема, із данським підприємством, яке займається виробництвом обладнання для очищення та виготовлення сухого льоду. Компанія Cold Jet висловила побажання щодо приводних рішень, здатних гнучко адаптуватися до специфічних вимог, а також щодо всебічного клієнтського сервісу з консультуванням і супроводом на місці.
Очищення води, Colubris (Нідерланди)
Colubris є одним із провідних світових гравців у галузі очищення води. Установки компанії очищують воду таким чином, що її можна повторно використовувати за потреби. При цьому Colubris довіряє універсальним двигунам від NORD.
Інноваційна сонячна енергоустановка, DHP Technology (Швейцарія)
На очисній установці ARA Chur введено в експлуатацію перший у світі складаний дах на сонячних батареях від dhp technology. За допомогою надійних тросів та черв'ячних редукторів NORD гнучкі складані дахи можна скласти у захисне положення в екстремальних погодних умовах.
Молода компанія DTS2 розробляє та встановлює системи автоматизації для театрів. В aan het Spiu, театрі в Гаазі, NORD DRIVESYSTEMS та DTS2 об'єдналися і досягли повної свободи руху.
Парк розваг Energylandia в Заторі, Польща, використовує електронні приводи NORD DRIVESYSTEMS для своїх розважальних атракціонів. Електродвигуни та редуктори NORD забезпечують безпечну та надійну роботу.
Виробництво зубної пасти, Ekato (Німеччина)
Для серійного виробництва зубної пасти виробнику змішувальної техніки EKATO необхідні гнучкі приводи, які постачає NORD.
Підйомний механізм крану, Electromech (Індія)
При будівництві нової розширеної системи очищення стічних вод приводи NORD підтримують роботу портальних кранів на впускних шахтах з точно синхронізованим опусканням та підйомом.
Góndolas in Design пропонує системи обслуговування та клінінгу на індивідуальне замовлення для будівель зі складною архітектурою. Їхнім рухом керують мотор-редуктори та перетворювачі частоти NORD.
Привод каландру, Legg (Холстед, Канзас)
За допомогою безпечних малообслуговуваних індустріальних приводів серії MAXXDRIVE від NORD Legg Manufacturing без труднощів переміщає свої величезні приводи каландрів.
Насоси-дозатори LEWA (Польща)
LEWA, виробник дозувальних насосів і систем, які встановлюються на двигуни IE5+ від NORD DRIVESYSTEMS для високоточних застосувань. Мають великий діапазон керування та надзвичайну енергоефективність.
Генераторна установка, Linthal (Швейцарія)
Конвеєрні стрічки для складного будівельного проєкту в Швейцарських Альпах з екстремальними умовами навколишнього середовища приводяться в рух індустріальними редукторами NORD при постійному навантаженні.
OCC Systems робить збірку автомобілів безпечнішою та ефективнішою за допомогою приводів підвісних конвеєрів NORD.
Очищення стічних вод, ONAS (Туніс)
Екстремальні умови експлуатації станцій водопостачання та установок очищення стічних вод у Тунісі потребують використання потужної та надійної привідної техніки NORD.
Системи роботизованих паркінгів (США)
Як NORD у партнерстві з Robotic Parking Systems допомагають водіям переходити від звичайних паркінгів до сучасних автоматизованих рішень.
Будівельний підйомник, STROS (Чеська Республіка)
Надійні приводи NORD забезпечують безпеку при переміщенні будівельних підйомників STROS на висоту до 300 м в будь-яку погоду з плавним пуском і гальмуванням.
Палетизатор, Symach (Нідерланди)
Динамічні характеристики мотор-редукторів та перетворювачів частоти NORD ідеально поєднуються з точно підібраними палетизаторами SYMACH та підтримують їх завдяки унікальній децентралізованій привідній техніці.
Сонячна електростанція, Torresol (Іспанія)
Щоб дзеркала були правильно орієнтовані щодо поглинача електростанції Gemasolar, вони точно позиціонуються мотор-редукторами NORD - по два на кожне дзеркало.
Приводи сцени, Дуйсбурзький театр (Німеччина)
Для задників сцени в театрі в Дуйсбурзі було встановлено надійну приводну техніку, яка дозволяє безпечно реалізувати творчий задум будь-якої постановки.