Torresol Energy

Довговічні мотор-редуктори слідують за сонцем

На геліотермальній електростанції Gemasolar на півдні Іспанії 5300 зносостійких привідних вузлів NORD працюють з безліччю геліостатів, які рухаються за сонцем, гарантуючи, що при повороті та нахилі ці дзеркала завжди відображають максимум сонячного світла на вежу в її центрі.

Torresol Energy

У центрі уваги – замовник

Компанія Torresol Energy Investments, S.A. була заснована в 2008 році як спільне підприємство великого іспанського виробника промислового обладнання SENER та державної енергетичної компанії Masdar з Абу-Дабі. Torresol Energy спеціалізується на будівництві, експлуатації та обслуговуванні установок концентрування сонячної енергії (CSP, Concentrated Solar Power) та подальшому розвитку геліотермальних технологій. Компанія має вже працюючі установки та реалізовані проєкти у Середземномор'ї, на Близькому Сході та США.

У центрі уваги – проєкт
Із загальною номінальною потужністю 19 МВт сонячна електростанція баштового типу Gemasolar розрахована на вироблення 110 ГВт·год електроенергії на рік — цього достатньо для забезпечення близько 30 000 домашніх господарств і скорочення викидів CO2 приблизно на 40 000 тонн на рік. Компанія NORD DRIVESYSTEMS обладнала кожен із 2650 геліостатів у системі двома приводами, в результаті вийшло 5300 мотор-редукторів NORDBLOC.1. Створені для надійної роботи в суворих умовах, вони дозволяють безперервно і точно регулювати кожне дзеркало, орієнтуючись на рух сонця.

Завдання проєкту

Електростанція Gemasolar на півдні Іспанії — одна з перших у своєму роді: на території площею 185 гектарів система об'єднує навколо вежі безліч дзеркальних елементів, що відбивають сонячні промені на поглинач, встановлений на вершині вежі. Спеціальна рідина проходить через цей відсік вежі та поглинає теплову енергію, також відому як «концентрована сонячна енергія» (CSP). Потім нагріте середовище протікає через теплообмінник, в якому вона знову охолоджується, утворюючи водяну пару для вироблення електроенергії за допомогою приєднаної турбіни. В якості альтернативи частину потоку можна відводити в резервуар і зберігати там, щоб генерувати енергію після заходу сонця.

Да буде світло! Дзеркала повертаються і нахиляються так, щоб вони могли вловлювати максимально можливу кількість сонячного світла і відбивати його на спеціальну область на вежі - від світанку до заходу сонця, поки сонце знаходиться в їхньому полі зору. Кожен геліостат повинен знову і знову налаштовуватися протягом дня, оскільки максимум світла та теплової енергії можна отримати лише за ідеального позиціонування дзеркал.

Важковагові гіганти. Враховуючи розміри, вагу та форму дзеркальних блоків, кожному з них необхідний потужний, дуже стійкий та міцний привод для надійного відстеження сонця. Крім того, все обладнання, що застосовується, повинно бути стійким до гранично високих температур навколишнього середовища. Крім того, кожен геліостат має плоску поверхню площею близько 120 м² — на цю велику ділянку впливають сильні вітри і шторми, що неминуче виникають час від часу в цьому регіоні.

Застосоване рішення

Геліостати на електростанції Gemasolar оснащені мотор-редукторами для великих навантажень серії NORDBLOC.1 типорозміру 5 від NORD DRIVESYSTEMS. На кожен дзеркальний елемент припадає по два таких мотор-редуктори, які служать для переміщення по двох осях і забезпечують точне відстеження шляху сонця. Редуктори у виконанні NORDBLOC.1 не вимагають додаткових монтажних отворів і характеризуються багатьма іншими винятковими властивостями та перевагами, навіть у найскладніших умовах, наприклад:

  • дуже великими розмірами підшипника;
  • встановлення підшипників зі зміщенням (не на одній площині);
  • збільшеною межею допустимого навантаження для поперечних зусиль;
  • збільшеною межею допустимого навантаження для осьових зусиль та
  • Дуже тривалим терміном служби підшипників.

Стійкі, легкі, гнучкі. Корпуси редукторів виготовлені з алюмінію, тобто не вимагають лакофарбового покриття, оскільки забезпечують стійкий захист від корозії. Ці моделі з урахуванням конструкцій, оптимізованих методом кінцевих елементів, як міцніше, а й значно легше, ніж редуктори попередніх поколінь. Вони довели свою надійність на практиці у важких умовах, наприклад, за високої температури навколишнього середовища. У разі ще більш складних вимог, наприклад, при експлуатації у вибухонебезпечних зонах, всі типи на запит можуть поставлятися у виконаннях ATEX. Економічно можна з'єднатися з двигуном безпосередньо або скористатися дуже короткими, компактними та легкими адаптерами IEC. Вентиляція забезпечується у всіх монтажних положеннях.

NORDBLOC.1 — спіральний лінійний редукторний двигун

Спіральний лінійний редуктор гігієнічної конструкції

  • 0.12 kW — 37 kW
  • 0.12 kW — 37 kW
  • Можливість миття під тиском, доступні з покриттям NXD tupH® для захисту поверхні відповідно до вимог харчової безпеки
  • Невелика вага завдяки алюмінієвому корпусу
  • Низький рівень шуму завдяки безшумній роботі

Стандартні асинхронні двигуни

Асинхронні двигуни

  • 0.12 kW — 55 kW
  • Клас захисту: можна вільно обирати, а отже, індивідуально адаптувати
  • Сертифікати та дозволи, видані в різних країнах світу
  • Класи енергоефективності IE1 — IE4
  • Гнучке регулювання завдяки різноманітним варіантам двигунів

CS0011 - Torresol Energy_Сонячні енергетичні системи


CS0011 - Torresol Energy_Сонячні енергетичні системи
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

Додаткова інформація: