Harrison Poultry
NORD забезпечує роботу найсучаснішого комбікормового заводу
Переробка та розподіл зерна та кормів для мільйонів курей вимагають ефективного та надійного обладнання та інфраструктури. Коли минулого року Девід Блет, президент та генеральний директор компанії Harrison Poultry, разом зі своєю командою розпочали проектування та будівництво нового комбікормового заводу в Кроуфордвіллі, штат Джорджія, вони точно знали, до кого звернутися за простими та надійними мехатронними приводними рішеннями для своїх конвеєрних систем, підйомних механізмів, змішувачів та шнеків.
Старі дружні стосунки відкривають нові можливості та стратегічні партнерства
З кількох важливих причин компанія Harrison Poultry обрала NORD DRIVESYSTEMS як пріоритетного постачальника мотор-редукторів для свого об’єкта вартістю 52 мільйони доларів.
Дистриб’юторський партнер NORD, компанія Campbell Sales з Атенс, штат Джорджія, вже багато років є стратегічним інтегратором та постачальником для різних об’єктів компанії Harrison. Тому було логічно залишитися при перевірених продуктах, послугах, підтримці, логістиці та експертизі NORD, які надає компанія Campbell.
«Вілл Кемпбелл переконав мене встановити редуктори NORD на нашому старому комбікормовому заводі у Віндері, штат Джорджія», — каже Девід Сейлорс, операційний менеджер компанії Harrison. «Це було 20 років тому, і ці агрегати досі працюють. З того часу ми придбали ще кілька — з таким самим результатом».
Разом із компанією Campbell Sales Сейлорс, корпоративний менеджер проектів компанії Harrison Нік Стрендж та решта команди Harrison почали проектувати та будувати надсучасний об’єкт, здатний задовольнити потреби у зерні та кормах на найближчі 20 років і далі. Компанія Hogenson Construction була обрана генеральним підрядником цього масштабного проекту.
Команди компаній Harrison, Hogenson та Campbell працювали разом, щоб спільно підібрати та розрахувати розміри редукторів та промислових редукторів MAXXDRIVE® від NORD. Потім інженери-технологи з NORD безпосередньо співпрацювали з різними провідними світовими виробниками зі США, які мали надати системи та обладнання для комбінату, щоб підтримати їх у питаннях проектування, монтажу та введення в експлуатацію.
Конічні редуктори NORD, редуктори з паралельними валами NORDBLOC.1® та промислові редуктори MAXXDRIVE™ надали компанії Harrison низку переваг.
Рішення від NORD замінили застарілі шків, ремені, захисні пристрої тощо. Вони також використовують концепцію прямого приводу, що є набагато безпечнішим та ефективнішим. Завдяки зниженим вимогам до технічного обслуговування та ремонту, що є типовим для конвеєрних ременів та шківів, вони також виявилися більш економічно вигідними для компанії Harrison. Менша кількість рухомих деталей підвищила загальну надійність та зменшила кількість зношуваних деталей, які необхідно мати в запасі.
Для цього проекту всі редуктори NORD потужністю від 2,2 до 150 кВт були оснащені вхідними адаптерами NEMA для полегшення заміни двигунів. Для проекту комбікормового заводу Harrison було використано понад 75 різних продуктів NORD з крутними моментами в діапазоні від приблизно 450 Нм до 56 500 Нм. Широкий асортимент продукції NORD також став ключовим фактором у процесі прийняття рішення і дозволив компанії Harrison об'єднати всі вимоги в одного ключового партнера з продажу.
Результати просто чудові
«Зараз у нас є достатньо місця для зберігання понад 25 000 тонн зерна», — каже Сейлорс. «Наразі працюють дві лінії з виробництва гранул із загальною виробничою потужністю 14 000 тонн корму на тиждень, але ми можемо збільшити її до 21 000 тонн, додавши третю лінію. Також є плани встановити силоси для соєвого шроту, що надасть нам додаткові 5 000 тонн місткості для зберігання в майбутньому. Окрім усього цього, нам довелося побудувати петлеву колію, що відгалужується від головної залізничної лінії, яка має довжину близько 2,5 км і дві допоміжні колії, кожна з яких розрахована на 15 вагонів C114. Це дуже вражаючий об’єкт».
«У нас є два подрібнювачі, які переробляють 170 тонн зерна на годину, а продуктивність наших змішувачів становить 240 тонн на годину», — каже Стрендж. «Цей комбінат оснащений двигунами загальною потужністю 4 500 кВт, 95 % з яких обладнані редукторами NORD. Вони набагато енергоефективніші, що в наш час стає дедалі важливішим. Ми дуже задоволені своїм рішенням».
Історія успіху компанії Harrison: від скромних початків до світового успіху
У 1949 році Гарольд Гаррісон, ветеран Другої світової війни та випускник програми з аграрної економіки Університету Джорджії, інвестував 1 000 доларів у інкубатор для виведення близько 3 000 пташенят на тиждень. До 1955 року він уже продавав 150 000 птахів на тиждень і незабаром побудував власний переробний завод у місті Бетлехем, штат Джорджія.
Сьогодні в компанії працює понад 1 000 співробітників. Harrison Poultry виробляє приблизно 143 000 тонн курятини на рік. Асортимент продукції включає цілі птахи, роздрібні частини та куряче м'ясо без кісток, більша частина якого призначена для внутрішніх та міжнародних клієнтів у сфері комерційної переробки харчових продуктів або ресторанної індустрії. Компанія, відома своєю серією продуктів «Golden Goodness», продовжує розширюватися і, будучи одним із 20 найбільших виробників птиці в США, забезпечує засобами до існування фермерів, сім’ї та зацікавлені сторони по всьому світу.