BỘ TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG CÔN NORDBLOC 1

  • Hiệu suất: 0.16 - 10.0 HP
  • Phạm vi mô-men xoắn: 443 - 5,841 lb-in
Kích thước: 6
Vị trí lắp đặt: M1 - M6
Tỷ lệ: 3.03 - 70 : 1

Bộ truyền động bánh răng côn song song 2 kỳ tối ưu hóa hiệu suất, loại mới là thiết kế NORD cải tiến được chế tạo từ hợp kim nhôm. Nhờ có phiên bản xả rửa, bộ truyền động bánh răng côn 2 kỳ NORDBLOC.1 đặc biệt phù hợp với các ứng dụng băng tải cũng như trong ngành công nghiệp thực phẩm.

  • Trục rỗng hoặc đặc ( có then, Gripmaxx và bộ côn rút)
  • Thiết kế Universal: chân đế/ mặt bích B14 (SK92.1) với phụ kiện mặt bích B5, tay đòn. Mặt bích B14 với phụ kiện mặt bích B5 hoặc lỗ khoan chân đế (SK93.1)
  • Các bộ truyền động bánh răng góc

  • Phiên bản vỏ nhôm nên trọng lượng nhẹ
  • Hiệu suất cao nên chi phí vận hành thấp
  • Thiết kế cải tiến giúp làm sạch nhanh và giảm trọng lượng
  • Công suất tải hướng trục và hướng tâm cao nên vận hành tin cậy
  • Chạy không có tiếng ồn
  • Phạm vi tốc độ rộng
  • Có thể có phiên bản nsd tupH
  • Các phiên bản riêng cho từng ứng dụng