Động cơ có bộ truyền động phẳng BLOCK

Thanh mảnh và mạnh mẽ

  • Hiệu suất: 0.16 HP - 268 HP
  • Phạm vi mô-men xoắn: 974 lb-inch - 885,075 lb-inch
Kích thước: 15
Vị trí lắp đặt: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Tỷ lệ: 4,03 - 15685,03

In combination with central or decentralised frequency inverters, parallel shaft geared motors provide ultimate efficiency and economy for a wide range of system solutions. The UNICASE housing concept guarantees long life cycles and low maintenance.

  • Trục đặc và rỗng (then bằng, bộ kẹp Gripmaxx, bộ côn rút)
  • Phiên bản động cơ lắp treo, động cơ có mặt bích và động cơ có chân đế và phiên bản băng tải trục vít xoắn CEMA
  • Bộ truyền động trục song song

  • cấu trúc mỏng để tiết kiệm không gian lắp đặt
  • Phiên bản vỏ bằng gang xám có ưu thế về độ bền
  • hiệu quả cao và nhờ vậy mà chi phí vận hành thấp
  • các khái niệm ổ trục khác nhau đảm bảo khả năng chịu tải hướng trục và kính cao
  • Chạy êm
  • thiết kế mạnh mẽ cho tuổi thọ dài và dễ bảo dưỡng
  • Tùy chọn: Thiết kế nhanh khô thích hợp cho máy trộn và máy khuấy
  • ít phải bảo dưỡng và do đó ít tốn kém
  • có các phiên bản riêng cho từng ứng dụng