Bộ giảm tốc trục thẳng NORDBLOC. 1

  • Hiệu suất: 0.16 - 50 HP
  • Phạm vi mô-men xoắn: 248 - 29,200 lb-in
Kích thước: 13
Vị trí lắp đặt: M1 - M6
Tỷ lệ: 1.07 – 456.77 : 1

NORDBLOC.1 bộ giảm tốc trục thẳng với bề mặt nhẵn là một giải pháp truyền động cải tiến cho tất cả các ứng dụng yêu cầu cao về tính vệ sinh và sạch sẽ. Những hộp số được cấp bằng sáng chế này không có bất cứ khe hở lắp đặt. Điều này làm tăng tính ổn định của sản phẩm và đồng thời cũng cung cấp một bề mặt nhẵn hơn tránh được việc tích tụ và bám dính của các chất lỏng hoặc vật liệu rắn.

  • Các bộ truyền động trục đặc
  • Lắp đặt chân đế hoặc mặt bích
  • Các bộ truyền động đồng trục

  • Hiệu suất cao nên chi phí vận hành thấp
  • Phiên bản vỏ nhôm nên trọng lượng nhẹ
  • Vỏ gang xám vững chắc
  • Thiết kế cải tiến
  • Công suất tải hướng trục và hướng tâm cao nên vận hành tin cậy
  • Chạy không có tiếng ồn
  • Phạm vi tốc độ lớn
  • Có thể có phiên bản nsd tupH
  • Các phiên bản ứng dụng cụ thể

  • Máy bơm
  • Quạt
  • Intralogistics
  • Công nghệ đóng gói