Động cơ có bộ truyền động bánh răng trụ răng thẳng BLOCK

Hệ thống toàn năng chắc chắn

  • Hiệu suất: 0.16 HP - 215 HP
  • Phạm vi mô-men xoắn: 89 lb-inch - 230,119 lb-inch
Kích thước: 11
Vị trí lắp đặt: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Tỷ lệ: 1,35 - 14340,31

Tính năng với truyền thống. Nhờ chi phí bảo dưỡng thấp và tuổi thọ cao, bộ truyền động bánh trụ răng thẳng NORD được sản xuất theo nguyên lý vỏ liền khối đã được kiểm chứng từ những năm 1980 và rất ấn tượng so với các bộ truyền động khác.

  • Bộ truyền động trục đặc
  • Thiết kế mặt bích và phần chân
  • Bộ truyền động đồng trục

  • hiệu quả cao và nhờ vậy mà chỉ cần chi phí vận hành thấp
  • cấu trúc nhỏ gọn nghĩa là cần ít không gian
  • Vỏ bằng gang xám mang có ưu thế về độ bền
  • khả năng chịu tải hướng trục và hướng tâm cao nên vận hành tin cậy
  • chạy êm
  • có các phiên bản riêng cho từng ứng dụng