Động cơ có bộ truyền động bánh răng trụ răng thẳng TIÊU CHUẨN

Thiết bị kinh điển đã được kiểm chứng

  • Hiệu suất: 0.16 HP - 10 HP
  • Phạm vi mô-men xoắn: 443 lb-inch - 6,195 lb-inch
Kích thước: 6
Tỷ lệ: 1,92 - 488,07

Bộ truyền động bánh trụ răng thẳng tiêu chuẩn là một cấu trúc đáp ứng các yêu cầu cơ bản về hiệu suất của thiết bị truyền động và động cơ có bộ truyền động và có thể sử dụng trong giao vận nội bộ.

  • Bộ truyền động trục đặc
  • Thiết kế mặt bích và phần chân
  • Bộ truyền động đồng trục

  • Phiên bản vỏ bằng gang xám có ưu thế về độ bền
  • có các phiên bản riêng cho từng ứng dụng