Skip to main content
NORD Drivesystems
United States | VI
Đăng nhập
sản phẩm
back
sản phẩm
Động cơ bánh răng
back
Động cơ bánh răng
Động cơ liền hộp số lại bánh răng nghiêng đồng trục
back
Động cơ liền hộp số lại bánh răng nghiêng đồng trục
Bộ truyền động bánh răng xoắn UNICASE
Bộ giảm tốc trục thẳng NORDBLOC. 1
Động cơ bánh răng trục quay song song
back
Động cơ bánh răng trục quay song song
BỘ TRUYỀN ĐỘNG TRỤC SONG SONG UNICASE
Động cơ bánh răng côn xoắn
back
Động cơ bánh răng côn xoắn
BỘ TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG CÔN UNICASE
BỘ TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG CÔN NORDBLOC 1
Động cơ truyền động trục vít của
back
Động cơ truyền động trục vít của
Bộ truyền động trục vít UNICASE
Bộ truyền động trục vít UNIVERSAL SI
Bộ truyền động trục vít UNIVERSAL SMI
Truyền động vô cấp bằng cơ khí
back
Truyền động vô cấp bằng cơ khí
Bộ truyền động điều hòa tốc độ có đai chữ V
Thiết bị truyền động bánh răng công nghiệp
back
Thiết bị truyền động bánh răng công nghiệp
Maxxdrive Helical Bevel Industrial Gear Unit
NEW
back
Maxxdrive Helical Bevel Industrial Gear Unit
MAXXDRIVE XT Right-Angle Gear Unit
Bộ truyền động bánh răng côn MAXXDRIVE
Maxxdrive Helical Inline Industrial Gear Unit
back
Maxxdrive Helical Inline Industrial Gear Unit
Bộ truyền động bánh răng xoắn MAXXDRIVE
Dòng cơ
back
Dòng cơ
Asynchron Motors
back
Asynchron Motors
NORD UNIVERSAL Motor
Động cơ tiêu chuẩn
Động cơ có thể ngắt cực
Động cơ một pha
Động cơ trơn nhẵn
Synchron Motors
NEW
back
Synchron Motors
IE5+ synchronous motors
Động cơ đồng bộ trơn nhẵn
Động cơ đồng bộ tiêu chuẩn
Explosion proof motors
back
Explosion proof motors
thiết bị điện tử
back
thiết bị điện tử
tủ các đồng biển tân
NEW
back
tủ các đồng biển tân
NORDAC PRO SK 500P
Bộ biến tần SK 500E - NORDAC PRO
Giải pháp Truyền động Phân tán
back
Giải pháp Truyền động Phân tán
SK 250E - NORDAC LINK - Bộ biến tần-FDS
Bộ biến tần SK 200E - NORDAC FLEX
SK 180E - NORDAC BASE - bộ biến tần
SK 155E - KẾT NỐI NORDAC - Bộ khởi động mềm-FDS
SK 135E - NORDAC START - Bộ khởi động mềm
Động cơ - Các loại hiệu quả
back
Động cơ - Các loại hiệu quả
Các quy định của Quốc gia
tài liệu
back
tài liệu
Sổ tay hướng dẫn
Catalog
Tờ rơi/Tài liệu Quảng cáo
Phụ tùng
Phần mềm
back
Phần mềm
NORDCON
NORDCON APP
Các tùy chọn NORDAC
EPLAN Makros
TIA Portal
Sistema
S7 Baustein
bản vẽ
Chứng nhận
biểu mẫu
back
biểu mẫu
Terms and Conditions
terms of use
Tập đoàn Nord
back
Tập đoàn Nord
Kết cấu Tin tức và báo chí
back
Kết cấu Tin tức và báo chí
Visit of Mrs. Merkel
EN50598
Videos
SPS
Triển lãm thương mại
Giới thiệu
back
Giới thiệu
NORD DRIVESYSTEMS
Lịch sử của
Chất lượng
Sản phầm tuyệt hảo
MẠNG LƯỚI LẮP RÁP TRÊN TOÀN THẾ GIỚI
Terms of business
Các trang thiết bị sản xuất
Production
bán hàng
Mua sắm
global_service
back
global_service
Sales
back
Sales
Global Nordnet
myNORD
Product Training
Project Development Technology
Project Development Logistics
Documentation
Aftersales
back
Aftersales
Installation and Commissioning
Periodic Maintenance and Status Monitoring
Endoscopic Status Monitoring
Repair, Maintenance or Replacement
Spare Parts Logistics
Product Instruction and Training
Individual Contracts
24/7 Emergency Service
Modernisation and Extension
Global Service Organisaion
Servicepartner
Tìm kiếm
Tìm kiếm
United States | VI
Đăng nhập
Home
sản phẩm
Động cơ bánh răng
Bộ truyền động trục vít UNICASE
Hiệu suất: 0.16 - 20 HP
Phạm vi mô-men xoắn: 443 – 27,346 lb-in
Features
Downloads
Kích thước:
6
Vị trí lắp đặt:
M1 - M6
Tỷ lệ:
4.40 - 7,095.12 : 1
Hướng dẫn sử dụng
B1000 - Động cơ bánh răng và bánh răng
Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu
B2000 - Động cơ bánh răng và thiết bị truyền động bánh răng chống cháy nổ
Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu
G4014-1
Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu
TI 80_0033 (Gear units)
Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu
Catalogs
G1000_60Hz metric - Tốc độ bất biến - 60Hz, mét
Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu
G1000_IE2_50 Hz - UNICASE Gear Units & Gear motors IE2 50Hz - metric - Unit 5
Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu
G1000_IE3_50Hz UNICASE Gear Units & Gear Motors
Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu
G4014-1
Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu
G4014_50Hz
Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu
TI 80_0033 (G1000_IE3_50Hz UNICASE Gear Units & Gear Motors)
Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu
TI60-0008
Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu
Tờ rơi
A6032 - Công nghệ sân khấu - Thiết bị 25
Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu
A6033 - Công nghiệp thực phẩm - VE 25
Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu
DS1120
Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu
F1300 - NORD UNICASE – Động cơ bánh răng và bánh răng – Thiết bị 25
Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu
I8160
Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu
S4200
Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu
Technical Handbook
Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu
Phần mềm
Danh sách phụ tùng
PL1030 - Danh sách phụ tùng - UNICASE Hộp bánh răng trục vít xoắn
Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu
PL1080 - Danh sách phụ tùng - UNICASE bánh răng xoắn đồng trục
Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu
Chứng nhận
C010001_2918 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu
C020010_0920
Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu
C030001_2019
Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu
C060000
Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu
C411A20_2002
Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu
nước
×