Bộ truyền động trục vít - bánh vít UNIVERSAL SI

Mô-đun và linh hoạt

  • Hiệu suất: 0.16 HP - 5.5 HP
  • Phạm vi mô-men xoắn: 186 lb-inch - 3,780 lb-inch
Kích thước: 5
Tỷ lệ: 5,00 - 3000,00

Bộ truyền động trục vít - bánh vít UNIVERSAL SI cung cấp hiệu suất năng lượng cao và cũng cực kỳ nhỏ gọn. Đồng thời, chúng được đặc trưng bởi một truyền động mô-men xoắn không gây tiếng ồn Do kết cấu đơn giản nhưng hiệu quả nên có những ưu điểm nổi trội so với các kiểu dáng thiết kế bộ truyền động khác.

  • Bộ truyền động trục rỗng và trục đặc
  • Phiên bản động cơ lắp treo, động cơ có mặt bích và động cơ có chân đế
  • Bộ truyền động góc

  • khả năng chịu quá tải cao
  • có các phiên bản riêng cho từng ứng dụng
  • vận hành êm và không gây tiếng ồn
  • Phiên bản vỏ bằng nhôm có trọng lượng nhẹ
  • Tùy chọn cấp bánh răng trụ răng thẳng 10:1 và bộ truyền động trục vít - bánh vít kép
  • dạng mô-đun, linh hoạt và do đó công dụng đa năng
  • thiết kế nsd tupH là khả thi
  • Vòng bi của trục đầu ra có khả năng chịu tải cao