Bộ truyền động biến tốc dùng đai thang

Êm ái và mạnh mẽ

  • Hiệu suất: 0.16 HP - 120 HP
  • Phạm vi mô-men xoắn: -
  • Speed ratio range from i = 5.00:1 to i = 3000.00:1
  • Available in six sizes
Kích thước: 6
Tỷ lệ: 5,00 - 3000,00

Mạnh mẽ và ít phải bảo dưỡng. Bộ truyền động biến tốc NORD là giải pháp truyền động tin cậy cho các ứng dụng vận hành trong điều kiện có tải liên tục và là một giải pháp tối ưu cho các hệ thống băng tải đơn giản hoặc các ứng dụng máy bơm và máy khuấy.

  • Bộ truyền động trục đặc
  • Phiên bản động cơ có mặt bích và động cơ có chân đế

  • Phiên bản vỏ bằng gang xám có ưu thế về độ bền
  • mạnh mẽ và ít phải bảo dưỡng
  • có các phiên bản riêng cho từng ứng dụng