Các động cơ có bề mặt nhẵn

Các động cơ không đồng bộ

  • Hiệu suất: 0.16 HP - 3 HP
  • Global approvals and acceptances

Các động cơ có bề mặt nhẵn của NORD được sản xuất riêng và cung cấp cho tất cả các thị trường quan trọng trên thế giới. Nhờ có thiết kế rửa được mà các động cơ này phù hợp để sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm. Chúng có hai phiên bản, vỏ trơn nhẵn, không có ma sát và phiên bản nsd tupH.

  • Các tùy chọn cho mặt B: Phanh (BRE), bộ mã hóa gia tăng (IG)
  • Bảo vệ động cơ: Cảm biến nhiệt độ (TF), bộ kiểm soát nhiệt độ (TW), bộ gia nhiệt đứng yên (SH)
  • Kết nối động cơ: Đầu nối động cơ (MS)

MỚI: Các động cơ có bề mặt nhẵn mới có kích thước 71 có sẵn ba cấp công suất: 0,12 kW, 0,18 kW và 0,25 kW. Cấp hiệu suất IE3 đảm bảo việc vận hành tiết kiệm tài nguyên. Nhờ có vỏ bằng nhôm (cấp bảo vệ IP66), các động cơ được bảo vệ chống ăn mòn.