Các động cơ đồng bộ

Hiệu suất cao cho ứng dụng của bạn

Các động cơ đồng bộ của chúng tôi vận hành cực kỳ hiệu quả. Do đó các động cơ này lý tưởng để sử dụng trong các lĩnh vực đòi hỏi năng lượng như intralogistics.

Động cơ đồng bộ IE5+ (TEFC)

Hiệu suất cao và nhỏ gọn

  • Hiệu suất: 0.5 HP - 5.00 HP
  • Hiệu quả tiết kiệm năng lượng ở cấp độ cao hơn: IE5+
  • Được phê duyệt và chấp nhận trên toàn thế giới
  • Thiết kế nhỏ gọn
  • Hiệu suất ổn định cao trên toàn bộ phạm vi điều chỉnh

Động cơ đồng bộ IE5+ (TENV)

Hiệu quả. Vệ sinh. Nhỏ gọn

  • Hiệu suất: 0.5 HP - 3 HP
  • Cấp bảo vệ: IP69K
  • Cấp hiệu suất: IE5+
  • Có sẵn tùy chọn với IP69K
  • Được phê duyệt và chấp nhận trên toàn thế giới
  • Thiết kế nhỏ gọn và dễ vệ sinh
  • Hiệu suất ổn định cao trên toàn bộ phạm vi điều chỉnh

Động cơ đồng bộ tiêu chuẩn

Các động cơ đồng bộ

  • Hiệu suất: 1.5 HP - 7.5 HP
  • Cấp hiệu suất IE4
  • được phê duyệt và chấp nhận trên toàn thế giới

Các động cơ đồng bộ

Hiệu suất tối ưu

Các động cơ đồng bộ của NORD có đặc điểm là hiệu suất cao vượt trội và mật độ công suất rất cao. Nhờ các đặc tính tuyệt vời này, đạt được sự tiết kiệm năng lượng đáng kể, đặc biệt là các bộ dẫn động phục vụ vận hành liên tục.

Các động cơ IE4 của NORD được sử dụng trên toàn thế giới, đặc biệt trong intralogistics (ví dụ: trong các trung tâm phân phối bưu điện và cảng hàng không) cũng như trong máy bơm, quạt, v.v...

Động cơ AC của chúng tôi: Hiệu suất cao, tiêu hao ít

  • Hiệu suất
    Động cơ AC của chúng tôi có hiệu suất rất cao. Không như các động cơ không đồng bộ được sử dụng phổ biến, hiệu suất cao duy trì không thay đổi, ngay cả trong thời gian vận hành tải một phần và ở tốc độ thấp.
  • Hiệu suất cao
    Động cơ đồng bộ của NORD DRIVESYSTEMS có mô-men xoắn lớn và độ chịu quá tải cao lên tới 300%.
  • Bền bỉ
    Các động cơ đồng bộ của NORD sẵn có trong phiên bản xả rửa không có quạt.
  • Linh hoạt
    Do mật độ công suất cao, động cơ đồng bộ của chúng tôi có thiết kế nhỏ gọn và do đó có thể dễ dàng lắp đặt tại các không gian hạn hẹp.

Kinh tế hơn so với yêu cầu: các động cơ tiết kiệm điện của chúng tôi

Các động cơ NORD vận hành cực hiệu quả do sử dụng nam châm vĩnh cửu loại bỏ việc cần một nguồn năng lượng bên ngoài để tạo từ trường.

Nhờ công nghệ này, động cơ đồng bộ IE4 của chúng tôi hiệu quả đáng kể hơn so với Chỉ thị EU hiện hành 640/2009 (2009/125).

Do đó các động cơ tiết kiệm điện của NORD giảm đáng kể chi phí vận hành của bạn. Đầu tư vào các bộ dẫn động thường tiết kiệm chi phí trong vòng ít hơn hai năm (ROI)."

Bạn có muốn tìm hiểu nhiều hơn về các loại động cơ IE4 hiệu suất cao của chúng tôi không?

Hãy nhấp vào đây

Động cơ NORD IE4 giảm số lượng các thay đổi

Do sử dụng nam châm vĩnh cửu và hấp thụ nhiệt tuyệt vời, các động cơ đồng bộ của chúng tôi có mật độ công suất cao và có thể đạt được mô-men xoắn tối đa cao hơn so với các động cơ tương đương.

Do thiết kế nhỏ gọn của chúng, các động cơ AC NORD có thể dễ dàng tích hợp vào không gian hạn chế. Nhờ phạm vi tần số rộng của các động cơ IE4 của chúng tôi (lên tới 70 Hz) người dùng cũng có thể giảm số lượng bộ truyền động mà họ sử dụng.

Các động cơ NORD nhẵn phù hợp một cách hoàn hảo với ngành công nghiệp thực phẩm

Các động cơ xoay chiều NORD không chỉ nhỏ gọn mạnh mẽ, chúng còn dễ dàng làm vệ sinh. Nhờ bề mặt hợp vệ sinh dễ rửa, phiên bản xả rửa, là động cơ nhẵn, phù hợp một cách lý tưởng đế sử dụng trong ngành thực phẩm. Vỏ nhôm vững chắc có cấp bảo vệ IP69K và cũng có thể làm sạch bằng áp suất.

Hãy tìm hiểu các lợi ích của động cơ đồng bộ NORD.

Hãy tìm ra nhiều hơn