Bộ truyền động bánh răng côn răng xoắn MAXXDRIVE

Bộ truyền động công nghiệp

  • Hiệu suất: 2.5 - 2,850 HP
  • Phạm vi mô-men xoắn: 132,800 - 2,301,200 lb-in
  • Công suất: 1,5 - 4.000 kW
  • Mô-men xoắn: 15.000 - 260.000 Nm
  • Vỏ nguyên khối được chế tạo chính xác, khả năng chịu tải cao
  • Thiết kế mô-đun & linh hoạt để thích ứng tối ưu với ứng dụng của bạn
  • Độ ồn khi vận hành thấp
Kích thước: 11
Vị trí lắp đặt: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Tỷ lệ: 12.61:1 - 30,000:1

  • Các ổ trục khác nhau của trục đầu ra để thích ứng tối ưu với ứng dụng
  • Các tùy chọn làm mát hiệu quả có sẵn
  • Các tùy chọn lắp đặt động cơ đa dạng nhất
  • Có thể cung cấp các hệ thống hoàn chỉnh lắp sẵn cùng với ly hợp, phanh, bộ điều khiển, v.v.
  • Cơ cấu chống quay ngược dạng mô-đun lắp kèm cho phép dễ dàng tiếp cận