Bộ truyền động bánh răng trụ răng thẳng MAXXDRIVE

Bộ truyền động công nghiệp

  • Hiệu suất: 2.5 - 8,075 HP
  • Phạm vi mô-men xoắn: 132,800 - 2,495,900 lb-in
  • Công suất: 1,5 - 6.000 kW
  • Mô-men xoắn: 15.000 - 282.000 Nm
  • Vỏ nguyên khối được chế tạo chính xác, khả năng chịu tải cao
  • Thiết kế mô-đun và linh hoạt để thích ứng tối ưu với ứng dụng của bạn
  • Độ ồn khi vận hành thấp
Kích thước: 11
Vị trí lắp đặt: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Tỷ lệ: 5.54:1 - 30,000:1

Bộ truyền động công nghiệp MAXXDRIVE với thiết kế bánh răng trụ răng thẳng được sản xuất với mọi kích cỡ theo nguyên lý vỏ liền khối đã được kiểm chứng. Do kiểu dáng thiết kế này, có thể hiện thực hóa bộ truyền động của máy trộn mà không cần bổ sung vòng bi. Các vòng bi và khoảng cách trục lớn giúp tăng khả năng chịu tải và tuổi thọ của từng bộ phận khác nhau. Các hệ thống làm mát hiệu quả làm giảm bớt nhiệt độ và kéo dài thời gian sử dụng của chất bôi trơn. Chúng tôi cung cấp thời gian giao hàng và thời gian lên cấu hình nhanh chóng. Điều này có thể thực hiện được nhờ vào kiến thức sâu rộng của các chuyên gia của chúng tôi về các yêu cầu cụ thể của từng ứng dụng và nhờ kho hàng dự trữ tối ưu.