Hiệu quả hơn đối với giao vận bưu kiện!

Với các giải pháp truyền động hiệu quả, đáng tin cậy và thông minh, chúng tôi là đối tác lý tưởng để giữ cho mọi thứ hoạt động trong các trung tâm giao vận của bạn. Các loại sản phẩm sáng tạo của chúng tôi, từ các động cơ có bộ truyền động hiệu suất cao IE5+ đến các biến tần phi tập trung, luôn đảm bảo hoạt động trơn tru. Và điều đó luôn được triển khai cùng với bạn sao cho nó phù hợp hoàn hảo với động lực của bạn.

Các giải pháp truyền động cho các trung tâm giao vận

Các trung tâm giao vận để phân loại bưu kiện (còn được gọi là các trung tâm phân phối bưu kiện) sẽ phân loại một lượng lớn các gói hàng trong thời gian kỷ lục và chuẩn bị chúng một cách hoàn toàn tự động để chuyển tiếp đến các điểm giao hàng trong khu vực. Kỹ thuật truyền động cũng được đặc biệt lưu ý áp dụng ở đây. Nó không chỉ đảm bảo cho việc vận hành trơn tru, mà còn mang lại tiềm năng to lớn về hiệu quả năng lượng, tăng hiệu suất và giảm chi phí.

Phân loại bưu kiện nhanh chóng, tin cậy và hiệu quả về mặt kinh tế

Với phương pháp TCO toàn diện, năng lực ứng dụng và phát triển cao, kinh nghiệm lâu năm và hệ thống sản phẩm dạng mô-đun đa dạng của chúng tôi, chúng tôi thực hiện giải pháp tối ưu cho từng trường hợp ứng dụng – từ hệ thống phân loại bằng băng tải ngang, hệ thống phân loại đứng, hệ thống phân loại giày cho đến băng tải đai.

Các giải pháp truyền động của chúng tôi cho việc phân loại bưu kiện đảm bảo độ tin cậy vận hành cao với thời gian dừng vận hành tối thiểu, tổng chi phí vận hành (TCO) thấp cũng như chi phí bảo trì bảo dưỡng thấp, từ đó đảm bảo việc vận chuyển bưu kiện nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả về mặt kinh tế trong các trung tâm giao vận. Chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp tiết kiệm năng lượng với hiệu suất cao dựa trên công nghệ động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM) khi vận hành non tải và dải tốc độ thấp. Là nhà cung cấp hệ thống, hiển nhiên là chúng tôi cung cấp cả các gói bộ truyền động hoàn chỉnh bao gồm cả đầu nối lẫn dây cáp. Nhờ đó, có thể thực hiện việc tháo lắp một cách nhanh chóng.

Kỹ thuật truyền động cho ngành bưu kiện:

  • Các giải pháp truyền động hoàn chỉnh từ một nguồn duy nhất
  • Các hệ thống được tối ưu hóa về TCO nhờ kỹ thuật truyền động phi tập trung
  • Sự cân bằng tối ưu về hiệu quả tiết kiệm năng lượng và giảm bớt các biến thể
  • Độ tin cậy vận hành cao với thời gian dừng tối thiểu
  • Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian
  • Động cơ đồng bộ IE4 và IE5+ hiệu suất cao
  • Biến tần thông minh với PLC tích hợp
  • Giải pháp cắm và chạy dễ bảo dưỡng và thân thiện với người dùng

Hiệu quả trong điều kiện động lực cao

Hệ thống phân loại (các hệ thống phân loại như hệ thống phân loại bằng băng tải ngang, hệ thống phân loại đứng, hệ thống phân loại giày) và hệ thống cung cấp (các hệ thống cung cấp cho các hệ thống phân loại) đảm bảo rằng các gói, bưu kiện và hàng hóa trong các trung tâm giao vận đi đúng hướng.

Trong khi các hệ thống phân loại vận hành liên tục và phải làm việc một cách hiệu quả, thì đối với các hệ thống cung cấp, độ chính xác và tính linh hoạt là điều quan trọng nhất. Công nghệ động cơ đồng bộ IE5+ của chúng tôi cho phép hiệu suất cũng như độ tin cậy vận hành cao nhất và đóng góp đáng kể vào việc giảm tổng chi phí vận hành của bạn. Một điểm cộng nữa: Nhờ có mô-men quán tính thấp, nên khi khởi động và tăng tốc, động cơ sẽ có động lực học cao. Một bộ mã hóa góc quay cũng được tích hợp sẵn dưới dạng tùy chọn.

Các hệ thống truyền động cho các hệ thống phân loại và cung cấp:

  • Các khái niệm truyền động IE5+ hiệu suất cao và nhỏ gọn
  • Động lực học cao nhờ công nghệ động cơ đồng bộ
  • Nhiều loại bộ mã hóa khác nhau dùng cho việc vận hành vòng kín

Độ tin cậy là trọng tâm

Trong lĩnh vực kỹ thuật nâng chuyển, các băng tải đai thường được sử dụng trong các trung tâm giao vận của ngành bưu kiện. Băng tải đai cho phép vận chuyển các khối lượng lớn một cách kinh tế trên các khoảng cách dài lên đến vài cây số. Đồng thời băng tải vô tận cũng đóng vai trò là phương tiện nâng chuyển và phương tiện kéo. Các băng tải có thể được bố trí theo phương nằm ngang, dốc lên hoặc dốc xuống.

Dựa trên hệ thống sản phẩm dạng mô-đun của mình, chúng tôi triển khai các giải pháp truyền động TCO đã được tối ưu hóa đáp ứng các yêu cầu quan trọng nhất như độ tin cậy vận hành cao, chi phí bảo dưỡng thấp, mức tiêu thụ năng lượng thấp và giảm đáng kể chi phí vận hành của bạn.

Giảm chi phí băng tải đai của bạn:

  • Lưu lượng cao nhờ tốc độ băng tải cao
  • Các khái niệm truyền động tin cậy, ít phải bảo dưỡng
  • Các động cơ đồng bộ không có bộ mã hóa

Không gian giải pháp LogiDrive®: Bưu phẩm & Bưu kiện

Các giải pháp hệ thống cho các trung tâm giao vận, các hệ thống phân phối bưu kiện, các hệ thống phân loại bưu kiện

Người dùng cuối trong ngành dựa vào “kỹ thuật truyền động xanh và hiệu quả” với mục tiêu dài hạn là trung hòa khí hậu và CO<sub>2</sub>. Giải pháp cho việc này là khái niệm LogiDrive của NORD. Chi phí của bạn, theo ý nghĩa của TCO, sẽ giảm đáng kể ở tất cả các điểm vận hành bằng cách giảm bớt các biến thể, sử dụng các động cơ có bộ truyền động hiệu suất cao và các biến tần dễ bảo dưỡng. Giá trị gia tăng đạt được theo cách này là lợi ích của bạn trong các lĩnh vực tiêu thụ năng lượng, dự trữ phụ tùng thay thế và sử dụng dịch vụ.

Thông tin thêm về LogiDrive®

DuoDrive

  • Công suất: 0,35 – 3,0 kW
  • Hiệu suất hệ thống cực cao
  • Kết cấu nhỏ gọn trong thiết kế rửa được
  • Giảm thiểu chi phí bảo dưỡng
  • Giải pháp hệ thống cho việc đưa vào vận hành dễ dàng và cắm & chạy

Động cơ UNIVERSAL của NORD

  • Công suất: 0,12 kW – 45 kW
  • Cấp bảo vệ: IP66
  • Cấp hiệu suất IE3
  • Các chứng nhận toàn cầu

Động cơ đồng bộ IE5+ (TEFC)

  • Công suất: 0,35 kW – 11,00 kW
  • Hiệu quả tiết kiệm năng lượng ở cấp độ cao hơn: IE5+
  • Được phê duyệt và chấp nhận trên toàn thế giới
  • Thiết kế nhỏ gọn
  • Hiệu suất ổn định cao trên toàn bộ phạm vi điều chỉnh

Biến tần NORDAC FLEX - SK 200E

  • Dải công suất: 0,25 – 22 kW
  • Cấp bảo vệ: IP55, IP66
  • Lắp trên tường hoặc lắp trên động cơ
  • Tính linh hoạt tối đa thông qua việc lắp ráp mô-đun

Biến tần NORDAC LINK - SK 250E

  • Dải công suất: 0,37 – 7,5 kW
  • Cấp bảo vệ: IP55, IP65
  • Lắp trên tường
  • Dễ dàng lắp đặt và bảo dưỡng nhờ khả năng ghép nối đầy đủ
  • Cấu hình tùy ý theo ứng dụng của bạn

alt

Giao vận nội bộ ít phát thải

DHL (CHLB Đức)

DHL đặt mục tiêu giảm lượng phát thải liên quan đến giao vận xuống bằng 0 vào năm 2050. Để đạt được mục tiêu này, nhà cung cấp dịch vụ vận tải quốc tế dựa vào công nghệ hiện đại nhất và các giải pháp bền vững từ NORD DRIVESYSTEMS.

Đến tham khảo

Tài liệu

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

AS0302 - Conveyor belt applications


AS0302 - Conveyor belt applications
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

S5210 - LogiDrive solution space


S5210 - LogiDrive solution space
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP


S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance


S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters


F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters


F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

CS0004 - Chronopost_parcel centers


CS0004 - Chronopost_parcel centers
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

CS0021 - BCS Group_Intralogistics


CS0021 - BCS Group_Intralogistics
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

Nâng cao tiềm năng hiệu quả và tiết kiệm chi phí của bạn

Kỹ thuật truyền động là chìa khóa để nâng cao hiệu quả, tính kinh tế và tính bền vững. Chúng tôi cung cấp những giải pháp và dịch vụ phù hợp cho các trung tâm giao vận. Các hệ thống truyền động của chúng tôi được tối ưu hóa nhằm sử dụng tiết kiệm tài nguyên và hỗ trợ bạn giảm tổng chi phí sở hữu (TCO). Dịch vụ NORD ECO của chúng tôi cũng giúp bạn có được cái nhìn chi tiết về mức tiêu thụ năng lượng của hệ thống hoặc các bộ truyền động riêng lẻ. Thông qua việc đo lường và phân tích, tiềm năng tiết kiệm sẽ được khám phá và từ đó tìm ra giải pháp truyền động hiệu quả nhất cho ứng dụng trong lĩnh vực bưu phẩm & bưu kiện của bạn.

Tìm hiểu thêm thông tin ngay từ bây giờ

Tìm hiểu thêm thông tin ngay từ bây giờ

NORD DRIVESYSTEMS có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành bưu kiện. Chúng tôi hiểu rõ yêu cầu của bạn và sẵn lòng tư vấn cặn kẽ cho bạn. Từ những thiết kế truyền động, tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm bớt các biến thể, tự động hóa và số hóa – chúng tôi là đối tác của bạn.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra giải pháp phù hợp cho bạn dựa trên hệ thống mô-đun truyền động toàn diện của NORD. Chúng tôi hiện có mặt tại hơn 80 quốc gia trên thế giới. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể đảm bảo tư vấn liên quan đến dự án tại chỗ, kỹ thuật truyền động cần thiết có tính khả dụng cao, thời gian giao hàng ngắn và dịch vụ nhanh chóng cho các trung tâm giao vận.

Liên hệ ngay