Chúng tôi đảm bảo việc giao vận hành lý của bạn luôn hoạt động

Chúng tôi hỗ trợ các sân bay trên con đường hướng tới sự phát triển bền vững hơn và bảo vệ khí hậu đồng thời cũng tối ưu hóa về chi phí. Các giải pháp truyền động tiên tiến của chúng tôi cho băng tải đai và băng tải khay đảm bảo việc vận hành hệ thống băng tải hành lý một cách tin cậy và làm giảm đáng kể nhu cầu năng lượng. Bạn được hưởng lợi từ việc cắt giảm đáng kể phát thải khí CO<sub>2</sub> cũng như giảm chi phí trong lĩnh vực giao vận hàng không.

Các giải pháp truyền động dành cho giao vận hàng không

Giao thông hàng không giảm tác động đến khí hậu bắt đầu ngay từ mặt đất. Đặc biệt là kỹ thuật truyền động cho các hệ thống băng tải hành lý tạo ra tiềm năng lớn trong việc giảm tiêu thụ năng lượng và do đó làm giảm lượng phát thải khí CO<sub>2</sub> bởi vì các hệ thống băng tải hành lý thường trải dài vài cây số và có một số lượng lớn các bộ truyền động.

Cho dù là làm thủ tục lên máy bay, phân loại, vận chuyển tốc độ cao hay nhận lại hành lý ký gửi: Là đối tác quan trọng trong lĩnh vực hàng không, chúng tôi hiểu rõ nhất các yêu cầu của giao vận hàng không, đồng thời phát triển và sản xuất các khái niệm truyền động có thể mở rộng cho tất cả các lĩnh vực băng tải hành lý. Ngoài ra, với NORD ECO-Service , chúng tôi hỗ trợ bạn nâng cao tiềm năng tối ưu hóa và tiết kiệm trong lĩnh vực kỹ thuật truyền động và giảm dấu chân các-bon của bạn. Các bộ truyền động NORD đáp ứng tất cả các yêu cầu hiện tại và tương lai và được ứng dụng trong các sân bay quốc nội và quốc tế.

Bí quyết chuyên môn trong lĩnh vực giao vận hàng không

Đối với quá trình vận chuyển hành lý, va li, túi xách và ba lô với trọng lượng khác nhau phải được vận chuyển theo trình tự không thường xuyên trên các quãng đường dài, cụ thể là càng nhanh chóng và tiết kiệm năng lượng thì càng tốt. Đa phần là các băng tải đai và băng tải khay đảm nhận nhiệm vụ này.

Với bí quyết chuyên môn và danh mục sản phẩm đa dạng của mình, chúng tôi tạo ra các giải pháp truyền động được thiết kế chính xác cho các ứng dụng khác nhau trong giao vận hàng không – từ các bộ truyền động tiết kiệm năng lượng và có khả năng chịu quá tải dùng cho băng tải đai và băng tải khay đến các bộ truyền động có độ chính xác vị trí và động lực học cao cho các băng tải nhập luồng/phân luồng, cổng chuyển hướng dọc, hệ thống nâng và hệ thống phân loại.

Giao vận hành lý hiệu quả

Các bộ truyền động của chúng tôi cung cấp cho bạn một tiêu chuẩn về độ tin cậy vận hành, sự thân thiện với người dùng và hiệu quả cao. Chúng làm việc cực kỳ đáng tin cậy, đảm bảo tốc độ vận chuyển đặc biệt cao và cũng cho phép hiệu quả tiêu thụ năng lượng tối ưu ngay cả khi vận hành non tải và dải tốc độ thấp. Ngoài ra, chúng cũng dễ bảo trì bảo dưỡng, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và do đó góp phần tăng cường hiệu quả và tính khả dụng cho việc giao vận hàng không của bạn.

Các giải pháp truyền động dành cho Gurtförderer & Co:

  • Các giải pháp truyền động hoàn chỉnh từ một nguồn duy nhất
  • Hiệu quả tiết kiệm năng lượng và tính linh hoạt cao
  • Kỹ thuật đáng tin cậy với tuổi thọ cao
  • Các giải pháp theo nhu cầu của khách hàng
  • Kỹ thuật cắm và chạy dễ bảo dưỡng
  • Chi phí bảo dưỡng tối thiểu
  • Trọng lượng thấp
  • Nhiều lựa chọn biến tần phi tập trung
  • Giảm các biến thể của bộ truyền động
  • Chất lượng sản phẩm được công nhận phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
  • Dịch vụ toàn cầu

Hiệu quả khi vận hành liên tục

Băng tải đai cho phép vận chuyển kinh tế các hàng hóa lớn, có hình dạng khác nhau qua những khoảng cách dài với tốc độ cao.

Các băng tải đai thường được vận hành liên tục và do đó yêu cầu các giải pháp truyền động tiết kiệm năng lượng nhất có thể. Dựa trên động cơ đồng bộ IE5+ và các động cơ có bộ truyền động DuoDrive đã được cấp bằng sáng chế của mình, chúng tôi hiện thực hóa các khái niệm truyền động phù hợp trong tương lai với hiệu suất hệ thống tối ưu, mật độ công suất cao và thiết kế tiết kiệm không gian. Các giải pháp truyền động của chúng tôi cho băng tải đai đạt được hiệu suất cao ổn định trong dải mô-men xoắn rộng và do đó thích hợp tối ưu cho việc vận hành non tải và dải tốc độ thấp một cách hiệu quả về mặt kinh tế.

Kỹ thuật truyền động cho băng tải đai:

  • Hiệu quả tiết kiệm năng lượng vượt trội
  • Vận hành hiệu quả về mặt kinh tế khi vận hành non tải và dải tốc độ thấp
  • Các động cơ đồng bộ không có bộ mã hóa

Vận chuyển tốc độ cao

Băng tải khay bao gồm hai dây đai hẹp, trên đó có vận chuyển các kiện hành lý đặt trong các thùng chứa hình chữ nhật bằng phẳng, gọi là các khay hoặc khay vận chuyển. Vì chúng không cần băng tải đai nên chúng hoạt động nhẹ nhàng hơn và đạt được tốc độ cao hơn so với băng tải đai. Do đó, các động cơ có bộ truyền động với phanh cũng là điều cần thiết như việc vận hành tiết kiệm năng lượng. Cả các động cơ độc lập cũng thường được sử dụng.

Kỹ thuật truyền động cho băng tải khay:

  • Các hệ truyền động hiệu suất cao
  • Các động cơ có bộ truyền động với phanh
  • Động cơ độc lập không có bộ truyền động

Không gian giải pháp LogiDrive®: Sân bay

Các giải pháp hệ thống cho băng tải vận chuyển hành lý, hệ thống phân loại hành lý

Người dùng cuối trong ngành dựa vào “kỹ thuật truyền động xanh và hiệu quả” với mục tiêu dài hạn là trung hòa khí hậu và CO<sub>2</sub>. Giải pháp cho việc này là khái niệm LogiDrive của NORD. Chi phí của bạn, theo ý nghĩa của TCO, sẽ giảm đáng kể ở tất cả các điểm vận hành bằng cách giảm bớt các biến thể, sử dụng các động cơ có bộ truyền động hiệu suất cao và các biến tần dễ bảo dưỡng. Giá trị gia tăng đạt được theo cách này là lợi ích của bạn trong các lĩnh vực tiêu thụ năng lượng, dự trữ phụ tùng thay thế và sử dụng dịch vụ.

Thông tin thêm về LogiDrive®

DuoDrive

  • Công suất: 0,35 – 3,0 kW
  • Hiệu suất hệ thống cực cao
  • Kết cấu nhỏ gọn trong thiết kế rửa được
  • Giảm thiểu chi phí bảo dưỡng
  • Giải pháp hệ thống cho việc đưa vào vận hành dễ dàng và cắm & chạy

Động cơ UNIVERSAL của NORD

  • Công suất: 0,12 kW – 45 kW
  • Cấp bảo vệ: IP66
  • Cấp hiệu suất IE3
  • Các chứng nhận toàn cầu

Động cơ đồng bộ IE5+ (TEFC)

  • Công suất: 0,35 kW – 11,00 kW
  • Hiệu quả tiết kiệm năng lượng ở cấp độ cao hơn: IE5+
  • Được phê duyệt và chấp nhận trên toàn thế giới
  • Thiết kế nhỏ gọn
  • Hiệu suất ổn định cao trên toàn bộ phạm vi điều chỉnh

Biến tần NORDAC FLEX - SK 200E

  • Dải công suất: 0,25 – 22 kW
  • Cấp bảo vệ: IP55, IP66
  • Lắp trên tường hoặc lắp trên động cơ
  • Tính linh hoạt tối đa thông qua việc lắp ráp mô-đun

Thông tin chi tiết về sản phẩm

  • Dải công suất: 0,37 – 7,5 kW
  • Cấp bảo vệ: IP55, IP65
  • Lắp trên tường
  • Dễ dàng lắp đặt và bảo dưỡng nhờ khả năng ghép nối đầy đủ
  • Cấu hình tùy ý theo ứng dụng của bạn

Baggage handling system, Hamburg

Giao vận hành lý với các bộ truyền động của NORD

Sân bay Hamburg (CHLB Đức)

Để đảm bảo việc vận chuyển hành lý suôn sẻ tại Sân bay Hamburg, hệ thống giao vận hành lý cũng được cải tiến trong khuôn khổ một dự án hiện đại hóa. Điều này cần một kỹ thuật truyền động thông minh, mạnh mẽ và cực kỳ linh hoạt mà NORD đã cung cấp.

Đến tham khảo

Tài liệu

A6030 - Application leaflet A6030 – Drive systems for baggage handling systems


A6030 - Application leaflet A6030 – Drive systems for baggage handling systems
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

S5250 - Variant reduction


S5250 - Variant reduction
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

S5210 - LogiDrive solution space


S5210 - LogiDrive solution space
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

Nâng cao tiềm năng hiệu quả và tiết kiệm chi phí của bạn

Kỹ thuật truyền động là chìa khóa để nâng cao hiệu quả, tính kinh tế và tính bền vững. Chúng tôi cung cấp những giải pháp và dịch vụ phù hợp cho việc giao vận hàng không của bạn. Các hệ thống truyền động của chúng tôi được tối ưu hóa nhằm sử dụng tiết kiệm tài nguyên và hỗ trợ bạn giảm tổng chi phí sở hữu (TCO). Dịch vụ NORD ECO của chúng tôi cũng giúp bạn có được cái nhìn chi tiết về mức tiêu thụ năng lượng của hệ thống hoặc các bộ truyền động riêng lẻ. Thông qua việc đo lường và phân tích, tiềm năng tiết kiệm sẽ được khám phá và từ đó tìm ra giải pháp truyền động hiệu quả nhất cho ứng dụng của bạn.

Tìm hiểu thêm thông tin ngay từ bây giờ

Tìm hiểu thêm thông tin ngay từ bây giờ

NORD DRIVESYSTEMS có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao vận hàng không. Chúng tôi hiểu rõ yêu cầu của bạn và sẵn lòng tư vấn cặn kẽ cho bạn. Từ những thiết kế truyền động, tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm bớt các biến thể, tự động hóa và số hóa – chúng tôi là đối tác của bạn.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra giải pháp phù hợp cho bạn dựa trên hệ thống mô-đun truyền động toàn diện của NORD. Chúng tôi hiện có mặt tại hơn 80 quốc gia trên thế giới. Chúng tôi có thể đảm bảo tư vấn liên quan đến dự án tại chỗ, tính khả dụng của kỹ thuật truyền động cần thiết, thời gian giao hàng ngắn và dịch vụ nhanh chóng cho Gurtförderer & Co.

Liên hệ ngay