KRIJN VERWIJS

耐腐蚀驱动系统可靠地应用于含盐的环境中

在Krijin Verwijs贝类生产中心,由于海水注入空气中会对输送机驱动器造成快速腐蚀一直是一个大问题。然而,诺德公司现提供一个经济的解决方案 - 铝制表面处理技术来解决这个问题。

krijn_conveyor

KRIJN VERWIJS

客户

专注于客户

krijn_customer

成立于1880年的Krijn Verwijs Yerseke B.V.是当地一家家族式牡蛎养殖公司,经过一百多年的发展,现已成为欧洲甲壳类和贝类市场的主要供应商之一。本公司在欧洲以the brandname „Premier“和自主品牌供应贻贝给连锁超市和餐饮批发商。Krijn Verwijs还提供牡蛎、龙虾和各种其他类型的贝类完整的品种。

项目挑战
在Krijin Verwijs Yerseke生产中心无处不在的潮湿盐雾环境就是教科书中所谓的海产品工厂中环境恶劣的条件 - 几百台1.5 kW的减速电机在各种输送线上长期受到腐蚀。一个灵活的转变nsd tupH系统正在产生:在未来的几个月和几年里,Krijn Verwijs的每个驱动器上将被诺德耐腐蚀减速电机取代。

项目

项目挑战

krijn_shellfish

Krijn Verwijs是欧洲比较重要的贝类产品供应商之一,尤其是蓝贻贝。这些蓝贻贝在捕获之后会直接送至工厂,倒入一个源源不断地注入经过冷却和净化的北海盐水的大水池。这样泥沙被全部洗掉有助于产品的健康良好。由于这些大型水池里都是海水,加之新鲜贻贝是在保湿环境下输送的,所以工厂内弥漫着潮湿的盐雾环境。

具有挑战的环境 – 上述这都加快了整个自动化加工线上金属零件的腐蚀速度,如各种输送线。对于驱动各种输送机的减速电机,全新的电机仅数周就会出现锈斑。所以普通的驱动器在一两年内就会因为腐蚀而损坏,必须更换新的减速电机。即使特殊涂料或清漆仅仅有助于适度延缓腐蚀的发作。不锈钢驱动器作为较为常用的替代方案,同样不适用于这一环境,不仅因为成本高而不适用,所有软管朝下前需要的冷却期也是一个问题。

灵活、经济且易于清洗 – 因此,频繁的更换驱动器曾经是Krijn Verwijs公司的家常便饭,直到了解到一种在恶劣环境下的驱动器新设计方案:诺德集团推出的nsd tupH表面处理技术。该技术使得铝制减速电机具有可方便冲洗从而强化不锈钢的抗腐蚀性能。

解决方案

应用解决方案

krijn_application

Krijn Verwijs已经开始推出nsd tupH处理技术使之在这种盐雾环境中更耐用。虽然这种铝制减速电机比普通的铸铁材质的价格高,无论是实验室或Yerseke工厂广泛的实际测试表明:nsd tupH系统将维持一条输送线典型的十年寿命甚至更长。因此Krijn Verwijs避免了因更换驱动器产生的后续费用及安装工作。

根深蒂固的保护 – nsd tupH系统不同于防腐蚀涂料,它是一种密封面转换技术,将底漆永久地粘接在基板上。在电解过程中,该处理技术可以使铝容器具备与不锈钢相似的抗腐蚀能力。同时,经过处理的表面硬度可达未经处理的铝合金的六倍以上,是普通油漆的一千倍。

不锈钢的智能替代品 – 用nsd tupH密封面转换系统的驱动器非常轻质、紧凑,拥有无凹槽和死角的自排水设计,尤其是食品行业应用非常容易清洗。一般工业部门常用的化学清洗剂,不论是酸性还是碱性溶液,都不会对他们造成影响,使用高压清洗机也不会造成任何损害。此外,nsd tupH密封面转换系统可用于诺德所有的铝质产品。

下载案例分析

Case_study_download_teaser

下载PDF 此处下载KRIJN VERWIJS案例分析 下载 | PDF (1 MB)