NORDAC PRO - SK 500E - Frekvenciaváltó
Nagyfokú funkcionalitás, masszív teljesítmény
Addable Motor Size: | , , |
---|
The NORDAC PRO is the inverter for all drive applications. It offers a wide power range, and its functionality can be extended with plug-in option modules. For this inverter, variable cooling concepts are used to remove heat, which enable removal of heat outside of the control cabinet and can be simply adapted to the requirements of the application with various option modules.
- Power range: 0.25 - 160 kW
- Single-phase 110 - 120 V, 1/3-phase 200 - 240 V, 3-phase 380 - 480 V
- Protection class: IP20
- Functional safety
- SK TU3 plug-in control module
- 7x Digital In, 2x Digital Out, 2x relays, 2x Analogue In, 1x Analogue Out
- Optional In/Out extension
- Functional safety: STO, SS1
- Ethernet interface can be extended for each optional module
- Encoder interfaces: TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopenn
- Parameter structure compatible with all NORD frequency inverters
- Parameterisation via plug-in control module, NORDCON software tool or app
- 4 parameter sets can be switched directly online
- Motor brake management, lifting gear functionality
- 4-quadrant operation with integrated brake chopper
- V/f control, current vector control in open-loop and closed-loop mode
- High precision regulation and large overload characteristics for synchronous and asynchronous motors
- PLC functionality for drive-related functions
- POSICON integrated positioning mode and synchronous operation
- Integrated line filter
Treif élelmiszer-feldolgozó
Intelligens szeletelés/vágás
A Treif Maschinenbau GmbH a világ egyik vezető gyártója az élelmiszerek szeleteléséhez/vágásához használt berendezések területén. A nagyfokú rugalmasság szavatolása érdekében a gépgyártó a NORD hajtástechnológiájára hagyatkozik.
Theater Duisburg színpadtechnika
Rázkódásmentes pozicionálás
Az operáknak, színdaraboknak és koncerteknek helyet adó színház új elektromos felszerelést szereltetett be a kulisszák mögött működő gépezet üzemeltetésére. A Theater Duisburgnál a tengelyvezérlő számítógépek villanymotorokat hajtanak meg. A száznál több konfekcionált kapcsolószekrényben egy-egy SK 535E frekvenciaváltó működik, amelyekhez szériafelszereltségként integrált fékkezelő, fék-chopper és hálózati szűrő, valamint érzékelő nélküli áramvektor-szabályozás tartozik.
GinD gondolák
Adagolt járatás
A Góndolas in Design, S.L. testre szabott rendszereket fejleszt és gyárt épületek homlokzatának karbantartásához és tisztításához. Innovatív gondolarendszereikkel sok különleges kihívásnak eleget tudnak tenni. A NORD hajtástechnikája biztosítja a gondolarendszer emelését, forgatását és pontos pozicionálását a homlokzat tisztítása során. Ennek során egy SK 500E frekvenciaváltóra a legkülönfélébb feladatok hárulnak.
Stros felvonók
Testre szabott hajtásmegoldások építési felvonókhoz
Az építési felvonók előállításával foglalkozó cseh STROS vállalat ügyfelei a világ minden részéről érkeznek. A STROS építési felvonókhoz a NORD által szállított hajtásegységek három, külső fék-ellenállásokkal ellátott homlokkerekes hajtóműves motorból állnak, amelyekhez egy kapcsolószekrénybe szerelhető emelőmű funkciós NORDAC PRO SK 500E frekvenciaváltó tartozik a három motor szabályozásához, lágyindításához és fékezéséhez, valamint a nagypontosságú pozicionálás biztosításához.