Novinky –

Průmyslové převodovky MAXXDRIVE® od společnosti NORD v běžném provozu

Ve fermentorech speciální bioplynové stanice v Nizozemí významně přispívá k efektivní výrobě plynu 16 výkonných průmyslových převodovek MAXXDRIVE® od NORD DRIVESYSTEMS . Se svou dlouhou životností, vysokými výstupními kroutícími momenty a vysokými výkony jsou optimálním řešením pohonu pro náročné aplikace.

NORD MAXXDRIVE product line

Bargteheide, 2025-03-20

Průmyslové převodovky MAXXDRIVE® od NORD DRIVESYSTEMS lze použít ve všech aplikacích, kde je vyžadován vysoký výkon a vysoké převodové poměry. Torzně tuhá, jednodílná skříň UNICASE™ zajišťuje dlouhou životnost. Zvládá vysoké axiální i radiální síly. Průmyslové převodovky MAXXDRIVE® jsou dimenzovány až do výstupního momentu 282 000 Nm a maximálního příkonu 6000kW – NORD je jediný výrobce jednotky takovýchto rozměrů a specifikace s jednodílnou skříňi UNICASE™.

Poptávka: Výkonné míchání pro bioplynovou stanici

Pro bioplynovou stanici na nizozemském pozemku De Princepeel v Severním Brabantsku požaduje provozovatel Smits Group netradiční řešení: Na rozdíl od běžné praxe nádob s kruhovou základnou, musela míchadla od Jongia pracovat v obdélníkových o ploše asi 1200 m². Výrobce systému Jongia Mixing Technology vyvinul koncept, kdy v každém z osmi bunkrů pracují dvě vysoce výkonná míchadla.

To je realizováno pomocí průmyslových převodovek MAXXDRIVE®:

• 2 x 8 převodovek v souladu s ATEX

• Převodový poměr 123:1

• Každá s příkonem 37 kW

• Výstupní točivý moment téměř 29 000 Nm

Každé míchadlo se 4,5 metrovými hřídelemi je poháněno průmyslovou převodovkou NORD.

Bioplynová stanice je v provozu již téměř rok; skupina Smits je spokojená. Pro další zvýšení objemu bioplynu již plánují výstavbu další bioplynové stanice s osmi fermentory. Opět za účasti: Jongia a NORD DRIVESYSTEMS.

Zjistěte více o MAXXDRIVE® nyní.