Světla, kamera, akce!

Převodové motory a elektronika pohonů NORD zajišťují plynulý, bezpečný pohyb a tichý provoz při živých produkcích.

Řešení pohonů pro jevištní a divadelní techniku

Jeviště používaná v televizi, divadle a na dalších živých akcích vyžadují spolehlivou a tichou pohonnou techniku, která může bezpečně fungovat v blízkosti herců a jevištních techniků. Opony, pódia a jevištní konstrukce musí být otáčeny, zvedány a přesouvány do správných pozic tak, aby to diváci nezaznamenali a aby nedošlo k ohrožení účinkujících a jevištního personálu. Nad hlavami herců se pohybují tuny váhy, takže očekávání ohledně bezpečných pohonů, konstrukcí vyhovujících standardům a odolných systémů jsou odpovídajícím způsobem vysoká.

Společnost NORD DRIVESYSTEMS je zkušeným partnerem pro film, televizi a živá vystoupení. Naše pohonná řešení splňují požadavky norem DIN 56950 a BGV C1 a nabízejí maximální provozní spolehlivost a pohony navržené pro speciální podmínky jevištního provozu. Vzhledem k tomu, že elektromechanická pohonná technika hraje v jevištní konstrukci stále významnější roli, jsou nízkoúdržbové, snadno instalovatelné a tiché pohonné systémy společnosti NORD klíčové pro nerušenou produkci.

Prostřednictvím společného vývoje, redukce variant a energeticky úsporné technologie frekvenčních měničů společnost NORD s vámi spolupracuje na vývoji řešení, která lze přesně řídit jednotlivě nebo ve skupinách, aby účinně ladila s jevištními procesy. Pohonné systémy NORD navíc podporují uměleckou inscenaci, zjednodušují provoz a důsledně splňují vysoké bezpečnostní požadavky tohoto odvětví.

Aplikace

  • Zvedáky a kladky v jevištním podkroví
  • Horní jevištní mechanika pro opony, kulisy a osvětlovací mosty
  • Dolní jevištní mechanika pro zvedací plošiny a zvedáky pro orchestr
  • Otočné a posuvné jeviště
  • Zvedací a spouštěcí zařízení pro kulisy
  • Jednotky pro boční posun jevištních dekorací
  • Pohyblivé plošiny a variabilní jevištní plochy
  • Nosné konstrukce pro osvětlení, ozvučení a jevištní techniku
  • Technologie pro show a speciální efekty

Osvědčená řešení pohonů z jednoho zdroje

Technologie pohonů NORD se nachází mimo jiné v následujících zařízeních:

  • Pódia pro živé vysílání (USA)
  • Divadla a místa pro divadelní umění (USA)
  • Výletní lodě (USA)
  • Friedrichspalast Berlín (Německo)
  • Hudební divadlo Bielefeld (Německo)
  • Divadlo komedie v Madridu (Španělsko)
  • Státní opera v Praze (Česká republika)
  • Alexandrinské divadlo a operní dům Malinský II v Petrohradě (Rusko)
  • Národní divadlo v Pekingu (Čína)
  • Coex Art Centre v Soulu (Jižní Korea)
  • Divadlo Opal na palubě výletní lodi Oasis (Finsko)

Řešení pohonů pro horní jevištní mechaniku: přesná, tichá a bezpečná

V jevištním prostoru pohybují kladkostroje Point a Prospect břemena o hmotnosti několika tun přímo nad účinkujícími a techniky, což je oblast, která klade na pohonné systémy nejvyšší nároky. Kladkostroje musí být přesně ovladatelné, musí nabízet snadno opakovatelné funkce a musí být zabezpečeny proti nechtěnému pohybu.

Nařízení DGUV 17 a norma DIN EN 17206 stanovují jasné standardy pro konstrukci, brzdovou architekturu a celkové uspořádání celého hnacího řetězce. Společnost NORD DRIVESYSTEMS tyto požadavky chápe a plně je splňuje díky dlouholeté spolupráci s divadly a specialisty na automatizaci. Naše pohony pro jevištní systémy nabízejí:

  • Stabilitu
  • Vysokou nosnost
  • Redundantní pružinové brzdy pro maximální bezpečnost
  • Spojky s tvarovým uložením a bezpečné spojky
  • Tichý provoz pro nerušené představení
  • Přesné řízení s vyspělou technologií frekvenčních měničů

Řešení pohonů NORD jsou navíc kompaktní, což umožňuje jejich hladkou integraci nad jevištní plochou – a to i v prostorech s velmi omezeným prostorem. Výsledkem je spolehlivá konstrukce systému, která zvyšuje jak provozní bezpečnost, tak tvůrčí flexibilitu.

Pohonné systémy pro jevištní spouštěcí zařízení: výkonné řešení pro pódia, otočné jeviště a spouštěcí zařízení

Složité pohonných systémy často pracují ve stísněných prostorech pod jevištěm. Zvedací plošiny, výtahy pro orchestr, otočné pódium a spouštěcí mechanismy musí bezpečně přepravovat těžká, často synchronizovaná břemena. Tyto systémy jsou konstruovány tak, aby zvládaly tyto extrémní podmínky a přitom zůstaly pro diváky neviditelné.

Řešení pohonů pro jevištní techniku od společnosti NORD představují kombinaci:

  • kompaktních převodovek s vysokým točivým momentem
  • robustních blokových skříní
  • přesné řídicí technologie
  • bezpečnostních funkcí v souladu s platnými standardy.

Společnost NORD DRIVESYSTEMS dodává převodové motory a frekvenční měniče , které jsou optimálně přizpůsobeny těmto požadavkům, dokážou absorbovat vysoká axiální a radiální zatížení a spolehlivě fungují i při trvalém zatížení. K tichému provozu jeviště přispívají také varianty motorů s optimalizovanou hlučností, pohony bez ventilátorů a optimalizované řízení brzd.

Řešení pohonů pro osvětlovací systémy: bezpečný pohyb s kompaktními rozměry

Osvětlovací systémy, nosníky a scénografie musí být pohybovány přesně a tiše, často se nacházejí v extrémně stísněných prostorech nad jevištěm. Současně systémy, které pohybují těmito těžkými předměty, vyžadují maximální provozní spolehlivost, aby byla vždy zachována kontrola.

Společnost NORD DRIVESYSTEMS podporuje tento sektor vysoce konfigurovatelnými pohony navrženými tak, aby zvládaly požadavky aplikací osvětlovacích systémů. Naše řešení splňují bezpečnostní požadavky moderní jevištní techniky a lze je flexibilně integrovat do stávajících nosných konstrukcí a osvětlovacích systémů.

  • Kompaktní konstrukce pro nízké výšky a úzké nosné konstrukce
  • Tiché převodové motory pro téměř bezhlučný pohyb
  • Redundantní brzdové systémy pro bezpečné polohování
  • Flexibilní integrace do dočasných i trvalých osvětlovacích mostů

Spolehlivé pohonných komponenty pro jevištní techniku

Společnost NORD dodává účinné pohony, které splňují nejnovější energetické standardy a kombinují robustní konstrukci s inteligentní řídicí technologií. Naše řešení jsou navržena pro dlouhou životnost, vysokou dostupnost a splňují přísné bezpečnostní požadavky jevištní techniky – včetně redundantních brzdových systémů, spolehlivých tříd ochrany a konstrukce v souladu s normami.

Motor s čelní převodovkou BLOCK

Čelní převodovka s vysokou účinností

  • 0.12 kW - 160 kW
  • 10 Nm - 23,160 Nm
  • Nízké provozní náklady díky vysoké účinnosti
  • Minimální požadavky na prostor díky kompaktní konstrukci
  • Nízká hlučnost díky plynulému chodu

Motor s plochou převodovkou BLOCK

Motor s převodovkou a štíhlým designem

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 110 Nm - 100,000 Nm
  • Štíhlý tvar pro prostorově úspornou montáž
  • Provedení wash-down, lze vybavit systémem NXD tupH® pro ochranu povrchu v souladu s požadavky potravinářské výroby
  • Nízká hlučnost díky plynulému chodu

Kuželočelní převodovky BLOCK

Kuželová převodovka s robustní skříní a vysokým převodovým poměrem

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 180 Nm - 50,000 Nm
  • Vysoká škála výkonu
  • Nízké nároky na údržbu a dlouhá životnost
  • Vysoká radiální a axiální zatížitelnost

Průmyslové převodovky MAXXDRIVE®

  • Velikosti: 11
  • Výkon: 2,5 – 8 075 HP
  • Točivý moment: 132 800 – 2 495 900 lb-in
  • Převodový poměr: 5,60:1 – 30 000:1
  • Paralelní a úhlové převodovky
  • Vysoce přesné vyrovnání os
  • Skříň UNICASE
  • Dlouhá životnost, nízké nároky na údržbu

NORDAC ON SK 300P

NORDAC FLEX - SK 200E - měnič frekvence

Vysoká přizpůsobitelnost, nízké náklady

  • Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
  • Krytí: IP55, IP66
  • Nástěnná montáž nebo montáž na motor
  • Modulární koncepce
  • High functionality for a wide range of applications

Měnič frekvence - NORDAC PRO - SK 500E

Vysoká funkce, plný výkon

  • Výkonový rozsah: 0,25 - 160 kW
  • Krytí: IP20
  • Flexibly adjustable thanks to scalable Ethernet interfaces
  • Scalable range of functions with plug-in optional modules
  • Multiple axis operation controllable via multi-encoder interface

Brzdová technika

  • Elektromagnetické pružinové brzdy
  • Pracovní nebo přidržovací brzdy
  • Dvojité brzdy
  • Brzdy IP66
  • Ochrana proti korozi
  • Ochrana proti prachu
  • Monitorování opotřebení vzduchové mezery MIK
  • Brzdy s optimalizovanou hlučností

Enkodéry a zpětnovazební systémy

  • Inkrementální snímače TTL / HTL / sin-cos
  • Absolutní snímače jednootáčkové nebo víceotáčkové,
  • kombinované snímače
  • Senzorová ložiska
  • Indukční snímače

Dvojité těsnicí kroužky hřídele a materiál hřídele

  • Pokročilý těsnicí systém
  • Těsnění s dlouhou životností
  • Čistý převodový olej
  • Hřídele odolné proti korozi

DTS2

Maximální flexibilita v malých prostorech

Společnost DTS2 realizovala v divadle Theater aan het Spui v Haagu špičkovou jevištní instalaci, a to i přes minimální montážní prostor pod stropem. Přibližně 40 kompaktních a vysoce výkonných pohonů NORD zajišťuje spolehlivý, tichý a bezpečný pohyb mostů, zdvihacích zařízení pro kulisy a řetězových zvedáků.

Díky použití křížových kuželočelních a plochých převodovek bylo v rámci projektu dosaženo maximální volnosti pohybu při zachování nejvyšších bezpečnostních standardů. Výsledkem je úspěšná kombinace odborných znalostí v oblasti divadelní techniky, inženýrského know-how a přesně nakonfigurované Techniky techniky pohonů.

Zobrazit celou referenci

Potřebovali jsme spolehlivého partnera, který pro nás navrhne nejlepší možné řešení, rozumí specifickým požadavkům divadelní techniky a zároveň se vyzná v otázkách bezpečnosti a právních předpisů. Společnost NORD nás po celou dobu projektu podporovala s velkým nasazením a komplexními odbornými znalostmi. Technická podpora a servis poskytované společností NORD jsou skutečně pozoruhodné.

ShowFab

Show musí pokračovat

Společnost ShowFab z Fairfieldu v New Jersey je výrobcem na zakázku pro kreativní trhy. Společnost byla založena v roce 1986 a poskytuje služby pro broadwayská představení, zpravodajské pořady a sportovní přenosy s širokou škálou barevných, poutavých displejů a konstrukcí.

Jedním z příkladů byl projekt pro populární sportovní televizní stanici. Když byla společnost ShowFab požádána o návrh, konstrukci a instalaci vysílací kabiny a osvětlovacích systémů pro nové zařízení klienta v Kalifornii, obrátila se na společnost NORD s žádostí o brzdové motory potřebné k pohonu kovových svařenců, které měly být zavěšeny nad kabinou.

Zobrazit celou referenci

Velmi zřídka stavíme stejný stroj dvakrát. Každý z nich je navržen na míru tak, aby vyhovoval velmi specifickým potřebám. To s sebou vždy přináší výzvy, ale s žádnou částí projektu, o kterou se starala společnost NORD, jsme neměli vůbec žádné problémy.

Divadlo Duisburg

Modernizace se zaměřením na spolehlivost a bezpečnost

V divadle Duisburg byla komplexně modernizována řídicí a automatizační technika jevištního stroje. Více než 100 pohonů v horním a dolním strojovně je nyní funkčně řízeno systémem splňujícím požadavky SIL 3 od průmyslového specialisty UNICAN, který zahrnuje výkonný software, konzole HMI, moderní řídicí jednotky os a četné rozvaděče vybavené frekvenčními měniči řady SK 535E od společnosti NORD DRIVESYSTEMS. Intuitivní ovládání pomocí dotykové obrazovky a přesné programování představení zajišťují hladký průběh procesů v zákulisí.

Zobrazit celou referenci

Dokumenty

A6032 - Pohony pro jevištní techniku


A6032 - Pohony pro jevištní techniku
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

G1000 - Catalogue – Gear units – Constant speed drives


G1000 - Catalogue – Gear units – Constant speed drives
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

G1050 - MAXXDRIVE Průmyslové převodovky


G1050 - MAXXDRIVE Průmyslové převodovky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

E3000 - NORDAC - elektronika pohonů


E3000 - NORDAC - elektronika pohonů
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

CS0031 - Referenční aplikace: DTS²


CS0031 - Referenční aplikace: DTS²
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů
  • Zvedání v novém pojetí s MAXXDRIVE® XD

    Průmyslové převodovky MAXXDRIVE® XD kombinují osvědčené komponenty s geometricky optimalizovaným jednodílným skříní, aby zvládly i ty nejtěžší zatížení. Zvětšený rozteč os umožňuje kompaktnější konstrukci a snižuje hmotnost pohonu až o 60 %. Integrovaný kontrolní kryt navíc usnadňuje kontrolu a sledování vnitřních komponent.

    Zjistěte více o MAXXDRIVE XD®
  • Nová úroveň funkční bezpečnosti

    Naše komplexní funkční bezpečnost založená na pohonu podporuje flexibilní návrh systému bez složitých dodatečných instalací. Ve společnosti NORD podporujeme PROFINET a EtherCAT. Frekvenční měniče NORD lze integrovat do bezpečnostně kritických aplikací v rámci stávající ethernetové sítě prostřednictvím PROFIsafe nebo FSoE.

    Integrace funkční bezpečnosti

Poháněno vašimi požadavky

Na jevišti záleží na každém pohybu. Technologie v pozadí musí fungovat nenápadně a s absolutní bezpečností. Společnost NORD DRIVESYSTEMS rozumí zvláštním požadavkům na horní a dolní strojní zařízení, výzvám spojeným s omezeným instalačním prostorem a odpovědnosti za přesné a bezpečné pohyby extrémně těžkých břemen. Naše pohonná řešení jsou navržena tak, aby splňovala vysoké bezpečnostní standardy v tomto odvětví, a jsou konfigurována podle potřeb vašeho sálu.

Chcete vědět, které řešení NORD nejlépe vyhovuje vaší strategii v oblasti jevištní techniky? Kontaktujte nás a promluvte si s našimi odborníky na toto odvětví – věnujeme vám čas, abychom pochopili vaše požadavky a poskytli vám řešení, na které se budete moci spolehnout po mnoho let.

Kontaktujte nás

Veletrhy a akce

Společnost NORD se účastní veletrhů a oborových akcí po celém světě. Zastavte se u našich stánků, abyste se dozvěděli více o komplexních řešeních pohonů, která nabízí společnost NORD DRIVESYSTEMS, a prodiskutovali svůj další projekt.

Země   Veletrhy Město Datum Stánek
DE sps Nuremberg 2026-11-24 - 2026-11-26 3A/431