Novinky –
Šnekové převodovky UNICASE – Větší točivý moment při stejné velikosti
NORD DRIVESYSTEMS zvýšil krouticí momenty svých šnekových převodovek UNICASE, čímž se v závislosti na aplikaci eliminuje nutnost přechodu na další konstrukční velikost.
Bargteheide, 2025-07-04
Společnost NORD úspěšně zvýšila výkon svých šnekových převodovek UNICASE o 10 až 15 procent, aniž by změnila vnější (připojovací) rozměry nebo celkový vizuální vzhled. Pro úsporu instalačního prostoru lze nyní v závislosti na aplikaci volit menší velikosti. „Díky vyšším točivým momentům našich šnekových převodovek UNICASE, doprovázeným zvýšením výkonu, jsme mohli pro naše zákazníky vytvořit obrovskou přidanou hodnotu bez jakýchkoli dodatečných nákladů,“ zdůrazňuje Jörg Niermann, vedoucí marketingu. „Vděčíme za to rozsáhlým technickým znalostem a dlouholetým zkušenostem našeho kompetentního vývojového týmu.“
Mistrovské dílo inženýrského umění
Pro dosažení vyšších výkonových rozsahů zavedla společnost NORD nové šnekové hřídele s většími ložiskovými dosedacími plochami a také s dodatečným zesílením samotného šnekového kola. Aktuální řada šnekových převodovek UNICASE nyní nabízí výkonový rozsah od 0,12 kW do 15 kW a točivé momenty mezi 90 Nm a 3 000 Nm. Mezi další výhody produktu patří plynulý a tichý chod, vysoká přetížitelnost a robustní konstrukce. Vysoké axiální a radiální zatížení zajišťují vysokou provozní a systémovou spolehlivost a dlouhou životnost.
Šnekové převodovky UNICASE v litinových pouzdrech jsou k dispozici v provedeních specifických pro danou aplikaci, jako převodovky s dutou i plnou hřídelí, a pro montáž na hřídel, přírubu nebo patku. Elektromotory NORD lze doplnit jako integrované řešení. Montáž motoru je také možná pomocí adaptéru IEC/NEMA.
Zjistěte více o šnekových převodovkách UNICASE od NORDu !!