Novinky –

NORDAC PRO SK 500P: řada rozvaděčových měničů nyní až do 37 kW

NORD DRIVESYSTEMS rozšiřuje výkon svých frekvenčních měničů NORDAC PRO SK 500P: Celá řada rozvaděčů nyní pokrývá rozsah od 0,25 kW do 37 kW. Dále se připravují varianty až do 160 kW.

Bargteheide, 2025-12-03

Řada SK500P s rozšířeným výkonovým rozsahem poskytuje uživatelům vysokou kompatibilitu a snadnou integraci do řídicích systémů založených na Ethernetu prostřednictvím integrovaného multiprotokolového ethernetového rozhraní. Měnič lze integrovat do různých sítí - PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP a POWERLINK. Další protokoly jsou k dispozici v závislosti na modelu. Rozhraní USB umožňuje parametrizaci bez napětí.

Integrované PLC

Funkce PLC integrovaná v měniči pro funkce související s pohonem snižuje zátěž nadřazených řídicích systémů. Polohovací funkce POSICON realizuje různé úlohy polohování. Je možné realizovat relativní i absolutní polohování pomocí inkrementálních i absolutních enkodérů. Přepínání sad parametrů umožňuje sekvenční polohování až čtyř os.

Měnič pro různé aplikace

S rozšířenou řadou rozvaděčů NORDAC PRO SK 500P mohou uživatelé implementovat širokou škálu průmyslově specifických pohonných aplikací. Měniče s vektorovým řízením mají přetížitelnost až 200 %. Jsou proto vhodné pro řízení pohonů náročných aplikacích jako například zdvihů. PI regulátor a integrované tanečníkové řízení jsou ideální pro čerpadla a navíječky. Frekvenční měniče umožňují těsnou instalaci vedle sebe a vyžadují jen málo místa v rozvaděči.