Novinky –

Nyní s ještě větším výkonem: synchronní motory IE5+ od společnosti NORD

Díky motorům generace IE5+ nabízí společnost NORD DRIVESYSTEMS vysoce účinná řešení, která výrazně snižují spotřebu energie a zdrojů v průmyslu. Společnost nyní rozšířila výkon svých synchronních motorů s permanentními magnety na 11 kW.

Bargteheide, 2026-02-12

Synchronní motory s permanentními magnety IE5+ od společnosti NORD se vyznačují konstantně vysokou účinností až 95 % v širokém rozsahu točivého momentu. Dosahují tak optimální energetické účinnosti i v částečném zatížení a při snížených otáčkách. Tyto vysoce účinné motory jsou nyní k dispozici ve třech velikostech a s výkonem od 0,35 kW do 11 kW a trvalým točivým momentem od 1,6 Nm do 43,8 Nm pokrývají široké spektrum aplikací.

Redukce variant pro zefektivnění procesů

Díky vysoké přetížitelnosti, velkému rozsahu nastavení a konstantnímu točivému momentu v širokém rozsahu otáček až do 2 400 ot./min. umožňují motory IE5+ snížení počtu variant v mnoha aplikacích, což výrazně zefektivňuje administrativní, výrobní, logistické, skladovací a servisní procesy.

Energetická účinnost a úspora materiálu

Účinnost motorů IE5+ výrazně překračuje nejvyšší definovanou třídu energetické účinnosti, což výrazně snižuje jejich spotřebu energie a emise CO2e. Kromě toho komplexní design nové technologie motorů kombinuje energetickou a materiálovou účinnost, čímž dosahuje dvojnásobného skóre v oblasti udržitelnosti.

Systémová řešení z modulárního systému

Motory IE5+, určené pro celosvětové použití, jsou volitelně k dispozici s integrovaným enkodérem, integrovanou mechanickou brzdou a různými typy přírub pro přímé připojení k převodovce. Společnost NORD také nabízí optimálně přizpůsobené pohonných systémy šité na míru konkrétním požadavkům zákazníků. Tyto systémy jsou sestaveny z rozsáhlé modulární produktové řady , která zahrnuje elektromotory, převodovky a frekvenční měniče, což umožňuje zvýšit provozní účinnost a snížit celkové náklady na vlastnictví ( TCO ).