NORDAC LINK - SK 155E - spouštěč motoru

Rychlá instalace, startování bez opotřebení

  • Výkonový rozsah: 0,06 - 3,0 kW
  • Krytí: IP65
  • Nástěnná montáž
  • Snadná instalace a údržba díky možnosti úplného zásuvkového připojení
  • Konfigurovatelné pro Vaši aplikaci

Elektronický spouštěč motoru NORDAC LINK pracuje bez opotřebení ve spínacím režimu i v režimu pozvolného rozběhu a přesvědčí vysokou připojitelností i jednoduchými možnostmi instalace. Lze jej volně konfigurovat a snadno instalovat. Uvedení spouštěče motoru do provozu a jeho servis jsou vzhledem k integrovanému servisnímu spínači a možnosti lokálního ručního ovládání snadno realizovatelné. 

  • Rozsah výkonů: 0,06 - 3,0 kW
  • 3fázové 380 - 500 V
  • Třída ochrany: IP65
  • Nástěnná montáž

  • 3x digitální vstup, 2x BUS digitální vstup, 2x digitální výstup
  • Jednoduchá instalace a údržba díky plně konektorové koncepci, jakož i volitelnému servisnímu spínači a lokálnímu ručnímu ovládání
  • Parametrizovatelný přes nástrčný ovládací modul, software NORDCON nebo mobilní aplikaci
  • funkci PLC pro funkce související s pohonem funkce
  • reverzní funkce
  • monitorování pohonu včetně monitorování motoru a termistoru motoru vyhodnocení
  • Řízení motorové brzdy
  • Integrovaný EMC síťový filtr
  • Pro asynchronní motory

F3025 - NORDAC LINK Sběrnicový distributor


F3025 - NORDAC LINK Sběrnicový distributor
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

BU0155 - NORDAC LINK - SK 155E - manuál pro spouštěč motoru, sběrnicový distributor


BU0155 - NORDAC LINK - SK 155E - manuál pro spouštěč motoru, sběrnicový distributor
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

BU0000 - NORD CON Software Manuál


BU0000 - NORD CON Software Manuál
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

BU0155 - NORDAC LINK - SK 155E - manuál pro spouštěč motoru, sběrnicový distributor


BU0155 - NORDAC LINK - SK 155E - manuál pro spouštěč motoru, sběrnicový distributor
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

BU0960 - manuál - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT


BU0960 - manuál - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 200852000 - Technický list - olejové průhledítko


TI 200852000 - Technický list - olejové průhledítko
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275135000 - Systém silových konektorů Harting pro decentrální měniče


TI 275135000 - Systém silových konektorů Harting pro decentrální měniče
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275135000 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M2B-LE


TI 275135000 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M2B-LE
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275135010 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M2B-LA


TI 275135010 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M2B-LA
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275135020 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M2B-MA


TI 275135020 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M2B-MA
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275135030 - Datový list SK TIE4-HANQ8-M-LE-MX


TI 275135030 - Datový list SK TIE4-HANQ8-M-LE-MX
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275135040 - Datový list SK TIE4-HANQ8-M-LA-MX


TI 275135040 - Datový list SK TIE4-HANQ8-M-LA-MX
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275135050 - Datový list SK TIE4-HANQ8-K-MA-MX


TI 275135050 - Datový list SK TIE4-HANQ8-K-MA-MX
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275135070 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M1B-LE


TI 275135070 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M1B-LE
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275271011 - Datový list SK-CU4-REL


TI 275271011 - Datový list SK-CU4-REL
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275271012 - Datový list SK-CU4-REL-POW


TI 275271012 - Datový list SK-CU4-REL-POW
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275271108 - Zdroj 24VDC, interní SK CU4-24V-123-B


TI 275271108 - Zdroj 24VDC, interní SK CU4-24V-123-B
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275271109 - Zdroj 24VDC, interní SK CU4-24V-140-B


TI 275271109 - Zdroj 24VDC, interní SK CU4-24V-140-B
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275271122 - Datový list SK CU4-FUSE


TI 275271122 - Datový list SK CU4-FUSE
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275271511 - Datový list SK-CU4-REL-C


TI 275271511 - Datový list SK-CU4-REL-C
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275271512 - Datový list SK-CU4-REL-POW-C


TI 275271512 - Datový list SK-CU4-REL-POW-C
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275271608 - Zdroj 24VDC, interní SK CU4-24V-123-B-C


TI 275271608 - Zdroj 24VDC, interní SK CU4-24V-123-B-C
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275271609 - Zdroj 24VDC, interní SK CU4-24V-140-B-C


TI 275271609 - Zdroj 24VDC, interní SK CU4-24V-140-B-C
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275271622 - Datový list SK CU4-FUSE-C


TI 275271622 - Datový list SK CU4-FUSE-C
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275274031 - Datový list SK TD-KIT-1


TI 275274031 - Datový list SK TD-KIT-1
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275274100 - Datový list SK TIE4-Adapterkit-HAN


TI 275274100 - Datový list SK TIE4-Adapterkit-HAN
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275274110 - Datový list SK TIE4-2HANQ5-K-LE-LA


TI 275274110 - Datový list SK TIE4-2HANQ5-K-LE-LA
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275274111 - Datový list SK TIE4-HANQ5-K-LE-MX


TI 275274111 - Datový list SK TIE4-HANQ5-K-LE-MX
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275274112 - Datový list SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA


TI 275274112 - Datový list SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275274113 - Datový list SK TIE4-HANQ4-M-LE-MX


TI 275274113 - Datový list SK TIE4-HANQ4-M-LE-MX
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275274114 - Datový list SK TIE4-HQ4+Q8-M-LE-MA


TI 275274114 - Datový list SK TIE4-HQ4+Q8-M-LE-MA
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275274115 - Datový list SK TIE4-HANQ5+Q7-M-LE-IO


TI 275274115 - Datový list SK TIE4-HANQ5+Q7-M-LE-IO
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275274117 - Datový list SK TIE4-HAN4A-K-LE-MX


TI 275274117 - Datový list SK TIE4-HAN4A-K-LE-MX
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275274118 - Datový list SK TIE4-HANQ5-K-LE-MX-AR3


TI 275274118 - Datový list SK TIE4-HANQ5-K-LE-MX-AR3
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275274119 - Datový list SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA


TI 275274119 - Datový list SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275274120 - Datový list SK TIE4-2XTEC_23-M-LE-LA


TI 275274120 - Datový list SK TIE4-2XTEC_23-M-LE-LA
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275274122 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M1B-MA


TI 275274122 - Datový list SK TIE4-HAN10E-M1B-MA
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275274123 - Datový list SK TIE4-2HANQ5-M-LE-MA-001


TI 275274123 - Datový list SK TIE4-2HANQ5-M-LE-MA-001
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275274124 - Datový list SK TIE4-2HAN4A-M-LE-MA-001


TI 275274124 - Datový list SK TIE4-2HAN4A-M-LE-MA-001
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275274132 - Datový list SK TIE4-CA3GS-K-LE-MX


TI 275274132 - Datový list SK TIE4-CA3GS-K-LE-MX
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275274135 - Datový list SK TIE4-2HAN3A-K-IO-IO


TI 275274135 - Datový list SK TIE4-2HAN3A-K-IO-IO
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275274138 - Datový list SK TIE4-HANQ2-K-BRE-MX


TI 275274138 - Datový list SK TIE4-HANQ2-K-BRE-MX
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275274150 - Datový list SK TIE4-2HANB_CU-K-IO-IO


TI 275274150 - Datový list SK TIE4-2HANB_CU-K-IO-IO
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275274168 - Silový napájecí konektor SK TIE4-MSW-HANK4-M-LE


TI 275274168 - Silový napájecí konektor SK TIE4-MSW-HANK4-M-LE
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275274172 - Silový konektor SK TIE4-NQ16-M-MA - výstup na motor


TI 275274172 - Silový konektor SK TIE4-NQ16-M-MA - výstup na motor
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275274185 - Silový napájecí konektor SK TIE4-QPD_3PE-K-LE


TI 275274185 - Silový napájecí konektor SK TIE4-QPD_3PE-K-LE
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275274207 - SK 1xxE-ATEX-IP55 - ATEX kit IP55


TI 275274207 - SK 1xxE-ATEX-IP55 - ATEX kit IP55
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275274208 - Datový list SK 1xxE-ATEX-IP66


TI 275274208 - Datový list SK 1xxE-ATEX-IP66
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275274500 - Systém konektorů M12 pro ovládání a komunikaci pro decentrální měniče


TI 275274500 - Systém konektorů M12 pro ovládání a komunikaci pro decentrální měniče
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275274500 - Datový list SK TIE4-M12-PBR


TI 275274500 - Datový list SK TIE4-M12-PBR
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275274502 - Datový list SK TIE4-M12-ASI


TI 275274502 - Datový list SK TIE4-M12-ASI
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275274513 - Datový list SK TIE4-M12-ASI-AUX


TI 275274513 - Datový list SK TIE4-M12-ASI-AUX
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275274519 - Konektor SK TIE4-M12-SH-IN, STO bezpečný stop - vstup


TI 275274519 - Konektor SK TIE4-M12-SH-IN, STO bezpečný stop - vstup
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275274603 - Převodník SK TIE4-RS485-RS232


TI 275274603 - Převodník SK TIE4-RS485-RS232
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275274604 - Převodník s kabelem SK TIE4-RS232-USB


TI 275274604 - Převodník s kabelem SK TIE4-RS232-USB
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275274701 - Spínač L-OFF-R, SK TIE4-SWT


TI 275274701 - Spínač L-OFF-R, SK TIE4-SWT
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275274805- 808 - Datový list SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL


TI 275274805- 808 - Datový list SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275280100 - Datový list SK TI4-TU-NET


TI 275280100 - Datový list SK TI4-TU-NET
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275280200 - Datový list SK TI4-TU-MSW


TI 275280200 - Datový list SK TI4-TU-MSW
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275280600 - Datový list SK TI4-TU-NET-C


TI 275280600 - Datový list SK TI4-TU-NET-C
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275280700 - Datový list SK TI4-TU-MSW-C


TI 275280700 - Datový list SK TI4-TU-MSW-C
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275281108 - Zdroj 24VDC, externí SK TU4-24V-123-B


TI 275281108 - Zdroj 24VDC, externí SK TU4-24V-123-B
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275281109 - Zdroj 24VDC, externí SK TU4-24V-140-B


TI 275281109 - Zdroj 24VDC, externí SK TU4-24V-140-B
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275281110 - Datový list SK TU4-POT-123-B


TI 275281110 - Datový list SK TU4-POT-123-B
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275281111 - Datový list SK TU4-POT-140-B


TI 275281111 - Datový list SK TU4-POT-140-B
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275281123 - Datový list SK TU4-MSW


TI 275281123 - Datový list SK TU4-MSW
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275281158 - Zdroj 24VDC, externí SK TU4-24V-123-B-C


TI 275281158 - Zdroj 24VDC, externí SK TU4-24V-123-B-C
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275281159 - Zdroj 24VDC, externí SK TU4-24V-140-B-C


TI 275281159 - Zdroj 24VDC, externí SK TU4-24V-140-B-C
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275281160 - Datový list SK TU4-POT-123-B-C


TI 275281160 - Datový list SK TU4-POT-123-B-C
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275281161 - Datový list SK TU4-POT-140-B-C


TI 275281161 - Datový list SK TU4-POT-140-B-C
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 275281173 - Datový list SK TU4-MSW-C


TI 275281173 - Datový list SK TU4-MSW-C
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 800_000000003 - Technická informace - Unikající proudy


TI 800_000000003 - Technická informace - Unikající proudy
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 80_0011 - Technická informace - EMC zásady instalace pohonů NORD


TI 80_0011 - Technická informace - EMC zásady instalace pohonů NORD
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 80_0013 - Technická informace - UL skupinové jištění


TI 80_0013 - Technická informace - UL skupinové jištění
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 80_0019 - Technická informace - Dimenzování ochranného vodiče


TI 80_0019 - Technická informace - Dimenzování ochranného vodiče
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 80_0020 - Technická informace - Klimatické a mechanické třídy


TI 80_0020 - Technická informace - Klimatické a mechanické třídy
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 80_0026 - Technická informace - Smart Oil Change


TI 80_0026 - Technická informace - Smart Oil Change
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

E3000 - NORDAC - elektronika pohonů


E3000 - NORDAC - elektronika pohonů
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

A6080 - Řešení pohonů pro podlahové dopravníky pro vlnitou lepenku


A6080 - Řešení pohonů pro podlahové dopravníky pro vlnitou lepenku
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

F1300 - Pohony a frekvenční měniče - přehled výrobků


F1300 - Pohony a frekvenční měniče - přehled výrobků
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

F3015_E3000 - SK 135E -brožura


F3015_E3000 - SK 135E -brožura
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

I8160 - Image brožura - představení firmy NORD


I8160 - Image brožura - představení firmy NORD
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C010001_2821 - Certifikát DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001_2821 - Certifikát DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C020022_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof soft starter NORD - No. 01108


C020022_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof soft starter NORD - No. 01108
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C020028_SK1x5E-FDS - EAC -certifikát shody pro motorový starter - NORDAC LINK SK 1x5E FDS


C020028_SK1x5E-FDS - EAC -certifikát shody pro motorový starter - NORDAC LINK SK 1x5E FDS
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C302901 - Certificate of Product Certification - Typ II CQC


C302901 - Certificate of Product Certification - Typ II CQC
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C310800_CE - Prohlášení o shodě SK 105E ... SK 175E


C310800_CE - Prohlášení o shodě SK 105E ... SK 175E
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C310901_CE - Prohlášení o shodě - SK TIE5-BT-Stick


C310901_CE - Prohlášení o shodě - SK TIE5-BT-Stick
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C350801 - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC LINK SK 155E


C350801 - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC LINK SK 155E
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů