NORDAC LINK - SK 155E - spouštěč motoru

Rychlá instalace, startování bez opotřebení

  • Výkonový rozsah: 0,06 - 3,0 kW
  • Krytí: IP65
  • Nástěnná montáž
  • Snadná instalace a údržba díky možnosti úplného zásuvkového připojení
  • Konfigurovatelné pro Vaši aplikaci

Quick installation, low-wear starting

Elektronický spouštěč motoru NORDAC LINK pracuje bez opotřebení ve spínacím režimu i v režimu pozvolného rozběhu a přesvědčí vysokou připojitelností i jednoduchými možnostmi instalace. Lze jej volně konfigurovat a snadno instalovat. Uvedení spouštěče motoru do provozu a jeho servis jsou vzhledem k integrovanému servisnímu spínači a možnosti lokálního ručního ovládání snadno realizovatelné. 

Verze produktu

  • Rozsah výkonů: 0,06 - 3,0 kW
  • 3fázové 380 - 500 V
  • Třída ochrany: IP65
  • Nástěnná montáž

Vlastnosti produktu

  • 3x digitální vstup, 2x BUS digitální vstup, 2x digitální výstup
  • Jednoduchá instalace a údržba díky plně konektorové koncepci, jakož i volitelnému servisnímu spínači a lokálnímu ručnímu ovládání
  • Parametrizovatelný přes nástrčný ovládací modul, software NORDCON nebo mobilní aplikaci
  • funkci PLC pro funkce související s pohonem funkce
  • reverzní funkce
  • monitorování pohonu včetně monitorování motoru a termistoru motoru vyhodnocení
  • Řízení motorové brzdy
  • Integrovaný EMC síťový filtr
  • Pro asynchronní motory