- 0.12 kW - 17.5 kW
- Třída účinnosti IE2, IE3
- Schváleno podle ATEX a HazLoc
- Typy ochrany proti vznícení „Zvýšená bezpečnost“ (e), „Tlakově odolná skříň“ (d/de), „Non-Sparkling Design“
Ochrana proti výbuchu plynu
Nevýbušný asynchronní motor
Bezpečné řešení pro oblasti s výbušnými směsmi plynů
Pro bezpečný provoz našich řešení v prostředí, kde se mohou vyskytovat výbušné plyny, nabízí společnost NORD motory s ochranou proti výbuchu vlastní výroby. V různých verzích jsou chráněny proti plynům kategorií 2G a 3G, které se mohou vyskytovat v zónách 1 a 2 podle směrnice ATEX. Nabízena jsou různá provedení na základě typu ochrany „Zvýšená bezpečnost“ (e), „Tlakově odolná skříň“ (d/de) a „Non-Sparking Design“ (n).
- Desetiletí zkušeností společnosti NORD s motory odolnými proti výbuchu
- Úrovně zabezpečení lze přesně přizpůsobit požadavkům aplikace
- Přizpůsobení pro různé kategorie a zóny
- Univerzálně použitelné, protože jsou k dispozici všechna příslušná globální schválení
Verze produktu
- K dispozici je patková verze
- Široká škála velikostí a výstupů pro přizpůsobení aplikaci na míru
- Široká škála možností modulárního systému výrobků
Vlastnosti produktu
- Třída účinnosti IE2, IE3
- Schváleno podle ATEX pro typy ochrany proti vznícení „Zvýšená bezpečnost“ (e), „Tlakově odolná skříň“ (d/de), „Non-Sparkling Design“
- Schváleno podle HazLoc pro Class 1 Division 2 Groups A-D
- Možnost variabilního použití díky specifickému designu pro dané aplikace
Důležité upozornění:
Product is available in series production
Řízení životního cyklu produktu
Plánovat. Rozvíjet. Modernizovat.
Abychom vám pomohli spolehlivě plánovat vaše systémy z dlouhodobého hlediska, přiřazujeme všem generacím produktů stav životního cyklu. Zde se dozvíte, co jednotlivé fáze znamenají a jaké služby máte v každé z nich k dispozici.
Další informaceNORD Tools pro podporu vašich aplikací
Naše softwarové nástroje, data a funkce vám usnadní optimální využití vašich pohonů od společnosti NORD. Najděte zde moduly vhodné pro aktuálně vybraný produkt. Zaujalo vás to? Pak objevte v naší sekci Software všechny možnosti, které nabízí naše podpora aplikací.
Náš servis pro vaše řešení pohonu
Podporujeme vás od počátečního projektování až po uvedení do provozu a nabízíme dlouhodobou podporu přizpůsobenou vašim individuálním potřebám. Níže najdete klíčová témata služeb pro vaši produktovou řadu. Nenašli jste, co hledáte? Pak jednoduše navštivte naši rozsáhlou sekci služeb !