nsd tupH
Sealed Surface Conversion System
Produkty s povrchovou úpravou nsd tupH jsou ideální pro nasazení v extrémně korozivních prostředích a při vysokých hygienických nárocích


nsd tupH Sealed Surface Conversion System
NORD má nyní odpověď na požadavky pohonů pro extrémní pracovní podmínky - s odolností nerezové oceli a vyjímečným poměrem cena/výkon. Hliníkový povrch je zpracován speciálním postupem, který jej činí extrémně odolným. Spolu s dalším procesem uzavření povrchu je docíleno výsledné vrstvy, která je až 7x tvrdší než základní hliníkový materiál a až 1000x tvrdší než nátěr - tím je vysoce otěruodolný. Tato povrchová úprava poskytuje unikátní ochranu proti korozi a přitom se nejedná o nátěr, který se může odloupnout.
nsd tupH pro potravinářský průmysl
- splňuje standard FDA Title 21 CFR 175.300
- rozsáhlé testy prováděny s celou škálou čistících prostředků
Výhody nsd tupH
- Ochrana proti korozi i kontaktní korozi
- Snadno čistitelný povrch
- Odolný kyselinám i zásadám (v celém rozsahu pH)
- Brání podpovrchové korozi i při poškození vrstvy
- Neodlupuje se
- Cenově efektivní varianta k nerezové oceli
- Lehčí než nerezová ocel
nsd tupH pro extrémní provozní podmínky a okolní prostředí
- Chemické čištění (omyvatelné v celém rozsahu pH)
- Vysoká vlhkost prostředí
- Přímořské oblasti
- Potravinářský a nápojový průmysl
- Myčky automobilů
- Mlékárny
- Farmaceutický průmysl
- Vodohospodářství a ČOV
Provedené testy povrchově ošetřených dílů hliníkové skříně
- ASTM D714 Tvorba puchýřů
- ASTM D610-08 Koroze
- ASTM D1654-08 Rýhy
- ASTM B117-09 Test v solné mlze
- ASTM D3170 Gravelometrický test
- DIN EN ISO 9227 Test v solné mlze
- DIN EN ISO 2409 Zkouška mřížkovým řezem
Výrobky dostupné s nsd tupH
Výhody | Nátěr | Poniklování a nikl-teflonový povlak | Nerezová ocel | nsd tupH |
Žádné odlupování | –– | –– | ++ | ++ |
Žádný povlak | –– | –– | ++ | ++ |
Odolnost proti korozi | + | + | ++ | ++ |
Cena | + | + | -- | + |
Hmotnost | ++ | ++ | -- | ++ |
Dostupnost u výrobků | + | + | -- | + |
Nerovnoměrnost ochranné vrstvy | -- | -- | ++ | ++ |
Tepelná vodivost | + | + | -- | + |
Odolnost proti škrábancům | -- | -- | ++ | + |