Šnekové převodovky BLOCK

Tiché a silné

  • Výkon: 0.16 HP - 20 HP
  • Moment: 823 lb-inch - 27,066 lb-in
Velikosti: 6

NOVINKA: Dvoustupňovou šnekovou převodovku SK 02040 jsme důkladně přepracovali. Nová SK 02040.1 je vyrobena z vysoce pevného hliníku a nahrazuje předchozí model. Pouzdro z tlakově litého hliníku zaručuje maximální pevnost a tuhost při nízké hmotnosti a může být dále opatřeno vysoce účinnou povrchovou úpravou nsd tupH. SK 02040.1 má široký rozsah výkonu od 0,12 do 1,1 kW a výstupní točivý moment až 100 Nm. Široký rozsah rychlostních poměrů (od 5,37: 1 do 330: 1) umožňuje optimální přizpůsobení požadavkům zákazníka. Motor lze namontovat přímo bez spojky nebo pomocí adaptéru (IEC nebo NEMA).

  • převodovka s dutým a plným hřídelem
  • násuvné, přírubové a patkové provedení
  • Úhlové převodovky

  • klidný a tichý chod
  • vysoká přetížitelnost
  • robustní provedení pro dlouhou životnost a snadnou údržbu
  • vysoká axiální a radiální zatížitelnost umožňuje bezpečný provoz
  • skříň z šedé litiny poskytuje výhodu robustnosti
  • provedení pro specifické aplikace

B1000 - Převodovky a převodové motory - návod k obsluze a údržbě


B1000 - Převodovky a převodové motory - návod k obsluze a údržbě
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

B2000 - ATEX převodovky - Návod k obsluze a údržbě


B2000 - ATEX převodovky - Návod k obsluze a údržbě
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 80_0042 - Technická informace - Množství olejové náplně převodovek NORD


TI 80_0042 - Technická informace - Množství olejové náplně převodovek NORD
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

G1000_IE3_ Gear Units & Gear Motors - G1000 Gear Units & Gear motors IE3


G1000_IE3_ Gear Units & Gear Motors - G1000 Gear Units & Gear motors IE3
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

G5000 - Katalog převodovek s motory IE5+


G5000 - Katalog převodovek s motory IE5+
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

A6032 - Pohony pro jevištní techniku


A6032 - Pohony pro jevištní techniku
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

A6033 - Pohony pro potravinářství


A6033 - Pohony pro potravinářství
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

DS1120 - UNICASE Čelně-šnekové převodovky


DS1120 - UNICASE Čelně-šnekové převodovky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

F1300 - Pohony a frekvenční měniče - přehled výrobků


F1300 - Pohony a frekvenční měniče - přehled výrobků
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

I8160 - Image brožura - představení firmy NORD


I8160 - Image brožura - představení firmy NORD
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

S4200 - Der Antrieb, Spolehlivý - Flexibilní - Mezinárodní


S4200 - Der Antrieb, Spolehlivý - Flexibilní - Mezinárodní
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Technical Information - Příručka základních technických informací


Technical Information - Příručka základních technických informací
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

PL1030 - Seznam dílů - šnekové převodovky s čelním předstupněm


PL1030 - Seznam dílů - šnekové převodovky s čelním předstupněm
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

PL1080 - Seznam dílů - doplňky převodovek


PL1080 - Seznam dílů - doplňky převodovek
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C010001_2821 - Certifikát DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001_2821 - Certifikát DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C020006_3020 - EAC Declaration of conformity of Customs Union – Motors and geared motors – Getriebebau NORD GmbH


C020006_3020 - EAC Declaration of conformity of Customs Union – Motors and geared motors – Getriebebau NORD GmbH
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C020007_1319 - Certificate of conformity - motors and gearmotors - Getriebebau NORD GmbH


C020007_1319 - Certificate of conformity - motors and gearmotors - Getriebebau NORD GmbH
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C020007_2620 - Certificate of conformity - gear - Getriebebau NORD GmbH


C020007_2620 - Certificate of conformity - gear - Getriebebau NORD GmbH
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C020009_1319 - Certificate of conformity - gear - NORD Privody Russia


C020009_1319 - Certificate of conformity - gear - NORD Privody Russia
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C020009_1319 - Certificate of conformity - motors and gearmotors - NORD Privody Russia


C020009_1319 - Certificate of conformity - motors and gearmotors - NORD Privody Russia
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C020010_3123 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation


C020010_3123 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C020018_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 1 and 2 - No. 01100


C020018_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 1 and 2 - No. 01100
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C020019_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 22 - No. 01101


C020019_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 22 - No. 01101
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C020020_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors gearboxes - Zone 21 and 22 - No. 01102


C020020_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors gearboxes - Zone 21 and 22 - No. 01102
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C060000 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the RoHS Directive


C060000 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the RoHS Directive
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C120001_0321 - Manufacturer`s declaration - DualUse for Gearboxes and Industrial Gear Units


C120001_0321 - Manufacturer`s declaration - DualUse for Gearboxes and Industrial Gear Units
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C411000_3521 - Prohlášení o shodě - převodovky ATEX 2D+2G


C411000_3521 - Prohlášení o shodě - převodovky ATEX 2D+2G
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C412000_3521 - Prohlášení o shodě - převodovky ATEX 3D+3G


C412000_3521 - Prohlášení o shodě - převodovky ATEX 3D+3G
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů