Šnekové převodovky UNIVERSAL SI

Modulární a flexibilní

  • Výkon: 0.16 HP - 5.5 HP
  • Moment: 186 lb-inch - 3,780 lb-in
Velikosti: 5

Šnekové převodovky UNIVERSAL SI poskytují poskytují vysokou hustotu výkonu a jsou k tomu mimořádně kompaktní. Přitom se vyznačují nehlučným přenosem krouticího momentu. Vzhledem k jednoduchému, ale účinnému uspořádání jsou zajištěny, co se týče zástavbového prostoru, značné výhody proti jiným druhům převodovek.

  • převodovka s dutým a plným hřídelem
  • násuvné, přírubové a patkové provedení
  • Úhlové převodovky

  • vysoká přetížitelnost
  • provedení pro specifické aplikace
  • klidný a tichý chod
  • Hliníkové provedení skříně zaručuje nízkou hmotnost
  • Volitelně čelní předřazený stupeň 10:1 a dvojitá šneková převodovka
  • Modulární, flexibilní a proto mnohostranně použitelné
  • Uložení výstupního hřídele pro vysokou zatížitelnost

B1000 - Převodovky a převodové motory - návod k obsluze a údržbě


B1000 - Převodovky a převodové motory - návod k obsluze a údržbě
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

B2000 - ATEX převodovky - Návod k obsluze a údržbě


B2000 - ATEX převodovky - Návod k obsluze a údržbě
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 80_0042 - Technická informace - Množství olejové náplně převodovek NORD


TI 80_0042 - Technická informace - Množství olejové náplně převodovek NORD
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

FLEXBLOC®/MINICASE™ UNIVERSAL Worm Gear Units-50Hz - Šnekové převodovky UNIVERSAL, SI+SMI_ordering_guide


FLEXBLOC®/MINICASE™ UNIVERSAL Worm Gear Units-50Hz - Šnekové převodovky UNIVERSAL, SI+SMI_ordering_guide
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3


G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

A6032 - Pohony pro jevištní techniku


A6032 - Pohony pro jevištní techniku
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry


A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

A6091 - Pohony pro balící stroje


A6091 - Pohony pro balící stroje
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

AS0014 - Intralogistika - pohony pro paletové dopravníky


AS0014 - Intralogistika - pohony pro paletové dopravníky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Aluminium Drive Technology - F1400 - Aluminium drive technology


Aluminium Drive Technology - F1400 - Aluminium drive technology
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

CS0004 - Referenční aplikace Chronopost


CS0004 - Referenční aplikace Chronopost
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

F1300 - Kompletní řešení pohonů od jednoho dodavatele


F1300 - Kompletní řešení pohonů od jednoho dodavatele
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

I8160 - Image brožura - představení firmy NORD


I8160 - Image brožura - představení firmy NORD
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions


S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI60-0003 - Motory pro válcovací stolice


TI60-0003 - Motory pro válcovací stolice
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information


Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

PL1035 - Seznam dílů - šnekové převodovky UNIVERSAL


PL1035 - Seznam dílů - šnekové převodovky UNIVERSAL
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

PL1080 - Seznam dílů - doplňky převodovek


PL1080 - Seznam dílů - doplňky převodovek
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C010001_4723 - Certifikát DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001_4723 - Certifikát DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certifikát DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certifikát DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation


REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů