Šnekové převodovky UNIVERSAL SMI

Tiché a hladké

  • Výkon: 0.16 HP - 5.5 HP
  • Moment: 186 lb-inch - 3,780 lb-in
Velikosti: 5

SMI šnekové převodovky poskytují poskytují vysokou hustotu výkonu a jsou mimořádně kompaktní. Vyznačují se nehlučným přenosem krouticího momentu. Vzhledem k jednoduchému, ale účinnému uspořádání jsou zajištěny, co se týče zástavbového prostoru, značné výhody proti jiným druhům převodovek. SMI šnekové převodovky jsou k dostání v následujících provedeních: hladký povrch, uzavřená kompaktní skříň převodovky.

  • převodovka s dutým a plným hřídelem
  • násuvné, přírubové a patkové provedení
  • Úhlové převodovky

  • vysoká přetížitelnost
  • provedení pro specifické aplikace
  • klidný a tichý chod
  • Hliníkové provedení skříně zaručuje nízkou hmotnost
  • Modulární, flexibilní a proto mnohostranně použitelné
  • Hladká povrchová plocha pro omyvatelné aplikace
  • provedení pro specifické aplikace

G1035_IE1_IE2_IE3_50 Hz - Šnekové převodovky UNIVERSAL, SI+SMI


G1035_IE1_IE2_IE3_50 Hz - Šnekové převodovky UNIVERSAL, SI+SMI
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

B1000 - Převodovky a převodové motory - návod k obsluze a údržbě


B1000 - Převodovky a převodové motory - návod k obsluze a údržbě
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

B2000 - ATEX převodovky - Návod k obsluze a údržbě


B2000 - ATEX převodovky - Návod k obsluze a údržbě
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

F1300 - Kompletní řešení pohonů od jednoho dodavatele


F1300 - Kompletní řešení pohonů od jednoho dodavatele
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

B1000 - Převodovky a převodové motory - návod k obsluze a údržbě


B1000 - Převodovky a převodové motory - návod k obsluze a údržbě
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

B2000 - ATEX převodovky - Návod k obsluze a údržbě


B2000 - ATEX převodovky - Návod k obsluze a údržbě
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 80_0042 - Technická informace - Množství olejové náplně převodovek NORD


TI 80_0042 - Technická informace - Množství olejové náplně převodovek NORD
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

G1000_IE3_ Gear Units & Gear Motors - G1000 Gear Units & Gear motors IE3


G1000_IE3_ Gear Units & Gear Motors - G1000 Gear Units & Gear motors IE3
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

G1035 - Šnekové převodovky UNIVERSAL, SI+SMI_ordering_guide


G1035 - Šnekové převodovky UNIVERSAL, SI+SMI_ordering_guide
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

A6032 - Pohony pro jevištní techniku


A6032 - Pohony pro jevištní techniku
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry


A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

CS0023 - Referenční aplikace Ambit Projects


CS0023 - Referenční aplikace Ambit Projects
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

F1300 - Kompletní řešení pohonů od jednoho dodavatele


F1300 - Kompletní řešení pohonů od jednoho dodavatele
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

F1400 - Aluminium drive technology


F1400 - Aluminium drive technology
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

I8160 - Image brožura - představení firmy NORD


I8160 - Image brožura - představení firmy NORD
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI60-0003 - Motory pro válcovací stolice


TI60-0003 - Motory pro válcovací stolice
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information


Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

PL1035 - Seznam dílů - šnekové převodovky UNIVERSAL


PL1035 - Seznam dílů - šnekové převodovky UNIVERSAL
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

PL1080 - Seznam dílů - doplňky převodovek


PL1080 - Seznam dílů - doplňky převodovek
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C010001_4723 - Certifikát DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001_4723 - Certifikát DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C010011_2721 - Certifikát DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


C010011_2721 - Certifikát DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů