Motor s čelní převodovkou BLOCK

Robustní víceúčelový motor

  • Výkon: 0.16 HP - 215 HP
  • Moment: 89 lb-inch - 230,119 lb-in
Velikosti: 11
Pracovní poloha: M1, M2, M3, M4, M5, M6

Funkčnost s tradicí. Čelní převodovky NORD jsou vyráběny dle osvědčeného konceptu blokové skříně od roku 1980 a vyznačují se nízkými nároky na servis a dlouhou životností.

  • převodovka s plným hřídelem
  • patkové a přírubové provedení
  • Koaxiální převodovky

  • vysoce efektivní a proto pouze nízké provozní náklady
  • kompaktní tvar znamená nízkou potřebu místa
  • skříň z šedé litiny poskytuje výhodu robustnosti
  • vysoká axiální a radiální zatížitelnost umožňuje bezpečný provoz
  • tichý chod
  • provedení pro specifické aplikace

B1000 - Převodovky a převodové motory - návod k obsluze a údržbě


B1000 - Převodovky a převodové motory - návod k obsluze a údržbě
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

B2000 - ATEX převodovky - Návod k obsluze a údržbě


B2000 - ATEX převodovky - Návod k obsluze a údržbě
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

F1300 - Kompletní řešení pohonů od jednoho dodavatele


F1300 - Kompletní řešení pohonů od jednoho dodavatele
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

B1000 - Převodovky a převodové motory - návod k obsluze a údržbě


B1000 - Převodovky a převodové motory - návod k obsluze a údržbě
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

B2000 - ATEX převodovky - Návod k obsluze a údržbě


B2000 - ATEX převodovky - Návod k obsluze a údržbě
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 80_0042 - Technická informace - Množství olejové náplně převodovek NORD


TI 80_0042 - Technická informace - Množství olejové náplně převodovek NORD
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3


G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

G5000 - Katalog převodovek s motory IE5+


G5000 - Katalog převodovek s motory IE5+
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI60-0004 - IE4 - Převodové motory s účinností Super Premium


TI60-0004 - IE4 - Převodové motory s účinností Super Premium
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

A6030 - Pohony pro letiště


A6030 - Pohony pro letiště
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

A6032 - Pohony pro jevištní techniku


A6032 - Pohony pro jevištní techniku
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

A6034 - Pohony pro ocelářství


A6034 - Pohony pro ocelářství
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

A6091 - Pohony pro balící stroje


A6091 - Pohony pro balící stroje
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

AS0011 - Pohony pro šnekové dopravníky


AS0011 - Pohony pro šnekové dopravníky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

AS0012 - Pohony pro redlerové dopravníky


AS0012 - Pohony pro redlerové dopravníky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

AS0013 - Pohony pro redlerové dopravníky


AS0013 - Pohony pro redlerové dopravníky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

AS0014 - Intralogistika - pohony pro paletové dopravníky


AS0014 - Intralogistika - pohony pro paletové dopravníky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

CS0003_GIND - Referenční aplikace GING


CS0003_GIND - Referenční aplikace GING
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

CS0018 - Referenční aplikace SMS MEER


CS0018 - Referenční aplikace SMS MEER
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

CS0038 - Referenční aplikace: Fine Lady Bakery


CS0038 - Referenční aplikace: Fine Lady Bakery
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

CS0039 - Referenční aplikace: Fine Lady Bakery


CS0039 - Referenční aplikace: Fine Lady Bakery
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

CS0051 - Referenční aplikace: Fine Lady Bakery


CS0051 - Referenční aplikace: Fine Lady Bakery
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

CS0052 - Referenční aplikace: Fine Lady Bakery


CS0052 - Referenční aplikace: Fine Lady Bakery
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

CS0055 - Referenční aplikace: Fine Lady Bakery


CS0055 - Referenční aplikace: Fine Lady Bakery
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

F1300 - Kompletní řešení pohonů od jednoho dodavatele


F1300 - Kompletní řešení pohonů od jednoho dodavatele
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

I8160 - Image brožura - představení firmy NORD


I8160 - Image brožura - představení firmy NORD
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

PM0008 - Pohony pro solární elektrárnu


PM0008 - Pohony pro solární elektrárnu
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

S4200 - Der Antrieb, Spolehlivý - Flexibilní - Mezinárodní


S4200 - Der Antrieb, Spolehlivý - Flexibilní - Mezinárodní
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI60-0003 - Motory pro válcovací stolice


TI60-0003 - Motory pro válcovací stolice
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information


Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

PL1010 - Seznam dílů - čelní převodovky UNICASE


PL1010 - Seznam dílů - čelní převodovky UNICASE
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

PL1080 - Seznam dílů - doplňky převodovek


PL1080 - Seznam dílů - doplňky převodovek
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C010001_4723 - Certifikát DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001_4723 - Certifikát DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C020006_3020 - EAC Declaration of conformity of Customs Union – Motors and geared motors – Getriebebau NORD GmbH


C020006_3020 - EAC Declaration of conformity of Customs Union – Motors and geared motors – Getriebebau NORD GmbH
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C020007_1319 - Certificate of conformity - motors and gearmotors - Getriebebau NORD GmbH


C020007_1319 - Certificate of conformity - motors and gearmotors - Getriebebau NORD GmbH
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C020007_2620 - Download the Certificate of Conformity from NORD Gear Corporation, available in Russian and English


C020007_2620 - Download the Certificate of Conformity from NORD Gear Corporation, available in Russian and English
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C020009 Gears RU - Certificate of conformity - gear - NORD Privody Russia


C020009 Gears RU - Certificate of conformity - gear - NORD Privody Russia
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C020009 Motors RU - Certificate of conformity - motors and gearmotors - NORD Privody Russia


C020009 Motors RU - Certificate of conformity - motors and gearmotors - NORD Privody Russia
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C020018_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 1 and 2 - No. 01100


C020018_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 1 and 2 - No. 01100
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C020019_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 22 - No. 01101


C020019_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 22 - No. 01101
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C020020_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors gearboxes - Zone 21 and 22 - No. 01102


C020020_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors gearboxes - Zone 21 and 22 - No. 01102
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C411000_3521 - Prohlášení o shodě - převodovky ATEX 2D+2G


C411000_3521 - Prohlášení o shodě - převodovky ATEX 2D+2G
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C412000_3521 - Prohlášení o shodě - převodovky ATEX 3D+3G


C412000_3521 - Prohlášení o shodě - převodovky ATEX 3D+3G
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation


REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů