Motor s čelní převodovkou BLOCK

Čelní převodovka s vysokou účinností

  • 0.12 kW - 160 kW
  • 10 Nm - 23,160 Nm
  • Nízké provozní náklady díky vysoké účinnosti
  • Minimální požadavky na prostor díky kompaktní konstrukci
  • Nízká hlučnost díky plynulému chodu

Robustní víceúčelový motor

Motor s čelní převodovkou BLOCK kombinuje variabilitu s robustností. Čelní převodovky od společnosti NORD lze používat flexibilně a lze je přizpůsobit široké škále aplikací. Převodovky BLOCK mají skříň z šedé litiny, která je odolná proti krutu a má vysokou axiální a radiální zatížitelnost. Bloková skříň spojuje všechny prvky převodovky v jednodílné uzavřené skříni. Motor s čelní převodovkou BLOCK proto nabízí několik výhod:

  • Provozní spolehlivost díky dlouhé životnosti
  • Úspornost díky vysoké účinnosti a nízkým nárokům na údržbu
  • Flexibilní možnosti aplikace díky různým konstrukcím skříně
  • Minimální požadavky na prostor díky kompaktní konstrukci
  • Tichý provoz díky plynulému chodu

Verze produktu

  • Velikosti: 11
  • Pracovní polohy: M1, M2, M3, M4, M5, M6
  • převodovka s plným hřídelem 
  • patkové a přírubové provedení
  • Koaxiální převodovky
  • Široká škála možností modulárního systému výrobků

Vlastnosti produktu

  • Vysoce efektivní, a proto pouze nízké provozní náklady
  • Kompaktní tvar znamená minimální požadavky na prostor
  • Skříň z šedé litiny odolná proti krutu nabízí robustnost , je odolná a nenáročná na údržbu
  • Vysoká axiální a radiální zatížitelnost umožňují bezpečný provoz
  • Tichý chod
  • Možnost variabilního použití díky specifickému designu pro dané aplikace

B1000 - Převodovky a převodové motory - návod k obsluze a údržbě


B1000 - Převodovky a převodové motory - návod k obsluze a údržbě
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

B2000 - ATEX převodovky - Návod k obsluze a údržbě


B2000 - ATEX převodovky - Návod k obsluze a údržbě
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

G2122 - Převodovky, motory a decentrální elektronika pro prostředí s nebezpečím výbuchu


G2122 - Převodovky, motory a decentrální elektronika pro prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

G1000


G1000
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

G5000 - Katalog převodovek s motory IE5+


G5000 - Katalog převodovek s motory IE5+
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C411000 - Prohlášení o shodě - převodovky ATEX 2D+2G


C411000 - Prohlášení o shodě - převodovky ATEX 2D+2G
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C412000


C412000
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů
Konstrukční řada

Důležité upozornění:

Product is available in series production

Řízení životního cyklu produktu

Plánovat. Rozvíjet. Modernizovat.

Abychom vám pomohli spolehlivě plánovat vaše systémy z dlouhodobého hlediska, přiřazujeme všem generacím produktů stav životního cyklu. Zde se dozvíte, co jednotlivé fáze znamenají a jaké služby máte v každé z nich k dispozici.

Další informace

NORD Tools pro podporu vašich aplikací

Naše softwarové nástroje, data a funkce vám usnadní optimální využití vašich pohonů od společnosti NORD. Najděte zde moduly vhodné pro aktuálně vybraný produkt. Zaujalo vás to? Pak objevte v naší sekci Software všechny možnosti, které nabízí naše podpora aplikací.

NORDCON

S Windows aplikací NORDCON a mobilní aplikací NORDCON nabízí NORD ten správný nástroj pro pro uvedení do provozu a optimalizaci pohonů. Obě umožňují snadný přístup k elektronickým systémům pohonu, snadnou správu parametrů a komplexní diagnostiku.

Náš servis pro vaše řešení pohonu

Podporujeme vás od počátečního projektování až po uvedení do provozu a nabízíme dlouhodobou podporu přizpůsobenou vašim individuálním potřebám. Níže najdete klíčová témata služeb pro vaši produktovou řadu. Nenašli jste, co hledáte? Pak jednoduše navštivte naši rozsáhlou sekci služeb !

Náhradní díly a správa náhradních dílů

Rychlé dodání náhradních dílů
Poruchy a technické problémy stojí čas a peníze. Abychom Vám v nouzové situaci zajistili tu nejlepší možnou podporu, jsme tu pro Vás nepřetržitě a nabízíme nepřetržitý servis náhradních dílů, náhradních pohonů a technické podpory. Naši zkušení inženýři a technici řeší problémy se stroji a pohony rychle a efektivně.

Návrh a engineering

Snadný návrh pohonů
Díky komplexním produktovým řešením, která nabízí náš modulární systém NORD, lze realizovat téměř všechny aplikace našich zákazníků. Velký výběr se však může stát i záplavou informací. Ať už jde o digitální samoobsluhu nebo osobní poradenství: podpoříme Vás při výběru pohonu a ukážeme Vám, jak pro Vás najít nejlepší možný systém pohonu.

Digitale Services a Self Services

Rychlá odpověď na všechny otázky týkající se našich služeb. Dokumentaci a náhradní díly k vaší objednávce snadno vyhledáte pomocí ID produktu NORD. Kontaktujte naše servisní nebo prodejní oddělení. Nebo se přihlaste do našeho zákaznického portálu myNORD, rozvrhněte, vyberte a objednejte si produkty NORD samostatně.

Varianty výrobků a aplikací

Společnost NORD Vám dodá řešení pohonů na míru z jediného zdroje. Každou jednotlivou součást našeho modulárního systému lze modulárně rozšířit o motor, převodovku, pohonnou elektroniku a příslušenství. Podpoříme Vás individuálním poradenstvím, které Vám pomůže realizovat nejlepší řešení pohonu pro Vaši aplikaci. Zde se dozvíte, jaké možnosti jsou pro tento výrobek k dispozici: 

  • Robust solution for the metal industry

    Applications in the metal industry are subject to extreme conditions. Heavy loads, extreme temperature fluctuations and high mechanical stress call for reliable drive solutions such as the UNICASE Helical Inline Gear Motor, designed to withstand these demanding conditions.

    • UNICASE™ housing made of cast iron withstands even harsh outdoor conditions
    • Drives with a wide speed range enable individually tailored design
    • UNICASE™ housing principle lowers maintenance requirements
    • High stability makes the drive solution durable, reliable and cost-efficient
  • Modular drive systems for the grain industry

    As part of the NORD modular product system, the UNICASE Helical Inline Gear Motor enables precisely tailored drive solutions for applications that require a high level of robustness and performance. The grain industry poses a wide range of conveyor challenges in this context.

    • The UNICASE™ housing provides high rigidity, strength and thus precision.
    • Precisely machined gearwheels ensure minimal wear.
    • Flexible mounting positions for versatile use.
    • The wide output speed range allows the UNICASE Helical Inline Gear Motor to transport even heavy loads.

Další informace o produktu

Poradenství v oblasti energetické efektivity a TCO

Díky našim inovativním produktům a komplexní nabídce služeb vám pomůžeme najít nejvhodnější a energeticky nejúčinnější řešení pro vaši techniku pohonu. Díky našim inovativním produktům a komplexní nabídce služeb vám pomůžeme najít nejvhodnější a energeticky nejúčinnější řešení pro vaši techniku pohonů.

Modernizace a rozšíření

Nejmodernější technologie
Modernizace pohonu slouží k přechodu na novější technologii, zvýšení účinnosti a tím i snížení emisí CO₂. Využijte technického pokroku a aktualizujte Vaši pohonnou techniku na nejnovější technickou úroveň! Se společností NORD máte na své straně kompetentního a zkušeného partnera, který ví, co je důležité.

Kontaktujte svého poradce společnosti NORD