NORDBLOC .1 Motor s čelní převodovkou

Čelní převodovka s hygienickým designem

  • 0.12 kW - 37 kW
  • 30 Nm - 3,300 Nm
  • Provedení wash-down, lze vybavit systémem NXD tupH® pro ochranu povrchu v souladu s požadavky potravinářské výroby
  • Nízká hmotnost díky hliníkové skříni
  • Nízká hlučnost díky plynulému chodu

Čisté řešení

Čelní převodovka NORDBLOC.1 se svým hladkým povrchem je řešením pohonu pro všechny aplikace, u kterých záleží obzvláštní měrou na čistotě. Pokud jsou převodovky opatřeny povrchovou úpravou NXD tupH®, mohou vyhovovat i hygienickým požadavkům potravinářské výroby. Převodovky nevyžadují montážní otvory. To zvyšuje stabilitu výrobku a zajišťuje současně hladší povrchovou plochu, na které se nemohou hromadit ani kapaliny ani pevné látky.

  • Snadné čištění a při ochraně povrchu v souladu s požadavky potravinářské výroby NXD tupH® má provedení wash-down vysokou odolnost
  • Nízké emise hluku
  • Minimální požadavky na prostor díky kompaktním rozměrům

Verze produktu

  • Velikosti: 13
  • Dostupné jako 1, 2 a 3stupňové
  • Převodovka s plným hřídelem
  • Patkové a přírubové provedení
  • Koaxiální převodovky
  • Účinná ochrana hliníkových povrchů: NXD BASIC® nebo NXD tupH® vyhovující potravinářským požadavkům pro dlouhotrvající výkon v náročných provozních podmínkách
  • Široká škála možností modulárního systému výrobků

Vlastnosti produktu

  • Vysoce efektivní, a proto pouze nízké provozní náklady
  • Nízká hmotnost díky hliníkové skříni
  • Hygienicky šetrné wash-down provedení - s NXD tupH® odolným proti korozi až do C5 a vyhovujícím požadavkům potravinářské výroby
  • Široký rozsah otáček pro vysokou přizpůsobivost
  • Tichý chod
  • Možnost variabilního použití díky specifickému designu pro dané aplikace

 

B1000 - Převodovky a převodové motory - návod k obsluze a údržbě


B1000 - Převodovky a převodové motory - návod k obsluze a údržbě
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

B2000 - ATEX převodovky - Návod k obsluze a údržbě


B2000 - ATEX převodovky - Návod k obsluze a údržbě
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

G2122 - Převodovky, motory a decentrální elektronika pro prostředí s nebezpečím výbuchu


G2122 - Převodovky, motory a decentrální elektronika pro prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

G1000


G1000
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

G5000 - Katalog převodovek s motory IE5+


G5000 - Katalog převodovek s motory IE5+
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C411000 - Prohlášení o shodě - převodovky ATEX 2D+2G


C411000 - Prohlášení o shodě - převodovky ATEX 2D+2G
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C412000


C412000
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

PL1011 - Seznam dílů - čelní převodovky NORDBLOC


PL1011 - Seznam dílů - čelní převodovky NORDBLOC
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů
Konstrukční řada

Důležité upozornění:

Product is available in series production

Řízení životního cyklu produktu

Plánovat. Rozvíjet. Modernizovat.

Abychom vám pomohli spolehlivě plánovat vaše systémy z dlouhodobého hlediska, přiřazujeme všem generacím produktů stav životního cyklu. Zde se dozvíte, co jednotlivé fáze znamenají a jaké služby máte v každé z nich k dispozici.

Další informace

NORD Tools pro podporu vašich aplikací

Naše softwarové nástroje, data a funkce vám usnadní optimální využití vašich pohonů od společnosti NORD. Najděte zde moduly vhodné pro aktuálně vybraný produkt. Zaujalo vás to? Pak objevte v naší sekci Software všechny možnosti, které nabízí naše podpora aplikací.

NORDCON

S Windows aplikací NORDCON a mobilní aplikací NORDCON nabízí NORD ten správný nástroj pro pro uvedení do provozu a optimalizaci pohonů. Obě umožňují snadný přístup k elektronickým systémům pohonu, snadnou správu parametrů a komplexní diagnostiku.

Náš servis pro vaše řešení pohonu

Podporujeme vás od počátečního projektování až po uvedení do provozu a nabízíme dlouhodobou podporu přizpůsobenou vašim individuálním potřebám. Níže najdete klíčová témata služeb pro vaši produktovou řadu. Nenašli jste, co hledáte? Pak jednoduše navštivte naši rozsáhlou sekci služeb !

Náhradní díly a správa náhradních dílů

Rychlé dodání náhradních dílů
Poruchy a technické problémy stojí čas a peníze. Abychom Vám v nouzové situaci zajistili tu nejlepší možnou podporu, jsme tu pro Vás nepřetržitě a nabízíme nepřetržitý servis náhradních dílů, náhradních pohonů a technické podpory. Naši zkušení inženýři a technici řeší problémy se stroji a pohony rychle a efektivně.

Návrh a engineering

Snadný návrh pohonů
Díky komplexním produktovým řešením, která nabízí náš modulární systém NORD, lze realizovat téměř všechny aplikace našich zákazníků. Velký výběr se však může stát i záplavou informací. Ať už jde o digitální samoobsluhu nebo osobní poradenství: podpoříme Vás při výběru pohonu a ukážeme Vám, jak pro Vás najít nejlepší možný systém pohonu.

Digitale Services a Self Services

Rychlá odpověď na všechny otázky týkající se našich služeb. Dokumentaci a náhradní díly k vaší objednávce snadno vyhledáte pomocí ID produktu NORD. Kontaktujte naše servisní nebo prodejní oddělení. Nebo se přihlaste do našeho zákaznického portálu myNORD, rozvrhněte, vyberte a objednejte si produkty NORD samostatně.

Varianty výrobků a aplikací

Společnost NORD Vám dodá řešení pohonů na míru z jediného zdroje. Každou jednotlivou součást našeho modulárního systému lze modulárně rozšířit o motor, převodovku, pohonnou elektroniku a příslušenství. Podpoříme Vás individuálním poradenstvím, které Vám pomůže realizovat nejlepší řešení pohonu pro Vaši aplikaci. Zde se dozvíte, jaké možnosti jsou pro tento výrobek k dispozici: 

  • Compact drive solution with decentralised NORDAC ON

    The combination of the NORDBLOC.1 Helical Inline Gear Motor and the NORDAC ON frequency inverter offers a space-saving drive solution that is easy to install. The frequency inverter is available for wall and motor mounting.

    • Simple plug-and-play commissioning
    • Low maintenance
    • Complete drive solution from a single source
  • Pusher/rotary drive

    Helical inline gear units like the NORDBLOC.1 Helical Inline Gear Unit are suitable for both linear and rotary movements. Their strengths are most apparent in layer palletising machines and gripper rotation processes.

    • High efficiencies of up to 98%
    • High torques of up to 3.300 Nm
    • Hygienic thanks to a smooth, closed surface
    • Easy maintenance

     

Další informace o produktu

Poradenství v oblasti energetické efektivity a TCO

Díky našim inovativním produktům a komplexní nabídce služeb vám pomůžeme najít nejvhodnější a energeticky nejúčinnější řešení pro vaši techniku pohonu. Díky našim inovativním produktům a komplexní nabídce služeb vám pomůžeme najít nejvhodnější a energeticky nejúčinnější řešení pro vaši techniku pohonů.

Modernizace a rozšíření

Nejmodernější technologie
Modernizace pohonu slouží k přechodu na novější technologii, zvýšení účinnosti a tím i snížení emisí CO₂. Využijte technického pokroku a aktualizujte Vaši pohonnou techniku na nejnovější technickou úroveň! Se společností NORD máte na své straně kompetentního a zkušeného partnera, který ví, co je důležité.

Kontaktujte svého poradce společnosti NORD