Kuželočelní převodovky NORDBLOC.1

Kuželová převodovka se skříní z vysoce odolné hliníkové slitiny

  • 0.12 kW - 9.2 kW
  • 50 Nm - 660 Nm
  • Vysoká radiální a axiální zatížitelnost nabízí bezpečný provoz
  • Provedení wash-down, lze vybavit systémem NXD tupH® pro ochranu povrchu v souladu s požadavky potravinářské výroby
  • Nízká hmotnost díky hliníkové skříni

Spolehlivé a výkonné - i pro oblasti citlivé na hygienu

Výkonově optimalizované 2-stupňové kuželočelní převodovky jsou inovativním konstrukčním provedením NORD z vysoce pevné hliníkové slitiny. Ve wash-down provedení s volitelnou povrchovou úpravou NXD tupH® jsou kuželočelní převodovky NORDBLOC.1 vhodné zejména pro použití v potravinářském průmyslu.

  • Umožňuje vysokou úroveň hygieny díky možnosti volby optimalizovaného standardního nebo hygienicky šetrného wash-down provedení
  • Splňuje stupeň krytí IP69K a nadto může být vybavena povrchovou úpravou v souladu s požadavky potravinářské výroby NXD tupH®
  • Nízká hmotnost díky hliníkové skříni a kompaktnímu designu

Verze produktu

  • Velikosti: 6
  • Převody: 3.03 - 70
  • Plný a dutý hřídel (lícované pero, GripmaxxTM, svěrný spoj)
  • K dispozici je přírubová a patková verze, volitelná momentová konzola
  • Volitelná účinná ochrana hliníkových povrchů: NXD BASIC® nebo NXD tupH® vyhovující potravinářským předpisům pro dlouhotrvající výkon v náročných provozních podmínkách
  • Široká škála možností modulárního systému výrobků

Vlastnosti produktu

  • Lehká, úsporná, tepelně vodivá hliníková skříň
  • Vysoce efektivní, a proto pouze nízké provozní náklady
  • Široký rozsah otáček pro vysokou přizpůsobivost
  • Rychlé a snadné čištění díky uzavřené konstrukci skříně
  • Hygienické provedení wash-down
  • Bezpečný provoz díky vysoké axiální a radiální zatížitelnosti 
  • Tichý chod
  • Možnost variabilního použití díky specifickému designu pro dané aplikace

B1000 - Převodovky a převodové motory - návod k obsluze a údržbě


B1000 - Převodovky a převodové motory - návod k obsluze a údržbě
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

B2000 - ATEX převodovky - Návod k obsluze a údržbě


B2000 - ATEX převodovky - Návod k obsluze a údržbě
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

G1000


G1000
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

G5000 - Katalog převodovek s motory IE5+


G5000 - Katalog převodovek s motory IE5+
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C411000 - Prohlášení o shodě - převodovky ATEX 2D+2G


C411000 - Prohlášení o shodě - převodovky ATEX 2D+2G
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C412000


C412000
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů
Konstrukční řada

Důležité upozornění:

Product is available in series production

Řízení životního cyklu produktu

Plánovat. Rozvíjet. Modernizovat.

Abychom vám pomohli spolehlivě plánovat vaše systémy z dlouhodobého hlediska, přiřazujeme všem generacím produktů stav životního cyklu. Zde se dozvíte, co jednotlivé fáze znamenají a jaké služby máte v každé z nich k dispozici.

Další informace

NORD Tools pro podporu vašich aplikací

Naše softwarové nástroje, data a funkce vám usnadní optimální využití vašich pohonů od společnosti NORD. Najděte zde moduly vhodné pro aktuálně vybraný produkt. Zaujalo vás to? Pak objevte v naší sekci Software všechny možnosti, které nabízí naše podpora aplikací.

NORDCON

S Windows aplikací NORDCON a mobilní aplikací NORDCON nabízí NORD ten správný nástroj pro pro uvedení do provozu a optimalizaci pohonů. Obě umožňují snadný přístup k elektronickým systémům pohonu, snadnou správu parametrů a komplexní diagnostiku.

Náš servis pro vaše řešení pohonu

Podporujeme vás od počátečního projektování až po uvedení do provozu a nabízíme dlouhodobou podporu přizpůsobenou vašim individuálním potřebám. Níže najdete klíčová témata služeb pro vaši produktovou řadu. Nenašli jste, co hledáte? Pak jednoduše navštivte naši rozsáhlou sekci služeb !

Náhradní díly a správa náhradních dílů

Rychlé dodání náhradních dílů
Poruchy a technické problémy stojí čas a peníze. Abychom Vám v nouzové situaci zajistili tu nejlepší možnou podporu, jsme tu pro Vás nepřetržitě a nabízíme nepřetržitý servis náhradních dílů, náhradních pohonů a technické podpory. Naši zkušení inženýři a technici řeší problémy se stroji a pohony rychle a efektivně.

Návrh a engineering

Snadný návrh pohonů
Díky komplexním produktovým řešením, která nabízí náš modulární systém NORD, lze realizovat téměř všechny aplikace našich zákazníků. Velký výběr se však může stát i záplavou informací. Ať už jde o digitální samoobsluhu nebo osobní poradenství: podpoříme Vás při výběru pohonu a ukážeme Vám, jak pro Vás najít nejlepší možný systém pohonu.

Digitale Services a Self Services

Rychlá odpověď na všechny otázky týkající se našich služeb. Dokumentaci a náhradní díly k vaší objednávce snadno vyhledáte pomocí ID produktu NORD. Kontaktujte naše servisní nebo prodejní oddělení. Nebo se přihlaste do našeho zákaznického portálu myNORD, rozvrhněte, vyberte a objednejte si produkty NORD samostatně.

Varianty výrobků a aplikací

Společnost NORD Vám dodá řešení pohonů na míru z jediného zdroje. Každou jednotlivou součást našeho modulárního systému lze modulárně rozšířit o motor, převodovku, pohonnou elektroniku a příslušenství. Podpoříme Vás individuálním poradenstvím, které Vám pomůže realizovat nejlepší řešení pohonu pro Vaši aplikaci. Zde se dozvíte, jaké možnosti jsou pro tento výrobek k dispozici: 

  • NORDBLOC. Helical Bevel Gear Units for conveyor belts in EoL packaging

    During continuous operation of the infeed and outfeed conveyor belts, the 2-stage helical bevel gear units impress with their reliability, performance and precise adaptation to the application. Your additional benefits:

    • Low operating costs thanks to high efficiency
    • Low space requirements thanks to compact design 
    • Quick cleaning due to closed housing design
    • Quiet working thanks to low-noise operation
  • NORDBLOC.1 Helical Bevel Gear Units in combination with smooth motors

    In its SK 93x72.1 version, the helical bevel gear unit, together with NORD's IE5 synchronous or IE3 asynchronous smooth motors, is the ideal combination for the food and beverage industry.

    • Easy to clean drive system with a smooth surface
    • Wide speed range from 20 to 695 r/min enables precise adjustment
    • High performance with torques up to 435 Nm
    • Easy to clean and high safety according protection class IP69K
    • Effective and food-safe surface protection with NXD tupH®

Další informace o produktu

Poradenství v oblasti energetické efektivity a TCO

Díky našim inovativním produktům a komplexní nabídce služeb vám pomůžeme najít nejvhodnější a energeticky nejúčinnější řešení pro vaši techniku pohonu. Díky našim inovativním produktům a komplexní nabídce služeb vám pomůžeme najít nejvhodnější a energeticky nejúčinnější řešení pro vaši techniku pohonů.

Modernizace a rozšíření

Nejmodernější technologie
Modernizace pohonu slouží k přechodu na novější technologii, zvýšení účinnosti a tím i snížení emisí CO₂. Využijte technického pokroku a aktualizujte Vaši pohonnou techniku na nejnovější technickou úroveň! Se společností NORD máte na své straně kompetentního a zkušeného partnera, který ví, co je důležité.

Kontaktujte svého poradce společnosti NORD