- 0.12 kW - 4.0 kW
- 21 Nm - 427 Nm
- Provedení wash-down, lze vybavit systémem NXD tupH® pro ochranu povrchu v souladu s požadavky potravinářské výroby
- Nízká hlučnost díky plynulému chodu
- Minimální požadavky na prostor díky kompaktní konstrukci
Šnekové převodovky UNIVERSAL SMI
Šneková převodovka s hygienicky šetrným designem
Vysoká hustota výkonu při kompaktních rozměrech - i pro oblasti s vysokými nároky na hygienu
Šnekové převodovky UNIVERSAL SMI se vyznačují hladkým, uzavřeným povrchem. Umožňují použití součásti v hygienicky čistých prostorách. Díky své jednoduché, ale efektivní konstrukci dosahují vysoké hustoty výkonu při kompaktních rozměrech a oproti jiným typům převodovek nabízejí značné výhody v oblasti instalačního prostoru. Přitom se vyznačují nehlučným přenosem krouticího momentu.
- Snadné čištění a při vybavení pro ochranu povrchu NXD tupH® v souladu s požadavky potravinářské výroby má provedení wash-down dlouhou životnost
- Vysoký převodový poměr na malém prostoru díky konstrukčnímu principu šnekového převodu
- Modulární konstrukce usnadňuje přizpůsobení konfigurace pro konkrétní aplikaci
Verze produktu
- Velikosti: 5
- Převody: 5.00 - 3000.00
- K dispozici je plná i dutá hřídel
- Násuvné, přírubové a patkové provedení k dispozici
- Úhlové převodovky
- K dispozici IEC provedení
- Účinná ochrana hliníkových povrchů: NXD BASIC nebo NXD tupH® v souladu s požadavky potravinářské výroby pro dlouhodobý výkon v náročných provozních podmínkách
- Široká škála možností modulárního systému výrobků
Vlastnosti produktu
- Vysoká přetížitelnost pro spolehlivý provoz a dlouhou životnost
- Nízká hmotnost díky hliníkové skříni
- Hygienicky šetrný wash-down design - s NXD tupH®
- Tichý chod
- Možnost variabilního použití díky specifickému designu pro dané aplikace
Důležité upozornění:
Product is available in series production
Řízení životního cyklu produktu
Plánovat. Rozvíjet. Modernizovat.
Abychom vám pomohli spolehlivě plánovat vaše systémy z dlouhodobého hlediska, přiřazujeme všem generacím produktů stav životního cyklu. Zde se dozvíte, co jednotlivé fáze znamenají a jaké služby máte v každé z nich k dispozici.
Další informaceNORD Tools pro podporu vašich aplikací
Naše softwarové nástroje, data a funkce vám usnadní optimální využití vašich pohonů od společnosti NORD. Najděte zde moduly vhodné pro aktuálně vybraný produkt. Zaujalo vás to? Pak objevte v naší sekci Software všechny možnosti, které nabízí naše podpora aplikací.
Náš servis pro vaše řešení pohonu
Podporujeme vás od počátečního projektování až po uvedení do provozu a nabízíme dlouhodobou podporu přizpůsobenou vašim individuálním potřebám. Níže najdete klíčová témata služeb pro vaši produktovou řadu. Nenašli jste, co hledáte? Pak jednoduše navštivte naši rozsáhlou sekci služeb !
Varianty výrobků a aplikací
Společnost NORD Vám dodá řešení pohonů na míru z jediného zdroje. Každou jednotlivou součást našeho modulárního systému lze modulárně rozšířit o motor, převodovku, pohonnou elektroniku a příslušenství. Podpoříme Vás individuálním poradenstvím, které Vám pomůže realizovat nejlepší řešení pohonu pro Vaši aplikaci. Zde se dozvíte, jaké možnosti jsou pro tento výrobek k dispozici: