Čelní převodovky MAXXDRIVE® XD

Průmyslové převodovky

  • Skříň se zvětšenou osovou vzdáleností
  • 3 a 4stupňové
  • Ideálně vhodné pro zvedací zařízení
  • Skříň optimalizovaná pro radiální zatížení směřující směrem dolů
  • Kontrolní kryt

Overdimensioning is no longer necessary

Průmyslová převodovka MAXXDRIVE® XD je k dispozici jako třístupňová a čtyřstupňová čelní převodovka. Konstrukce skříně vychází z osvědčeného principu blokové skříně a byla speciálně optimalizována pro vnější zatížení. Díky přímému uspořádání převodových stupňů má skříň velkou osovou vzdálenost, což umožňuje uspořádání pohonu ve tvaru písmene U. Zejména u pohonů zvedacích zařízení tak mohou být lanový buben a motor bez problémů umístěny na stejné straně převodovky. Skříně jsou mimoto standardně vybaveny kontrolním víkem.


Mnoho možností je převzato z osvědčeného modulárního systému řady průmyslových převodovek, takže dodací lhůty jsou podobné jako u standardních průmyslových převodovek MAXXDRIVE® . Nabízíme krátké dodací a projekční lhůty. To je možné díky rozsáhlým znalostem našich expertů, od specifických požadavků každé aplikace, až po optimální poradenství.

Verze produktu

  • Provedení pohonu: Motorový adaptér IEC/NEMA nebo volný hnací hřídel
  • Patková nebo násuvná montáž (s momentovým ramenem)
  • K dispozici různé výstupní hřídele: Plný hřídel, dutý hřídel (lícované pero/svěrný spoj), DIN5480
  • Volitelně k dispozici druhý hnací hřídel
  • Nástavba brzdy pomocí hnací příruby nebo brzdového držáku
  • K dispozici je výstupní spojka (soudečková spojka)

Vlastnosti produktu

  • Optimalizovaná skříň pro externí zatížení
  • Zvětšená osová vzdálenost
  • Lze dodat přizpůsobení vstupních a výstupních hřídelů potřebným rozměrům zákazníka
  • Kontrolní kryt
  • Vysoká spolehlivost
  • Dlouhá životnost
  • Stejné montážní rozměry (3stupňová i 4stupňová)
  • Vysoká přesnost

B1050 - MAXXDRIVE Průmyslové převodovky - návod k obsluze a údržbě


B1050 - MAXXDRIVE Průmyslové převodovky - návod k obsluze a údržbě
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

B2050 - Průmyslové převodovky pro prostředí s nebezpečím výbuchu


B2050 - Průmyslové převodovky pro prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

G1050 - MAXXDRIVE Průmyslové převodovky


G1050 - MAXXDRIVE Průmyslové převodovky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C451000 - Prohlášení o shodě - ATEX 2D+2G, Průmyslové převodovky


C451000 - Prohlášení o shodě - ATEX 2D+2G, Průmyslové převodovky
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C452000


C452000
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

S1056 - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units


S1056 - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

F1050


F1050
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

F5300 - True Drop-In Replacement for brush aerators


F5300 - True Drop-In Replacement for brush aerators
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

AS0304 - Pohony pro pásové dopravníky pro přepravu sypkých materiálů


AS0304 - Pohony pro pásové dopravníky pro přepravu sypkých materiálů
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

PL1051 - Seznam dílů - průmyslové převodovky MAXXDRIVE XT


PL1051 - Seznam dílů - průmyslové převodovky MAXXDRIVE XT
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

PL1050 - Seznam dílů - ploché čelní převodovky


PL1050 - Seznam dílů - ploché čelní převodovky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

PL1050_A - Seznam dílů - ploché čelní převodovky


PL1050_A - Seznam dílů - ploché čelní převodovky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

PL1050_B - Seznam dílů - ploché čelní převodovky


PL1050_B - Seznam dílů - ploché čelní převodovky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

PL1050_C - Seznam dílů - ploché čelní převodovky


PL1050_C - Seznam dílů - ploché čelní převodovky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

PL1050_D - Seznam dílů - ploché čelní převodovky


PL1050_D - Seznam dílů - ploché čelní převodovky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

PL1050_E - Spare parts list – MAXXDRIVE® XC industrial gear units – SK 12207–SK 12507


PL1050_E - Spare parts list – MAXXDRIVE® XC industrial gear units – SK 12207–SK 12507
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

PL1050_F - Seznam dílů - ploché čelní převodovky


PL1050_F - Seznam dílů - ploché čelní převodovky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

PL1050_G - Seznam dílů - ploché čelní převodovky


PL1050_G - Seznam dílů - ploché čelní převodovky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

PL1050_H - Spare parts list – MAXXDRIVE® XC industrial gear units – SK 15207–SK 15507


PL1050_H - Spare parts list – MAXXDRIVE® XC industrial gear units – SK 15207–SK 15507
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Náš servis pro vaše řešení pohonu

Podporujeme vás od počátečního projektování až po uvedení do provozu a nabízíme dlouhodobou podporu přizpůsobenou vašim individuálním potřebám. Níže najdete klíčová témata služeb pro vaši produktovou řadu. Nenašli jste, co hledáte? Pak jednoduše navštivte naši rozsáhlou sekci služeb !

Náhradní díly a správa náhradních dílů

Rychlé dodání náhradních dílů
Poruchy a technické problémy stojí čas a peníze. Abychom Vám v nouzové situaci zajistili tu nejlepší možnou podporu, jsme tu pro Vás nepřetržitě a nabízíme nepřetržitý servis náhradních dílů, náhradních pohonů a technické podpory. Naši zkušení inženýři a technici řeší problémy se stroji a pohony rychle a efektivně.

Návrh a engineering

Snadný návrh pohonů
Díky komplexním produktovým řešením, která nabízí náš modulární systém NORD, lze realizovat téměř všechny aplikace našich zákazníků. Velký výběr se však může stát i záplavou informací. Ať už jde o digitální samoobsluhu nebo osobní poradenství: podpoříme Vás při výběru pohonu a ukážeme Vám, jak pro Vás najít nejlepší možný systém pohonu.

Digitale Services a Self Services

Rychlá odpověď na všechny otázky týkající se našich služeb. Dokumentaci a náhradní díly k vaší objednávce snadno vyhledáte pomocí ID produktu NORD. Kontaktujte naše servisní nebo prodejní oddělení. Nebo se přihlaste do našeho zákaznického portálu myNORD, rozvrhněte, vyberte a objednejte si produkty NORD samostatně.

  • NEMA and IEC motor adapters

    With our corresponding adapters, you can easily combine NEMA and IEC flange motors with all sizes of our MAXXDRIVE® gear units. We help you find the most suitable adapter version for your solution. 

    • Increased flexibility with MAXXDRIVE® 
    • NEMA available in sizes 250TC – 400TC 
    • IEC available in sizes IEC100 – IEC355 

      

  • Hoist gear drive

    Input and output components can be mounted on the same side of the MAXXDRIVE® XD. The elongated housing of the industrial gear unit provides the necessary centre distance. This allows hoisting gear drives to be implemented with precision. 

    • Centre distances configurable up to 1,281 mm 
    • Complete drive system with MAXXDRIVE® XD, brake, coupling and motor available from a single source 
    • Ideal for crane & cargo applications 

Další informace o produktu

Flexibilní modulární systém výrobků

Již více než 45 let se řešení pohonů NORD používají téměř ve všech odvětvích průmyslu - všude tam, kde je třeba něco přemístit. Individuálně konfigurovatelné komponenty a systémy jsou založeny na modulárním řešení a umožňují flexibilní, efektivní a bezpečná řešení pohonů - optimalizovaná jak technicky, tak ekonomicky.

Monitorování stavu
(Condition Monitoring)

Průběžné sledování stavu našich pohonů podporujeme širokou škálou senzorů, softwarových architektur a rozhraní. To umožňuje nejen nepřetržitý sběr a zpracování dat, ale také prediktivní údržbu, čímž se zvyšuje efektivita a dostupnost vaší pohonné techniky.

Řešení pohonů s ochranou proti výbuchu

Společnost NORD DRIVESYSTEMS je certifikovaným výrobcem pohonů v nevýbušném provedení s desítkami let zkušeností. Pohony s ochranou proti výbuchu od společnosti NORD DRIVESYSTEMS pro zóny 1, 2, 21 a 22 se používají v mnoha průmyslových odvětvích. Společnost NORD dodává certifikované pohony, motory, měniče a pohony s ochranou proti výbuchu.

Kontaktujte svého poradce společnosti NORD