NORD DRIVE MONITOR

Zamezte neplánovaným prostojům díky inteligentnímu Monitorování stavu

NORD DRIVE MONITOR umožňuje uživatelům bezpečně sledovat provozní data jejich hnacích systémů od společnosti NORD.

Naše řešení IIoT průběžně poskytuje dynamicky vypočítané a senzory zaznamenané provozní hodnoty elektronických hnacích systémů pro další zpracování. Tyto údaje umožňují analyzovat aktuální stav zařízení nebo stroje, včas rozpoznat anomálie či opotřebení a tím proaktivně plánovat údržbová opatření.

Cílem je zabránit výpadkům a prodloužit životnost zařízení nebo stroje, stejně jako optimalizovat využití zdrojů a výrobní proces.

Hladká integrace do vaší stávající IT infrastruktury

Modulární a škálovatelná architektura řešení IIoT od společnosti NORD využívá pro realizaci jednotlivých modulů běžně dostupné technologie, jako jsou MQTT a TimescaleDB pro integraci a zpracování dat, a Grafana pro vizualizaci provozních hodnot na Dashboardu.

Toto řešení tak poskytuje standardizovaná rozhraní, která umožňují snadnou integraci do zákaznického řešení specifického pro danou aplikaci a zároveň vytvářejí robustní platformu pro sběr, ukládání a analýzu dat. Díky své modularitě se dá přizpůsobit velikosti zařízení. Řešení IIoT lze navíc nasadit v jakékoli IT infrastruktuře, protože je poskytováno v kontejnerech Docker.

Efektivní údržba díky moderní technologii IIoT

NORD DRIVE MONITOR vám nabízí řadu praktických výhod, které přesahují pouhé monitorování stavu. Cíleným nasazením moderních technologií IIoT nejenže zajistíte transparentnost, ale také trvale zvýšíte efektivitu a dostupnost vašich zařízení. Více informací o Monitorování stavu a prediktivní údržbě najdete zde.

Vaše výhody:

  • Prodloužená životnost díky včasné detekci opotřebení
  • Minimalizace neplánovaných prostojů díky monitorování v reálném čase podporovanému technologií IIoT
  • Lepší rozhodování díky transparentním provozním údajům
  • Optimalizované využití zdrojů a plánovatelné cykly údržby
  • Vysoká flexibilita a škálovatelnost pro zařízení nejrůznějších velikostí
  • Hladká integrace do stávajících IT infrastruktur díky standardizovaným Rozhraním IIoT

NORDCON – softwarová sada pro plnou kontrolu pohonů

Díky aplikaci NORDCON pro Windows a mobilní zařízení máte své hnací systémy vždy pod kontrolou – ať už se jedná o jednotlivou osu nebo komplexní víceosé řešení. Tento software umožňuje intuitivní nastavení parametrizace, efektivní programování podle normy IEC 61131-3 (včetně ST a IL) a rychlou diagnostiku prostřednictvím přehledného Dashboardu.

Díky funkcím, jako je tunelování Ethernetu, osciloskop a rychlý přístup k relevantním parametrům, můžete plně využít výkon svých pohonů NORD – jednoduše, přehledně a efektivně.

Více informací

Inteligentní monitorování, prevence výpadků

Zjistěte, jak řešení IIoT NORD DRIVE MONITOR spolehlivě monitoruje vaše hnací systémy, předvídavě plánuje údržbu a zvyšuje efektivitu vašich zařízení.

Všechny podrobnosti a výhody najdete v našem letáku.

Stáhněte si leták zdarma

Promluvte si s našimi odborníky

S řešením NORD DRIVE MONITOR vám nabízíme výkonné IIoT řešení pro inteligentní Monitorování stavu a prediktivní údržbu. Rádi vám osobně poradíme s optimální integrací do vašich aplikací a infrastruktury. Kontaktujte nás.

Monitorování stavu
(Condition Monitoring)

Průběžné sledování stavu našich pohonů podporujeme širokou škálou senzorů, softwarových architektur a rozhraní. To umožňuje nejen nepřetržitý sběr a zpracování dat, ale také prediktivní údržbu, čímž se zvyšuje efektivita a dostupnost vaší pohonné techniky.

Údržba

Pravidelná údržba prodlužuje životnost Vašich vysoce kvalitních pohonných jednotek NORD. Kompetentní podpora našich zkušených odborníků na pohony Vám pomůže zvýšit dostupnost systému, snížit prostoje a udržet náklady na předvídatelné úrovni. Nabízíme různé služby - od modulárního servisního balíčku NORD Smart Check až po generální opravy.

Modernizace a rozšíření

Nejmodernější technologie
Modernizace pohonu slouží k přechodu na novější technologii, zvýšení účinnosti a tím i snížení emisí CO₂. Využijte technického pokroku a aktualizujte Vaši pohonnou techniku na nejnovější technickou úroveň! Se společností NORD máte na své straně kompetentního a zkušeného partnera, který ví, co je důležité.