NORD DuoDrive: Ein echter Überflieger

Hamburg Airport: Signifikante Energiekosten- und CO<sub>2</sub>-Einsparungen dank NORD DuoDrive

Der patentierte Getriebemotor DuoDrive von NORD DRIVESYSTEMS setzt Maßstäbe in Bezug auf die Energieeffizienz von Antriebssystemen. Die nahtlose Integration von Motor und Getriebe ist eine neue Ära in der Antriebstechnik und eröffnet Anwendern enorme Performance-, Wartungs- und Kostenvorteile. Davon konnte sich auch der Hamburg Airport überzeugen. Der fünftgrößte deutsche Flughafen hat die innovative Plug-and-Play-Lösung 1,5 Jahre lang getestet – und ist hellauf begeistert.

Airports der Zukunft setzen auf CO<sub>2</sub>-Neutralität. Der Flughafen Hamburg hat diesen Meilenstein bereits Ende 2021 erreicht – und das nächste Ziel in Sachen Nachhaltigkeit längst fest im Blick: CO<sub>2</sub>-Emissionsfreiheit der Flughafen-Stadt bis 2035. „Net Zero 2035 – Jetzt. Für die Zukunft“ heißt die ambitionierte Klimastrategie des fünftgrößten deutschen Flughafens. Konkret bedeutet das: schrittweiser Verzicht auf fossile Energieträger beim Betrieb der Flughafengebäude, -anlagen und -fahrzeuge und Umstellung auf regenerative Energien. Parallel strebt der Airport eine Reduzierung des Energieverbrauchs an. Eine wichtige Stellschraube stellt dabei die Gepäckförderung dar. Genauer gesagt: die dort eingesetzte Antriebstechnik.

Innovative Technologien wie das patentierte DuoDrive von NORD DRIVESYSTEMS, ein revolutionäres integriertes Getriebemotorkonzept mit modernster IE5+ Synchronmotorentechnologie, ermöglichen sehr hohe Energieeffizienz und unterstützen Flughäfen auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz bei gleichzeitiger Kostenoptimierung. Der Hamburg Airport hat den Test gemacht und das DuoDrive 1,5 Jahre auf Herz und Nieren geprüft. Das Ergebnis begeistert: 19,1 % geringere Energiekosten und CO<sub>2</sub>-Emissionen, Gewichtseinsparungen von über 50 %, schnellere Austauschbarkeit im Störungsfall und eine leichtere Wartung.

Erfahrener Partner der Airport-Branche und Spezialist für Förderantriebe

14 km Förderbänder und tausende Antriebssysteme sorgen am Hamburg Airport dafür, dass die Taschen, Koffer und Rucksäcke der Passagiere – 2023 wurden 13,6 Millionen Fluggäste abgefertigt – sicher und zuverlässig ihr Ziel erreichen. Die automatische Gepäckverarbeitung erfolgt im Untergeschoss über ein weitverzweigtes Netz aus Bandförderern, Schrägförderern, Weichen, Sortern, Einschleusern etc. Ein reibungsloser Betrieb, Energieeffizienz, Wartungsfreundlichkeit und Flexibilität sind dabei das A und O. Im Terminal 1 übernimmt diese Aufgabe seit 35 Jahren Antriebstechnik von NORD DRIVESYSTEMS. Das norddeutsche Unternehmen ist ein wichtiger Partner der Airport-Branche und mit den Anforderungen an die Flughafen-Fördertechnik bestens vertraut. Ob Check-In, Sortieren, High-Speed-Transport oder Baggage Reclaim: NORD entwickelt und produziert skalierbare Antriebskonzepte für alle Bereiche der Gepäckförderung. Die innovativen Lösungen erfüllen alle aktuellen und zukünftigen Anforderungen und kommen auf nationalen und internationalen Flughäfen weltweit zum Einsatz.

NORD ECO-Service: Energiemessung hebt Optimierungs- und Einsparpotenziale

NORD-Antriebe zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit, optimale Wirtschaftlichkeit sowie einen geringen Wartungsaufwand aus und gewährleisten ein sehr hohes Maß an Betriebssicherheit, Anwenderfreundlichkeit und Effizienz. Mit dem NORD ECO-Service unterstützt NORD seine Kunden außerdem dabei, Optimierungs- und Einsparpotenziale im Bereich Antriebstechnik zu heben und ihren Carbon-Footprint zu verkleinern. Dazu wird die sogenannte NORD ECO-Box, ein mobiler Schaltschrank, zwischen den Motor und die Stromversorgung geschaltet. Die ECO-Box besteht aus einem Energiemessgerät mit Datenlogger-Funktion, Stromwandler sowie Kabelanschlüssen und zeichnet in Echtzeit Daten über dauerhafte Belastungen, Lastspitzen und unregelmäßige Zustände auf.

Im Hamburg Airport war die ECO-Box 1,5 Jahre im Terminal 2 im Einsatz – und zwar an einem zu Testzwecken installierten NORD DuoDrive mit dezentralem Frequenzumrichter NORDAC LINK sowie an einem der vorhandenen Asynchron-Kegelradgetriebemotoren der Energieeffizienzklasse IE3. IE3 Asynchron-Antriebe sind hocheffizient und entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Ihre maximale Effizienz erzielen sie, wenn sie möglichst im Nennpunkt – also bei Nenndrehzahl und Nennmoment – betrieben werden. In der Vergleichsmessung war dies der Fall. Doch trotz der guten Auslegung des IE3 Asynchron-Motors zeichnet die Analyse und Auswertung der Daten ein eindeutiges Bild: Mit dem DuoDrive und seiner integrierten IE5+ Synchronmotor-Technologie konnten im Messzeitraum gegenüber der herkömmlichen Asynchron-Antriebstechnologie 644,27 kWh Strom (= 135 Euro pro Antrieb bei 0,21 Euro/kWh) und 431,67 kg CO<sub>2</sub> pro Antrieb eingespart werden. Das ist eine Ersparnis von 19,1 %. Hochgerechnet auf die tausenden Antriebe des Gepäckfördersystems im Hamburg Airport kommen da schnell hohe Einsparsummen in Bezug auf Energiekosten und CO<sub>2</sub>-Emissionen zusammen.

NORD DuoDrive: Eine neue Ära in der Antriebstechnik

Wie erreicht das NORD DuoDrive diese herausragend hohe Energieeffizienz? Das Geheimnis liegt in seinem innovativen Aufbau. Der Getriebemotor vereint den hocheffizienten IE5+ Synchronmotor mit einem einstufigen Stirnradgetriebe in einem Gehäuse und erreicht so mit bis zu 92 % einen der höchsten Wirkungsgrade in dieser Leistungsklasse am Markt. Die kompakte Konstruktion mit vollständiger Integration von Motor und Getriebe stellt einen außerordentlichen Entwicklungssprung bei Getriebemotoren dar und wurde erfolgreich patentiert. Mit optimiertem Systemwirkungsgrad, hoher Leistungsdichte, platzsparender Bauweise und sehr geringer Geräuschemission ist das DuoDrive ein wahrer Kostensenker und ein zentraler Baustein einer nachhaltigen Antriebsstrategie.

Optimale Energieverbrauchsperformance auch in Teillast- und Teildrehzahlbereichen

Dank Permanentmagnet-Synchronmotor-Technologie (PMSM) erzielt das DuoDrive einen konstant hohen Wirkungsgrad über einen breiten Drehmomentbereich und bietet auch in Teillast- und Teildrehzahlbereichen eine optimale Energieverbrauchsperformance – ein klarer Vorteil gegenüber herkömmlicher IE1-, IE2-, oder IE3-Asynchrontechnik, die jeweils signifikante Effizienzeinbrüche im Teillast- und Teildrehzahlbereich zu verzeichnen hat. Gepäckförderanlagen profitieren davon besonders, denn Gepäckstücke haben sehr unterschiedliche Gewichte und kommen naturgemäß in unregelmäßiger Folge.

Das DuoDrive kombiniert die Vorteile des Baukastens und des höheren Wirkungsgrades mit den Möglichkeiten der Variantenreduzierung und amortisiert sich innerhalb kurzer Zeit. Positiv ist auch die signifikante Reduktion der Gesamtbetriebskosten (TCO) : Die Lösung wird unter Ausnutzung der hohen Überlastfähigkeit der Motoren und des großen Verstellbereichs der Flachgetriebe auf jeden Kunden individuell zugeschnitten und gezielt auf das individuelle Lastkollektiv der Anlage ausgelegt.

Leichte Wartung und schnelle Austauschbarkeit im Störungsfall dank signifikanter Gewichtsreduzierung

Doch nicht nur die Energieeffizienz begeistert. Auch die hervorragende Handhabbarkeit und die einfachen Wartungsmöglichkeiten des DuoDrive haben den Hamburger Flughafen überzeugt. Durch die Integration des Motors und des Getriebes in einem einzigen Gehäuse ist der Getriebemotor besonders leicht und kompakt bei enormer Leistungsdichte. Mit gerade einmal 22 kg ist er ein echtes Leichtgewicht. Zum Vergleich: Der Kegelradgetriebemotor der Vergleichsmessung bringt mit einem Gewicht von 55 kg mehr als das Doppelte auf die Waage. Das geringe Gewicht des DuoDrive gewährleistet eine schnelle Austauschbarkeit und reduziert den Personalaufwand im Störungsfall (eine Person statt bisher zwei). Weniger Gewicht heißt auch weniger verbrauchte Ressourcen für den Antrieb – ein weiterer Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit.

Da viele Verschleißteile wie Wellendichtringe wegfallen, sinken auch der Wartungsaufwand und die Reibungsverluste. Weniger Zahneingriffe und weniger Lagerstellen tun ein Übriges: Durch das minimierte Ölvolumen sind auch die Plantschverluste geringer. Die leichte Demontage des Getriebedeckels erleichtert die Wartung- und Inspektionsmöglichkeiten zusätzlich. Weiterer Pluspunkt: Die Antriebslösung bestehend aus DuoDrive und dezentralem Frequenzumrichter NORDAC LINK ist komplett steckbar.

Lösungsorientierte Zusammenarbeit

Das Ziel am Hamburg Airport ist klar: mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Die Antriebstechnik spielt dabei eine zentrale Rolle, Energieeffizienz wird zum entscheidenden Faktor. Ein Partner wie NORD DRIVESYSTEMS, der über die entsprechenden Zukunftstechnologien, fundiertes Applikationswissen und langjährige Erfahrung verfügt, ist daher von unschätzbarem Wert.

DuoDrive

Aus Zwei wird Eins.

  • Leistungen: 0,35 - 3,0 kW
  • Extrem hoher Systemwirkungsgrad
  • Kompakter Bauraum für flexible Einsatzmöglichkeiten
  • Wash-Down Design mit NXD tupH Oberflächenveredelung für höchste Hygieneansprüche
  • Systemlösung für einfache Inbetriebnahme und Plug & Play

NORDAC LINK SK 250E

Dezentraler Frequenzumrichter für die Wandmontage

  • Leistungsbereich: 0,37 - 7,5 kW
  • Schutzklasse: IP55, IP65
  • Antriebsnah per Wandmontage zu installieren
  • Einfache Installation und Wartung durch vollständige Steckbarkeit
  • Freie Konfiguration für Ihre Anwendung

A6030 - Anwendungsflyer A6030 - Antriebssysteme für Gepäckförderanlagen


A6030 - Anwendungsflyer A6030 - Antriebssysteme für Gepäckförderanlagen
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

S5250 - Sonderflyer S5250 - Variantenreduzierung - Kosten und Aufwand reduzieren


S5250 - Sonderflyer S5250 - Variantenreduzierung - Kosten und Aufwand reduzieren
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

Weiterführende Informationen finden Sie hier: